防塵型、見やすい大型文字、セットの容易なプッシュ式のサムロータリスイッチ。【特...
10進、16進へのコード変換が簡単。
サムロータリスイッチA7PS/A7PHの寸法図
(単位:mm)
ユニット数 (n) | 寸法A (n×10+12) | 寸法B (n×10+9) |
---|---|---|
1 | 22 | 19 |
2 | 32 | 29 |
3 | 42 | 39 |
4 | 52 | 49 |
5 | 62 | 59 |
6 | 72 | 69 |
7 | 82 | 79 |
8 | 92 | 89 |
9 | 102 | 99 |
10 | 112 | 109 |
注1:上記寸法は両側の取りつけ板を含みます。ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あたり10mm増えます。
注2:指定のない寸法公差は±0.4mmとする。多連結の場合の公差は±(ユニット数×0.4)mmとする。
形式 | 形A7PS | 形A7PH | ||
---|---|---|---|---|
分類 (注1) | ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ) | ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ) 長寿命タイプ | ||
表示文字高さ | 10進:6.8mm 16進:4.0mm | |||
端子の種類 | はんだつけ端子形 | はんだつけ端子形 | ||
ケースの色 | ライトグレー | 黒 | ライトグレー | 黒 |
出力コード番号 | 形式 | 形式 | ||
03(10進) | 形A7PS-203 | 形A7PS-203-1 | 形A7PH-203 | 形A7PH-203-1 |
06(2進化10進) | 形A7PS-206 | 形A7PS-206-1 | 形A7PH-206 | 形A7PH-206-1 |
07(2進化10進中継端子形) *1 | 形A7PS-207 | 形A7PS-207-1 | 形A7PH-207 | 形A7PH-207-1 |
54(2進化16進) | 形A7PS-254 | 形A7PS-254-1 | 形A7PH-254 | 形A7PH-254-1 |
55(2進化16進中継端子形) *1 | 形A7PS-255 | 形A7PS-255-1 | ―― | ―― |
注1:分類の図は、スイッチユニットを4ユニットと別売の取りつけ板を組み合せて4桁にしたものです。
注2:上記形式は1スイッチユニットの形式です。
注3:ダイヤルの「+」「-」表示も製作可能です。形式中の“206”の後に“-PM”をつけてください。〔例:形A7PS-206-PM、形A7PS-206-PM-1〕
*1:ダイオードタイプもあります。形式の後ろに「-D」をつけてください。〔例:形A7PS-207-D・形A7PS-207-D-1〕
形式 | 形A7PS | 形A7PH | |
---|---|---|---|
開閉負荷容量(抵抗負荷) | AC50V/DC3.3~28V 1mA~0.1A | AC125V/DC3.3~28V 10μA~0.15A | |
最大連続通電電流 | 1A以下 | 3A以下 | |
接触抵抗 | 300mΩ以下 | ||
絶縁抵抗 | 同極端子間 | 10MΩ以上(DC500Vメガにて) | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
各端子とアース間 | 1,000MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
耐電圧 | 同極端子間 | AC600V 50/60Hz 1min | |
各端子とアース間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
耐振動 | 複振幅1.5mm 10~55Hz 2h以上 | ||
耐衝撃 | 490m/s2以上 | ||
耐久性 | 機械的 | 10万ステップ以上 | 200万ステップ以上 |
電気的 | 5万ステップ以上 | 100万ステップ以上 | |
使用周囲温度 | -10~+65℃ | ||
使用周囲湿度 | 45~85%RH | ||
操作力 | 6.37N以下 |
型番 |
色 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ライトグレー
| 10 | 1個 | 1,730円(
1,903円
) | 1日目 | |
黒
| 10 | 10個 | 1,500円(
1,650円
) | 1日目 |
Loading...
防塵型、見やすい大型文字、セットの容易なプッシュ式のサムロータリスイッチ。
【特長】
・設定は操作のしやすいプッシュ式、大きく見えやすい数字表示。
・表示部は、シール板の窓際により塵埃の侵入を防止。
【用途】
・サムロータリスイッチは、10進、16進へのコード変換が容易。
・回路や配線がシンプルになり、制御系の信頼性や保全性が向上。