10進、16進へのコード変換が容易なサムロータリコードスイッチ。【特長】・ロッ...
ロックタイプをシリーズ化
ストッパピン
注1.2本で1セットです。
注2.無料でスイッチ本体に添付されます。メンテ用に必要な場合は、形A7BS-Sで別途お申し込みください。
開閉負荷容量(抵抗負荷) | 1mA~0.1A、AC50V/DC3.3~28V | |
---|---|---|
最大連続通電電流 | 1A以下 | |
接触抵抗 | 300mΩ以下 | |
絶縁抵抗 | 同極端子間 | 10MΩ以上(DC500Vメガにて) |
各端子とアース間 | 1,000MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 同極端子間 | AC600V 50/60Hz 1min |
各端子とアース間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5min | |
耐衝撃 | 490m/s2以上 | |
耐久性 | 機械的 | 10万ステップ以上 |
電気的 | 5万ステップ以上 | |
使用周囲温度 | -10~+65℃(ただし、氷結しないこと) | |
使用周囲湿度 | 45~85%RH | |
操作力 | 5.39N以下 |
仕様
形式 | 形A7BS | 形A7BS-20□-S | ||
---|---|---|---|---|
分類 (注1) | ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ) | ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ) 外部ストッパつき | ||
表示文字高さ | 10進:4.8mm 16進:3.2mm | 4.8mm | ||
端子の種類 | はんだつけ端子 *1 | はんだつけ端子 *1 | ||
ケースの色 | ライトグレー | 黒 | ライトグレー | 黒 |
出力コード番号 | 形式 | 形式 | ||
06(2進化10進) | 形A7BS-206 *2 | 形A7BS-206-1 *2 | 形A7BS-206-S | 形A7BS-206-S-1 |
07(2進化10進中継端子形) *3 | 形A7BS-207 *2 | 形A7BS-207-1 *2 | 形A7BS-207-S | 形A7BS-207-S-1 |
54(2進化16進) | 形A7BS-254 | 形A7BS-254-1 | - | - |
55(2進化16進中継端子形) *3 | 形A7BS-255 | 形A7BS-255-1 | - | - |
形式 | 形A7BL | |
---|---|---|
分類 (注1) | ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ) ロックタイプ | |
表示文字高さ | 4.8mm | |
端子の種類 | はんだつけ端子 *1 | |
ケースの色 | ライトグレー | 黒 |
出力コード番号 | 形式 | |
06(2進化10進) | 形A7BL-206 *2 | 形A7BL-206-1 *2 |
07(2進化10進中継端子形) *3 | 形A7BL-207 *2 | 形A7BL-207-1 *2 |
スイッチ本体(1スイッチユニット)
注1.分類の図は、スイッチユニットを4ユニットと別売の取りつけ板を組み合せて4桁にしたものです。
注2.上記形式は1スイッチユニットの形式です。
注3.ダイヤルの「+」「-」表示も製作可能です。 各形式中の“-206”または“-207”の後に“-PM”をつけてください。
例:A7BS-206-PM、A7BS-207-PM-1
*1.プリント基板用端子は、形式の後に「-P2」をつけてください。〔例:形A7BS-207-P2-1〕
*2.内部ストッパつきも揃えています。各形式中の“206”もしくは“207”の後に“-S□□”をつけ□□に動作規制範囲をご指定ください。例えば範囲を0~6とする場合“-S06”となります。〔例:形A7BS-206-S06-1〕 -254、-255タイプは構造上、ストッパ付きの製作ができません。
*3.ダイオードタイプもあります。形式の後ろに「-D」をつけてください。〔例:形A7BS-207-D・形A7BS-207-D-1〕
形A7BS-2□□(-1)
はんだづけ端子
注1.上記寸法は両側の取りつけ板を含みます。ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あたり8mm増えます。
注2.指定のない寸法公差は±0.4mmとする。多連結の場合の公差は±(ユニット数×0.4)mmとする。
外部ストッパつきサムロータリスイッチ
形A7BS-20□-S(-1)
このスイッチにダイヤル表示指定をする場合には、形A7BS-Sストッパピンを使用してください。
ダイヤル表示範囲によるピン挿入位置。
<例>0~5の範囲を表示する場合。
(1)ボタン操作“5”でストップします
(2)ボタン操作“0”でストップします
形A7BL-206(-1)
形A7BL-207(-1)
はんだづけ端子
ロックタイプ
注1.上記寸法は両側の取りつけ板を含みます。ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あたり8mm増えます。
注2.指定のない寸法公差は±0.4mmとする。多連結の場合の公差は±(ユニット数×0.4)mmとする。
Loading...
10進、16進へのコード変換が容易なサムロータリコードスイッチ。
【特長】
・ロックタイプをシリーズ化。
・文字高さ4.8/3.2mmの大きくて見やすい表示文字。
・パネル取りつけはワンタッチ。
・誤操作防止用にロックタイプをシリーズ化。
【用途】
・回路や配線がシンプルになり、制御系の信頼性や保全性が向上する。
A7BS-207-Dで型番確定
サムロータリスイッチ A7BS/A7BLの型番A7BS-207-Dのページです。
型番A7BS-207-Dに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
A7BS-254 |
A7BS-254-1 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 出力コード | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,471円 ( 1,618円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 2進化16進 | ライトグレー | |
1,471円 ( 1,618円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 2進化16進 | 黒 |