(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
620円
税込単価
682円

連結して多極化することができます。F-720シリーズのヒューズホルダーです。安...

詳細情報を確認する

  • 適合サイズ:
    φ10.31×38.1mm
  • 取付タイプ:
    DINレール取付
  • 定格電流(A):
    20
  • 定格電圧(V):
    250
  • 絶縁抵抗:
    100MΩ以上
  • 耐電圧(V):
    AC2000
  • 主絶縁材(本体):
    P.B.T. (UL94V-0)
  • 端子金具:
    ネジ締付端子(M4x8セムスネジ)
  • 本体色:
    W(白)
  • 取得規格:
    UL, C-UL

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-720

10

1個

620( 682円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

連結して多極化することができます。F-720シリーズのヒューズホルダーです。安心・信頼の日本製です。

F-720で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー F-720(横型連結式)の型番F-720のページです。
型番F-720に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

    ヒューズホルダー 横型連結式 F-710-B

    ヒューズホルダー 横型連結式 F-710-B

      ヒューズホルダー F-710-A(横型連結式)

      ヒューズホルダー F-710-A(横型連結式)

        ヒューズホルダー F-7175(中継型)

        ヒューズホルダー F-7175(中継型)

          ヒューズホルダー F-120-B(筒型ネジ式)

          ヒューズホルダー F-120-B(筒型ネジ式)

            ヒューズホルダー 横型連結式 F-700シリーズ

            ヒューズホルダー 横型連結式 F-700シリーズ

              ヒューズホルダー F-45(中継型)

              ヒューズホルダー F-45(中継型)

                ヒューズホルダー F-7160(中継型)

                ヒューズホルダー F-7160(中継型)

                  ヒューズホルダー F-400-01A1(筒型バイヨネット式)

                  ヒューズホルダー F-400-01A1(筒型バイヨネット式)

                    ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)

                    ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)

                      ヒューズホルダー F-3770(中継型)

                      ヒューズホルダー F-3770(中継型)

                        ヒューズホルダー F-22(中継型)

                        ヒューズホルダー F-22(中継型)

                          ヒューズホルダー F-720-L(横型連結式、溶断表示機能付)

                          ヒューズホルダー F-720-L(横型連結式、溶断表示機能付)

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 620円 290円 378円 198円 348円 398円 138円 340円 678円 1,400円 300円 138円 1,397円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適合サイズ φ10.31×38.1mm φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ6.4×30mm φ5.2×20mm φ6.4×30mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ10.31×38.1mm φ6.4×30mm φ6.4×30mm φ10.31×38.1mm
                            取付タイプ DINレール取付 直付 直付 中継取付 パネル取付 DINレール取付 中継取付 中継取付 パネル取付 パネル取付 中継取付 中継取付 DINレール取付
                            定格電流(A) 20 10 10 3 10 10 7 6 10 30 3 10 20
                            定格電圧(V) 250 250 250 - - 250 - - - - - - 250
                            絶縁抵抗 100MΩ以上 100MΩ以上 100MΩ以上 - - 100MΩ以上 - - - - - - 100MΩ以上

                            ヒューズホルダー F-720(横型連結式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました