(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ヒューズホルダー F-710-A(横型連結式)
  • 数量スライド割引

ヒューズホルダー F-710-A(横型連結式) (レビュー)

通常価格(税別)
378円
税込価格
416円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
連結して多極化することができます。F-710シリーズのヒューズホルダーです。ネジ締付端子用です。安心・信頼の日本製です。

ヒューズホルダー F-710-A(横型連結式)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ミニヒューズに
    評価 4.0満足度:4.02019/03/27
    5.2x20mmサイズのヒューズホルダとして購入。
    至急必要でしたが、当日出荷のため助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒューズホルダー F-710-A(横型連結式)

ヒューズホルダー F-710-A(横型連結式)

    ヒューズホルダー 横型連結式 F-710-B

    ヒューズホルダー 横型連結式 F-710-B

      ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

      ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

        ヒューズホルダー F-720-L(横型連結式、溶断表示機能付)

        ヒューズホルダー F-720-L(横型連結式、溶断表示機能付)

          ヒューズホルダー 横型連結式 F-700シリーズ

          ヒューズホルダー 横型連結式 F-700シリーズ

            ヒューズホルダー 横型連結式 F-700-BL(溶断表示付ヒューズキャリア付)

            ヒューズホルダー 横型連結式 F-700-BL(溶断表示付ヒューズキャリア付)

              ヒューズホルダー F-60-B(横型連結式)

              ヒューズホルダー F-60-B(横型連結式)

                ヒューズホルダー F-60-A(横型連結式)

                ヒューズホルダー F-60-A(横型連結式)

                  F-110

                  F-110

                    ヒューズホルダー F-105

                    ヒューズホルダー F-105

                      ヒューズホルダー F-60-C(横型連結式)

                      ヒューズホルダー F-60-C(横型連結式)

                        F-115

                        F-115

                          F-31

                          F-31

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 378円 290円 620円 1,397円 398円 898円 128円 118円 370円 260円 120円 530円 3,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適合サイズ φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ10.31×38.1mm φ10.31×38.1mm φ6.4×30mm φ6.4×30mm φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ15×50mm
                            取付タイプ 直付 直付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 直付 基板用取付 基板用取付 基板用取付 パネル取付 基板用取付 パネル取付
                            定格電流(A) 10 10 20 20 10 10 5 5 10 10 5 6 30
                            定格電圧(V) 250 250 250 250 250 250 - - - - - - -
                            絶縁抵抗 100MΩ以上 100MΩ以上 100MΩ以上 100MΩ以上 100MΩ以上 100MΩ以上 - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。