(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒューズホルダー 横型連結式 F-700シリーズ

ヒューズホルダー 横型連結式 F-700シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
398円 ~ 958円
税込価格
438円 ~ 1,054円

【特長】連結して多極化することができる横型連結式ヒューズホルダーです。

詳細情報を確認する

  • 適合サイズ:
    φ6.4×30mm
  • 取付タイプ:
    DINレール取付
  • 定格電流(A):
    10
  • 定格電圧(V):
    250
  • 絶縁抵抗:
    100MΩ以上
  • 耐電圧(V):
    AC2000
  • 主絶縁材(本体):
    P.B.T. (UL94V-0)
  • 端子金具:
    ネジ締付端子(M4x8セムスネジ)
  • 本体色:
    W(白)
  • 取得規格:
    UL, C-UL
  • 他社製ヒューズ管(mm):
    Ø6.35×30, Ø6.35×31.8適合

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
溶断表示機能なし
F-700-FCLを装着した場合はUL, C-UL規格認定証品とはなりません
10

1個

398( 438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

溶断表示機能付
-
10

1個

958( 1,054円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
連結して多極化することができる横型連結式ヒューズホルダーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒューズホルダー 横型連結式 F-700シリーズ

ヒューズホルダー 横型連結式 F-700シリーズ

    ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

    ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

      ヒューズホルダー F-710-A(横型連結式)

      ヒューズホルダー F-710-A(横型連結式)

        ヒューズホルダ Pシリーズ

        ヒューズホルダ Pシリーズ

          ヒューズホルダー 横型連結式 F-710-B

          ヒューズホルダー 横型連結式 F-710-B

            ヒューズホルダー(Fuse holder)

            ヒューズホルダー(Fuse holder)

              インラインヒューズホルダ HHTシリーズ

              インラインヒューズホルダ HHTシリーズ

                ヒューズホルダー 横型連結式 F-700-BL(溶断表示付ヒューズキャリア付)

                ヒューズホルダー 横型連結式 F-700-BL(溶断表示付ヒューズキャリア付)

                  ヒューズホルダー P4号受口

                  ヒューズホルダー P4号受口

                    ヒューズホルダー F-7175(中継型)

                    ヒューズホルダー F-7175(中継型)

                      ヒューズホルダー F-95-N(筒型バイヨネット式)

                      ヒューズホルダー F-95-N(筒型バイヨネット式)

                        ヒューズホルダー F-45(中継型)

                        ヒューズホルダー F-45(中継型)

                          ヒューズホルダー F-70(筒型バイヨネット式)

                          ヒューズホルダー F-70(筒型バイヨネット式)

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ 大東通信機 サトーパーツ エコー電子 Eaton サトーパーツ 大東通信機 サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 398円 620円 378円 778円 290円 329円 1,500円 898円 610円 198円 398円 138円 1,550円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適合サイズ φ6.4×30mm φ10.31×38.1mm φ5.2×20mm その他 φ5.2×20mm φ6.4×30mm φ5×20mm φ6.4×30mm その他 φ5.2×20mm φ6.4×30mm φ5.2×20mm φ6.35×31.8mm
                            取付タイプ DINレール取付 DINレール取付 直付 DINレール取付 直付 パネル取付 直付 DINレール取付 パネル取付 中継取付 パネル取付 中継取付 パネル取付
                            定格電流(A) 10 20 10 15 10 - 5/10 10 15 3 10 7 30
                            定格電圧(V) 250 250 250 - 250 - - 250 - - - - -
                            絶縁抵抗 100MΩ以上 100MΩ以上 100MΩ以上 - 100MΩ以上 - - 100MΩ以上 - - - - -

                            ヒューズホルダー 横型連結式 F-700シリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            バッテリーの保護
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/18
                            写真を見て ヒューズキャリアが付いているとばかり思って購入したら 「溶断表示機能あり」を選択しないと 付いてこない !
                            選定時 注意が必要。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/07
                            この商品は自社の製品に使用しているものになります。製品の一部に組み込んで使用しているものですが、良好な感じで使えています。製品の一部なので、取扱い等についてはお客様の感覚になりますが、自社での取り付け作業等についてはスムーズでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            回路の保護に
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/02
                            使用感は申し分なく、配線もしやすい構造になっています。短納期なのも助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置のヒューズホルダー
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/10
                            装置内部にヒューズを設置する部品です。
                            F-700-FC2を使用していますが、ヒューズの脱着が容易にできます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました