最適制御を追求したI/O一体形のパワフルなコントローラ。Touch、Pro、L...
カラータイプ
モノクロタイプ
*(LCD):M(STNモノクロ)、C(TFTカラー)※(ベゼル色):W(ライトグレー)、B(ダークグレー)、S(シルパー)
*1)単相使用時は100kHz、2相使用時は50kHz、逓倍2/4。
*2)USB-miniB(メンテナンスポート)
*3)拡張通信カートリッジ搭載時
*4)SDメモリカードは最大32GBまで対応
*5)システムソフトウェアV4.05以上。システムソフトウェアV4.04以下は47.4kB(11,850ステップ相当)です。
*6)カートリッジの組み合わせによる
変更内容
<Touchリレー出力タイプ>
市販10Aリレーの販売中止により搭載している10Aリレーを変更いたします。この変更にともないリレー出力タイプのUL防爆機器認証範囲およびリレー出力仕様が以下のとおり変更となります。
UL防爆機器認証範囲
変更前 | 変更後 | ||||
ClassI,Division2,GroupsA,B,C,D | ClassI,Division2,GroupsC,D |
リレー出力電気的寿命
変更前 | 変更後 | ||||
10万回以上 (定格AC240V-10A,DC30V-10A) (定格負荷1800回/時) | 10万回以上(定格AC240V-10A) 5万回以上 (定格DC30V-10A) (定格負荷1800回/時) |
※機械的寿命は変更ありません
リレー出力ON遅延時間特性の変更
変更前 |
![]() |
変更後 |
![]() バウンス時間は規定しない |
注意:OFF遅延時間は変更ありません。なお、TouchとProLiteでOFF遅延時間は異なります。
また、製品筐体の銘板を以下のとおり変更いたします。動作周囲温度条件の記述内容については変更しますが、
動作周囲温度条件については変更ありません。ハードウェアバージョンは機種によって異なりますので以下識別表示をご確認ください。
製品筐体 例)FT1A-H24RC
変更前 | 変更後 | ||||
![]() | ![]() |
動作周囲温度条件の記述変更
変更前 |
MAXSURROUNDINGAIRTEMPERATURE55℃ |
変更後 |
SURROUNDINGAIRTEMPERATURE0–55℃ SURROUNDINGAIRTEMPERATURE-20–55℃(FT1A-C12RA-※のみ) |
<Touchトランジスタ出力タイプ>
製品筐体の銘板を以下のとおり変更いたします。動作周囲温度条件の記述内容については変更しますが、動作周囲温度条件については変更ありません。
銘板は変更しますが動作周囲温度条件を含めその他仕様については一切の変更はありません。
製品筐体 例)FT1A-M14SA-B
変更前 | ||
![]() | ||
変更後 | ||
![]() |
動作周囲温度条件の記述変更
変更前 |
MAXSURROUNDINGAIRTEMPERATURE55℃ |
変更後 |
SURROUNDINGAIRTEMPERATURE0–55℃(FT1A-M14KA-※、FT1A-M14SA-※) SURROUNDINGAIRTEMPERATURE-20–55℃(FT1A-C14KA-※、FT1A-C14SA-※) |
※その他の仕様、形番および価格の変更はありません。
識別表示
<Touchリレー出力タイプ>
変更後の製品については、製品筐体および個装ラベルに記載のハードウェアバージョンが以下のとおり変更となります。
また上記記載のとおり、製品筐体の銘板からもご確認いただけます。
ハードウェアバージョン
形番 | 変更前 | 変更後 | ||||||
FT1A-M12RA-B | V121 | V200以降 | ||||||
FT1A-M12RA-S | V121 | V200以降 | ||||||
FT1A-C12RA-B | V200 | V300以降 | ||||||
FT1A-C12RA-S | V200 | V300以降 |
【製品筐体】例) FT1A-H24RC | 【個装ラベル】例) FT1A-H12RC |
![]() | ![]() |
型番 |
出力仕様 |
出力点数 |
LCD仕様 |
ベゼル色(Touchタイプのみ) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
リレー出力
|
-
|
TFTカラー
|
ダークグレー
| 10 | 1個 | 71,390円(
78,529円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
リレー出力
|
-
|
TFTカラー
|
シルバー
| 10 | 1個 | 70,680円(
77,748円
) | 2日目 | |
トランジスタ出力
|
4点Trシンク/2点アナログ
|
TFTカラー
|
ダークグレー
| 10 | 1個 | 83,490円(
91,839円
) | 2日目 | |
トランジスタ出力
|
4点Trソース/2点アナログ
|
TFTカラー
|
ダークグレー
| 10 | 1個 | 83,490円(
91,839円
) | 2日目 | |
トランジスタ出力
|
4点Trソース/2点アナログ
|
TFTカラー
|
シルバー
| 10 | 1個 | 83,490円(
91,839円
) | 2日目 | |
リレー出力
|
-
|
STNモノクロ
|
ダークグレー
| 10 | 1個 | 43,130円(
47,443円
) | 2日目 | |
リレー出力
|
4点10Aリレー
|
STNモノクロ
|
シルバー
| 10 | 1個 | 43,130円(
47,443円
) | 2日目 | |
トランジスタ出力
|
4点Trシンク/2点アナログ
|
STNモノクロ
|
ダークグレー
| 10 | 1個 | 55,660円(
61,226円
) | 2日目 | |
トランジスタ出力
|
4点Trシンク/2点アナログ
|
STNモノクロ
|
シルバー
| 10 | 1個 | 55,660円(
61,226円
) | 2日目 | |
トランジスタ出力
|
4点Trソース/2点アナログ
|
STNモノクロ
|
ダークグレー
| 10 | 1個 | 55,660円(
61,226円
) | 2日目 | |
トランジスタ出力
|
4点Trソース/2点アナログ
|
STNモノクロ
|
シルバー
| 10 | 1個 | 55,660円(
61,226円
) | 2日目 |
Loading...
最適制御を追求したI/O一体形のパワフルなコントローラ。
Touch、Pro、Liteの3タイプで様々なアプリケーションにも柔軟に対応し、省配線、省スペースに貢献します。
【特長】
・新たにファンクションブロックダイアグラムに対応。ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、プログラム作成時間を短縮。
・WindLDRにスクリプト命令を追加。複数の演算処理を1つにまとめることができるので、効率の良いプログラミングが可能(スクリプト合計55種類)。
・DC24Vタイプにはデジタル/アナログ共用入力を装備。少点数のアナログ入力に最適。
・10A出力リレー搭載により、ソレノイドパルなどを直接駆動。
・RS232C、RS485、Ethernetによる通信をサポート。
・全機種にUSBポートを標準搭載し、USBケーブルでメンテナンスが可能。
・内蔵時計によるカレンダ制御が可能。
・メモリカートリッジ(Pro/Lite)、USBメモリ(Touch)によるプログラムの差替えが可能で、開発工数削減に貢献。
・小形表示器に本格的なPLC機能(Lite 12点相当)を搭載したことで、ホスト機器が不要。省配線、省スペース、さらには採用装置の付加価値をUP!
・カラータイプは、65536色に対応した3.8インチワイドTFTカラーを採用。LEDバックライトの輝度調節機能と組合せることで小形ながら優れた視認性を実現。
・740cd/m2の高輝度LCDを搭載した3.7インチSTNモノクロタイプは、3色バックライト(白、赤、ピンク)を搭載し、カラータイプに負けない表現力を発揮。
・プログラミングはWindLDR、作画はWindO/I-NV2の操作性を踏襲したWindO/I-NV3で対応。