(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
押ボタンスイッチA22 オプション品
  • 数量スライド割引

押ボタンスイッチA22 オプション品 (レビュー)

通常価格(税別)
49円 ~ 3,458円
税込価格
54円 ~ 3,804円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
押しボタンスイッチA22用のスイッチ部です。
照光・非照光などのタイプ別で、且つ操作部などのパーツごとの注文が可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

押ボタンスイッチA22 オプション品のレビュー

評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機器の補修用部品として
    評価 4.0満足度:4.02019/04/23
    アイデック製ボタン部の防水キャップとして使用しています。アイデック製の純正品だとゴム材であるため野外で紫外線にあたるとぼろぼろになってしまい、機器の使用環境に対して相性がよくありません。そのため代わりとしてサイズがちょうど合い、なおかつシリコン材質であるこの防水キャップを選定し購入しています。今のところ特に問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤
    評価 5.0満足度:5.02016/05/21
    制御盤のスイッチの昭光部分の電圧を変更したく購入しました。型番の選定をチャットでサポートしてくれるので選定がしやすいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワーク供給装置のON OFF
    評価 2.0満足度:2.02021/10/26
    塩ビ BOXの為、加工液が付着すると割れやすく、耐久性が低い 

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備機器のボタン部品に
    評価 4.0満足度:4.02019/04/23
    以前利用していた設備機器で使用していたボタンを今回も使いたいと思い、足りない部品であったこの商品を選定し購入しました。冶工具類のスタートやストップ部分のボタンとして使用していますが、特に不備や不具合などは起きていませんので問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

押ボタンスイッチA22 オプション品

押ボタンスイッチA22 オプション品

    小形押ボタンスイッチ A3A オプション品

    小形押ボタンスイッチ A3A オプション品

      セレクタスイッチA22□ オプション品

      セレクタスイッチA22□ オプション品

        非常停止用押ボタンスイッチA22E オプション品

        非常停止用押ボタンスイッチA22E オプション品

          押ボタンスイッチ Φ16 オプション品

          押ボタンスイッチ Φ16 オプション品

            非常停止用押ボタンスイッチA165E オプション品

            非常停止用押ボタンスイッチA165E オプション品

              φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ オプション品

              φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ オプション品

                コマンドスイッチ用 照光ツマミ

                コマンドスイッチ用 照光ツマミ

                  キー形セレクタスイッチA22K オプション品

                  キー形セレクタスイッチA22K オプション品

                    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3Pオプション品

                    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3Pオプション品

                      キー形セレクタスイッチ A165K オプション品

                      キー形セレクタスイッチ A165K オプション品

                        押ボタンスイッチ(照光・非照光)(丸胴形Φ12) A3C オプション品

                        押ボタンスイッチ(照光・非照光)(丸胴形Φ12) A3C オプション品

                          カムスイッチ用アクセサリ

                          カムスイッチ用アクセサリ

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 富士電機機器制御 富士電機機器制御 オムロン オムロン オムロン オムロン IDEC
                            通常価格 49円 293円 534円 1,276円 188円 559円 228円 122円 288円 53円 131円 32円 230円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。