(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量変圧器 CLBシリーズ

軽量変圧器 CLBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,160円
税込単価
25,476円

従来品と比べ、サイズと重量が20~40%程度コンパクトになったトランス。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

CLB21-1K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

CLBシリーズ(3kVA~5kVA)の結線図

CLBシリーズ(3kVA~5kVA)の結線図

CLB21(正面)とCLB21(平面)の参考比較図

CLB21(正面)とCLB21(平面)の参考比較図

製品仕様

(単位:mm)

CLB21-3Kの寸法図1

CLB21-3Kの寸法図1

CLB21-3Kの寸法図2

CLB21-3Kの寸法図2

CLB21-3Kの寸法図3

CLB21-3Kの寸法図3

形式CLB21-3K
相数
容量3kVA
周波数50/60Hz
一次電圧220-200V
二次電圧110-100V
二次電流27.3A
耐熱クラスB
絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)
AC2kV/1分間(S-E間)
重量約27.0kg
適用規格JEM-1333-1976
備考静電シールド(E)付

製品仕様

(単位:mm)

CLB21-5Kの寸法図1

CLB21-5Kの寸法図1

CLB21-5Kの寸法図2

CLB21-5Kの寸法図2

CLB21-5Kの寸法図3

CLB21-5Kの寸法図3

形式CLB21-5K
相数
容量5kVA
周波数50/60Hz
一次電圧220-200V
二次電圧110-100V
二次電流45.5A
耐熱クラスB
絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)
AC2kV/1分間(S-E間)
重量約36.5kg
適用規格JEM-1333-1976
備考静電シールド(E)付

型番リスト

型番
容量(kVA)
高さ(mm)
寸法 横(mm)
奥行き(mm)
電流/容量(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLB21-1K

1
147
153
140
9.09

1個

23,160( 25,476円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来品と比べ、サイズと重量が20~40%程度コンパクトになったトランス。
【特長】
・1kVA相当クラスが約3kg減量を実現。
・配線作業の効率を高めるために接続端子台を片側にまとめた。
・端子台の電圧表示部を色分することで誤配線トラブルを解消。
・端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線を防ぐことができる。
・突入電流を抑制する事ができ適合遮断機の定格電流値を下げる事ができる。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 

CLB21-1Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量変圧器 CLBシリーズの型番CLB21-1Kのページです。
型番CLB21-1Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量変圧器 CLBシリーズ

軽量変圧器 CLBシリーズ

    トランスフォーマー TRH-Sシリーズ

    トランスフォーマー TRH-Sシリーズ

      トランス FRBシリーズ

      トランス FRBシリーズ

        複巻トランス 8YSBシリーズ

        複巻トランス 8YSBシリーズ

          TRANSFORMERS(複巻)N38Aシリーズ

          TRANSFORMERS(複巻)N38Aシリーズ

            トランス NSRシリーズ

            トランス NSRシリーズ

              トランス NYSBシリーズ

              トランス NYSBシリーズ

                トランス 4YSBシリーズ

                トランス 4YSBシリーズ

                  複巻トランス FRAシリーズ

                  複巻トランス FRAシリーズ

                    トランス N42Aシリーズ

                    トランス N42Aシリーズ

                      複巻トランス UPシリーズ

                      複巻トランス UPシリーズ

                        M42シリーズ マルチトランス

                        M42シリーズ マルチトランス

                          M41シリーズ マルチトランス

                          M41シリーズ マルチトランス

                            メーカー 相原電機 東洋技研 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 スワロー電機 スワロー電機
                            通常価格 23,160円 8,768円 6,450円 4,770円 5,170円 3,630円 5,030円 5,160円 6,020円 5,170円 5,540円 8,680円 8,980円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~   11日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            相数/巻線 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻
                            一次電圧(V) 220-200-0 - 200 AC380-400-415 380 200 380 420 100 420 100 AC380-400-420-440-460-480 AC380-400-420-440-460-480
                            二次電圧(V) 110-100-0 - 24 AC200-220 100 100 200 200 24 100 200 AC200-220-240 AC100-110-120
                            シールド
                            絶縁種別 B - A A A A A A A A A - -

                            軽量変圧器 CLBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました