(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルタイマ H5CZ

デジタルタイマ H5CZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
6,757円
税込価格
7,433円

徹底した使いやすさに「経済性」をプラスしたカレンダタイマ。<基本機能>・各桁u...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

H5CZの外観

H5CZの外観

デジタルタイマの性能

抜群の操作性

抜群の操作性

各桁up / downシーソーキーを踏襲し、操作が簡単。

アナログタイマの「デジタル化」の利点

アナログタイマの「デジタル化」の利点

デジタル化で、精度アップ、経過時間表示ができるようになる。瞬時接点付もラインアップ。

電源 / 入力回路を絶縁分離

電源 / 入力回路を絶縁分離

タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離した。

従来の非絶縁タイマは入力0Vラインの接地禁止等、配線に制約があり、配線を誤るとタイマが故障していたが、形H5CZなら安心。

*形H5CZのAC100~240V仕様

設定値リミット機能

設定値リミット機能

設定値の上限を設定できるので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できる。

出力回数カウント機能
出力がONした回数を積算カウント(警報表示、回数モニタ可能、1,000回単位)。タイマおよび負荷の寿命予知に貢献。
瞬時接点付タイプもラインアップ
自己保持回路、補助リレーとしても使える瞬時接点付タイプをラインアップ。アナログタイマからの置換にも便利。
防水/防塵構造(UL508 Type4X : IP66)
水がかかる場所でも安心して使える。
注. 防水パッキン形Y92S-29使用時。
キープロテクト機能の充実
7通りのパターンから選択可能。使用シーンに合わせて設定できる。

動作時間のばらつき、セット誤差(温度・電圧の影響を含む)±0.01%±0.05s以下( 電源スタートの場合) *
±0.005%±0.03s以下( 信号スタートの場合) *
電源スタートの場合、設定値をセンサ待ち時間以内に設定すると、設定時間を経過しても出力はONせず、
センサ待ち時間終了後にONします。
*セット値に対する割合
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
耐電圧充電金属部と非充電金属部間 : AC2,000V 50/60Hz 1min
電源と入力回路間 : AC2,000V 50/60Hz 1min(形H5CZ-□D以外)
制御出力と電源、入力回路間 : AC2,000V 50/60Hz 1min
非連続接点間 : AC1,000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間:3.0kV(AC24V/DC12~24Vタイプは、1.0kV)
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5kV(AC24V/DC12~24Vタイプは、1.5kV)
耐ノイズ電源端子間:±1.5kV
入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns)
静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊)
振動耐久10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
誤動作10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
衝撃耐久300m/s2 3軸各方向 各3回
誤動作100m/s2 3軸各方向 各3回
寿命機械的1,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,800回/h、周囲温度条件 : 23℃)
電気的10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷、1,800回/h、周囲温度条件 : 23℃)
質量約105g(本体のみ)

型番リスト

型番
電源電圧
定格電源電圧(V)
入力信号
入力方式
接点構成
瞬時接点
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
AC専用
AC100~240
シグナル/リセット
NPN
限時1c
なし
10

1個

6,757( 7,433円 )

-

AC/DC
AC24/DC12~24
シグナル/リセット
NPN
限時1c
なし
-

1個

6,757( 7,433円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

徹底した使いやすさに「経済性」をプラスしたカレンダタイマ。
<基本機能>
・各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。
・アナログタイマの「デジタル化」が簡単。
・タイマ、ツインタイマを1台で実現。
<安全/信頼>
・タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。
・設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。
・出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。
<その他>
・瞬時接点付タイプをラインアップ。
・防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。
・キープロテクト機能の充実。
<用途>
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
・あらゆる産業機器に使われる。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルタイマ H5CZ

デジタルタイマ H5CZ

    クォーツタイマ H5CN

    クォーツタイマ H5CN

      クォーツタイマ H5AN

      クォーツタイマ H5AN

        デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

        デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

          デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ

          デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ

            カレンダータイマー 週間リサイクル SSCシリーズ

            カレンダータイマー 週間リサイクル SSCシリーズ

              デジタルタイマ H5CX-□-N

              デジタルタイマ H5CX-□-N

                ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S

                ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S

                  ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B

                  ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B

                    ソリッドステート・タイマ H3Y-□-B

                    ソリッドステート・タイマ H3Y-□-B

                      ツインタイマ H3DT-F

                      ツインタイマ H3DT-F

                        ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

                        ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

                          電源オンディレータイマ H3DT-A

                          電源オンディレータイマ H3DT-A

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン スナオ電気 オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 6,757円 18,295円 35,624円 18,738円 20,412円 14,980円 12,058円 5,621円 3,789円 3,321円 11,437円 2,704円 4,549円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 タイムスイッチ タイマ タイマ タイムスイッチ タイムスイッチ カレンダタイマ タイマ タイマ タイマ タイマ ツインタイマ タイマ 電源オンディレータイマ
                            表示方法 液晶 - アナログ 液晶 液晶 デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                            取付方法 パネル/表面取りつけ(共用) - 表面取りつけ - - - パネル/表面取りつけ(共用) 表面取りつけ プラグインソケット プラグインソケット DINレール取付 表面取りつけ DINレール取付
                            時間仕様(s) 制御周期:週間(1min単位) - - 24h×7日間(1min単位) - - - - - - 0.1s~1200h - 0.1s~1200h
                            出力方式 リレー リレー リレー - リレー - リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー

                            デジタルタイマ H5CZのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 12件のレビュー
                            製品の耐久性試験に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/03
                            ・使用歴   新規採用
                            ・使用用途 製品の耐久性試験に使用
                            ・使用理由 一定の期間で電源スイッチを入り切りする耐久試験の治具として本型番を採用。滞りなく試験を遂行できた。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス時間制御
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            アナログタイプからの更新。
                            見やすく、設定もわかりやすいデジタルに変更。
                            仕様の違いがありましたが説明書でわかる程度で容易に置き換え
                            できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイマー
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/27
                            小形の装置を製作しています。タイマーの数値をオペレーターが変更するケースがあります。タッチパネルなどは高価でそこまでする必要がなく、このタイプだと安価で商品的にも問題なく、
                            安心して使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カウントダウンタイマ
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/06
                            一定時間を設定しタイムアップ時にパトライト&フザーを作動させる。その時
                            残り時間が分かるようにカウトダウン設定にする。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンベアのタイマー
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/03
                            コンベアを時間で移動する様にしておりましたが、以前まではアナログで今回デジタルに交換して見ました。
                            取付部分が違うので苦労しましたが、現状は、問題無く使用出来ております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q デジタルタイマは停電しても時間を記憶していますか?
                            A
                            H5CZは、タイマ自身の電源がOFFしても、リセットせずに、停電になる直前の状態を保持します。

                            タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました