(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,704円 ~ 5,733円  特別価格 
税込価格
2,974円 ~ 6,306円  特別価格 

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。【特長】・繰返し誤差は±1%と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定128件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

H3Y ソリッドステート・タイマ:関連画像

H3Yの外観

最大目盛時間セット時間範囲
0.5s0.04s~0.5s
1s0.1s~1.0s
5s0.2s~5.0s
10s0.5s~10s
30s1.0s~30s
60s2.0s~60s
120s5.0s~120s
3min0.1min~3min
5min0.2min~5min
10min0.5min~10min
30min1.0min~30min
60min2.0min~60min
3h0.1h~3h

定格

形式形H3Y-2(-0)形H3Y-4(-0)
電源電圧 *6・AC100~120V 50/60Hz ・AC200~230V 50/60Hz
・AC24V 50/60Hz *1
・DC12V ・DC24V ・DC48V ・DC100~110V ・DC125V *2、*3
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%(ただしDC12V仕様のみ電源電圧の90~110%) *4
消費電力AC100~120V1.5VA(AC120V時)
AC200~230V1.8VA(AC230V時)
AC24V1.5VA(AC24V時)
DC12V0.9W(DC12V時)
DC24V0.9W(DC24V時)
DC48V1.0W(DC48V時)
DC100~110V1.3W(DC110V時)
DC125V1.3W(DC125V時)
復帰電圧電源電圧の10%以上*5
制御出力AC250V 5A 抵抗負荷 (cosΦ=1)
最小適用負荷 DC5V 1mA (P水準、参考値)
接点材質:Ag
AC250V 3A 抵抗負荷 (cosΦ=1)
最小適用負荷 DC1V 1mA(P水準、参考値)
接点材質:Auクラッド+Ag合金
使用周囲温度-10~+50℃(ただし、氷結しないこと)
保存温度-25~+65℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%

*1. インバータの出力を電源として使用しないでください。
*2. 単相全波整流電源まで使用可能です。
*3. DC12Vは、形H3Y-2、形H3Y-2-0シリーズのみです。
*4. 使用周囲温度50℃で連続使用する時は電源電圧の90~110%(DC12Vは95~110%)でお使いください。
*5. 確実に復帰させるためにはAC100~120VはAC10V、AC200~230VはAC20V、DC100~110VはDC10V以下にしてください。
*6. 電源電圧がDCタイプのみ、逆起防止ダイオードが搭載しています。

性能

形式形H3Y-2 (-0)形H3Y-4 (-0)
動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて) *1
セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)
復帰時間0.1s以下(途中復帰を含む)
電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて) *1
温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて) *1
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて測定)
耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)
AC2,000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)
AC2,000V 50/60Hz 1min(異極接点間2極タイプ)
AC1,500V 50/60Hz 1min(異極接点間4極タイプ)
AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
インパルス電圧電源端子間3kV、ただしDC12V、DC24V、DC48Vは1kV、
導電部端子と露出した非充電金属部間4.5kV、ただしDC12V、DC24V、DC48Vは1.5kV
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV
静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊)
振動耐久10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h
誤動作10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
衝撃耐久1,000m/s2 6方向 各3回 *2
誤動作100m/s2 6方向 各3回
寿命機械的1,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,800回/h)
電気的2極 50万回以上 (AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h)(常温時)
4極 20万回以上 (AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h)(常温時)
保護構造IP40
質量約50g

*1.0.5s仕様の場合は、上記特性に±10msが追加されます。
*2.タイマ単体で耐久衝撃試験を実施する場合の条件となります。

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、メーカーカタログを参照してください。

型番リスト

型番
時間仕様(s)
電源電圧
定格電源電圧(V)
時間レンジ数
端子形状
接点構成
本体色
端子配置
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2s~5.0s
AC専用
AC100~120
1レンジ
プリント基板用端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,443( 4,887円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2s~5.0s
AC専用
AC200~230
1レンジ
プリント基板用端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,290( 4,719円 )

1日目

0.2s~5.0s
DC専用
DC24
1レンジ
プリント基板用端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

3,656( 4,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5s~10s
DC専用
DC24
1レンジ
プリント基板用端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,588( 5,047円 )

1日目

0.2s~5.0s
AC専用
AC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
10

1個

4,799( 5,279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5s~10s
AC専用
AC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
10

1個

4,799( 5,279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.0s~30s
AC専用
AC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.0min~60min
AC専用
AC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
10

1個

4,443( 4,887円 )

1日目

2.0s~60s
AC専用
AC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.04s~0.5s
AC専用
AC100~120
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1s~1.0s
AC専用
AC100~120
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,845( 5,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
0.1h~3h
AC専用
AC100~120
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,786( 5,265円 )

-

0.1min~3min
AC専用
AC100~120
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2min~5min
AC専用
AC100~120
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2s~5.0s
AC専用
AC100~120
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,845( 5,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5min~10min
AC専用
AC100~120
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5s~10s
AC専用
AC100~120
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,845( 5,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.0min~30min
AC専用
AC100~120
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.0s~30s
AC専用
AC100~120
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,845( 5,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.0min~60min
AC専用
AC100~120
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.0s~60s
AC専用
AC100~120
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,845( 5,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
5.0s~120s
AC専用
AC100~120
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,786( 5,265円 )

-

0.04s~0.5s
AC専用
AC200~230
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1s~1.0s
AC専用
AC200~230
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,845( 5,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1h~3h
AC専用
AC200~230
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1min~3min
AC専用
AC200~230
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
10

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2min~5min
AC専用
AC200~230
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
10

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2s~5.0s
AC専用
AC200~230
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,845( 5,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5min~10min
AC専用
AC200~230
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5s~10s
AC専用
AC200~230
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,845( 5,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.0min~30min
AC専用
AC200~230
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
10

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.0s~30s
AC専用
AC200~230
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,845( 5,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.0min~60min
AC専用
AC200~230
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.0s~60s
AC専用
AC200~230
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,845( 5,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.0s~120s
AC専用
AC200~230
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,845( 5,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
0.1s~1.0s
DC専用
DC12
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,000( 4,400円 )

-

0.1min~3min
DC専用
DC12
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2min~5min
DC専用
DC12
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2s~5.0s
DC専用
DC12
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
10

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5min~10min
DC専用
DC12
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
0.5s~10s
DC専用
DC12
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,000( 4,400円 )

-

1.0min~30min
DC専用
DC12
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
1.0s~30s
DC専用
DC12
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,000( 4,400円 )

-

2.0min~60min
DC専用
DC12
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
10

1個

3,656( 4,022円 )

1日目

  • 注文停止中
2.0s~60s
DC専用
DC12
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,000( 4,400円 )

-

0.04s~0.5s
DC専用
DC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1s~1.0s
DC専用
DC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,057( 4,463円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1h~3h
DC専用
DC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1min~3min
DC専用
DC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2min~5min
DC専用
DC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2s~5.0s
DC専用
DC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,057( 4,463円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5min~10min
DC専用
DC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5s~10s
DC専用
DC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,057( 4,463円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.0min~30min
DC専用
DC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
10

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.0s~30s
DC専用
DC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,057( 4,463円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
2.0min~60min
DC専用
DC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
10

1個

4,000( 4,400円 )

-

2.0s~60s
DC専用
DC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,057( 4,463円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.0s~120s
DC専用
DC24
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2s~5.0s
DC専用
DC48
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

3,656( 4,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.0s~30s
DC専用
DC48
1レンジ
プラグイン端子
限時2c
ベージュ
上部:出力端子、下部:電源端子
-

1個

3,656( 4,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
【特長】
・繰返し誤差は±1%と高精度(初回値を含む)
・復帰時間は途中復帰を含め100ms以下
・(+)、(-)ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易
・電源電圧のセミマルチ化を実現
・標準品でUL、CSA規格を取得
・EN61812-1適合、CEマーク対応
【用途】
・多くの設備がタイマ機能が必要でありラインのあらゆる箇所で使用可能

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

    ソリッドステート・タイマ H3YN

    ソリッドステート・タイマ H3YN

      GT5P形小形タイマ

      GT5P形小形タイマ

        GT5Y形小形タイマ

        GT5Y形小形タイマ

          ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H

          ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H

            GT3シリーズ オールマルチタイマ

            GT3シリーズ オールマルチタイマ

              ソリッドステート・タイマ H3Y-□-B

              ソリッドステート・タイマ H3Y-□-B

                ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B

                ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B

                  クォーツタイマ H5AN

                  クォーツタイマ H5AN

                    ソリッドステートマルチタイマ ATNシリーズ(48×48)

                    ソリッドステートマルチタイマ ATNシリーズ(48×48)

                      デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

                      デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

                        ディップタイマ H3FA

                        ディップタイマ H3FA

                          クォーツタイマ H5CN

                          クォーツタイマ H5CN

                            メーカー オムロン オムロン IDEC IDEC オムロン IDEC オムロン オムロン オムロン AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 2,704円 4,350円 2,910円 3,580円 7,739円 4,070円 3,321円 3,789円 35,624円 4,710円 18,738円 2,453円 18,295円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイムスイッチ - タイマ
                            表示方法 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ 液晶 - -
                            取付方法 表面取りつけ 表面取りつけ プラグインソケット はんだ/ソケット パネル/表面取りつけ(共用) プラグインソケット プラグインソケット プラグインソケット 表面取りつけ パネル - - -
                            出力方式 リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー - - - リレー
                            代表規格 CE / UL / CCC / CSA - - - - - - CE / UL / CCC / CSA UL / CCC / CSA UL / CUL PSE / CE / UL / CSA - -

                            ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YNのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 24件のレビュー

                            高評価レビュー

                            制御装置のタイマー
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/28
                            リレーとセンサーを使った制御装置のタイマーとして使用しています。
                            比較的小型なので省スペースにはいりますし、精度も十分です。
                            時間設定の種類が多いため、購入時に悩みます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のオンディレーとして
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/30
                            機械の同時起動を回避するためのオンディレーとして使用しました。
                            安心のOMRON製です。問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            23が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ONディレータイマーとして
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/25
                            制御盤内の圧力接点信号のチャタリング防止用として遅延タイマーに使用しました。通常はいつもフリー時間設定タイプのH3YN-2を使用しているのですが、今回は5sec以内の品を選定しました。こちらの方が幾分安価な為です。使用性能は特に問題なく正常に動作しております。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            揚水用制御タイマーとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/10
                            元々使用していたタイマーが10分までだったので
                            30分まで調整可能なタイプを選定。
                            納期も早く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御装置のタイマとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            小さくて適正価格なので選びました。時間設定はお客様によって細かい時間設定をする方、アバウトに設定することを好まれる方がいらっしゃいますので、それぞれ合わせて選定しています。パナソニックも安いのですが、制御機器に関してはオムロンの方が信頼性もあり、デザインも良いと思います。性能は当初予定していた通り発揮しており、耐久性に関しても推奨の範囲内で使っている分には全く問題はありません。ボディー色にブラックがあるらしいのですが、入手性があまり良くないらしいことを耳にしました。見えるところに設置する際にはブラックだと引き締まるので、アイボリーと同じように入手性が良いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御機器に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            オムロンはメーカーとして有名なので選定しました。大きさも問題はなく、性能も期待通りに発揮しています。信頼度が高いので安心して使えます。耐久性に関しては既存のものが長く使えているので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 形H3Yの動作を教えてください。
                            A
                            形H3Yは、電源オンディレー動作です。
                            〔基本動作〕
                            タイマの電源が印加されると計時を開始します。
                            設定時間後に出力がONになります。
                            出力は、電源がOFFするまでONの状態を保持します。
                            〔リセット〕
                            ・電源リセット
                            計時中に電源がOFFすると計時はリセットされます。
                            出力中に電源がOFFすると出力はOFFします。
                            Q H3Yシリーズの時間仕様と設定を教えてください。
                            A
                            形H3Yシリーズはご注文の際に時間仕様(最大目盛時間)を指定する必要があります。
                            ご指定の時間仕様により、時間仕様が異なり、本体の目盛数字も異なります。

                            タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました