(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファン用温度スイッチ AM2-XA1

ファン用温度スイッチ AM2-XA1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
3,360円
税込単価
3,696円

装置内の温度変化に応じてON・OFF制御する「ファンモーター用」スイッチ。【特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 寸法(mm):
    33x70x42.5
  • 用途:
    ファン用
  • 色:
    ライトグレー
  • 備考:
    動作温度で接点ON
  • 規格:
    UL, CSA, EN, CE

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

ファン用温度スイッチ AM2-XA1の仕様

ファンモーター用温度スイッチ:関連画像

AM2-XA1の外観

ファンモーター用温度スイッチ:関連画像

AM2-XA1外形図

 

(単位:mm)

 

仕様・特性

  • タイプ:ファン用温度スイッチ
  • 色:ライトグレー
  • 電気定格 誘導負荷:温度スイッチと一緒に使うファンの種類・台数によって決まる。
  • 電気定格 抵抗負荷:AC120V、15A/AC250V、10A
  • 接点方式:バイメタル、ノーマルオープン
  • 温度設定範囲:0~+60℃
  • 温度設定誤差:±5℃
  • 復帰温度(ディファレンシャル):動作温度−4℃±3℃
  • 適用電線サイズ:0.75~2.5mm2(AWG18~13)
  • 質量:50g

注意・禁止事項

  • 温度スイッチ内部に異物が混入すると動作不良の原因になります。異物が入り込まないように、装置の吸込口にはフィルター等の使用をお勧めします。
  • 必ず適用製品をお使いください。
  • 製品はIEC(DIN)レールに取り付けてください。また端子部に引っ張り等のストレスが加わらないようにしてください。

製品仕様

項目仕様
絶縁耐圧ケースと端子間常温常湿において、2900VACを1分間印加しても異常を認めません。
端子と端子間常温常湿において、500VACを1分間印加しても異常を認めません。
使用周囲温度−35~+80℃
使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)
ライトグレー
寿命ON/OFF回数:100,000回

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM2-XA1

1個

3,360( 3,696円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

装置内の温度変化に応じてON・OFF制御する「ファンモーター用」スイッチ。
【特長】
・ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御
・省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します
・設定した温度になると温度スイッチの接点がONになるスイッチです
・ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できるので、ファンの消費電力削減を実現できます

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

Loading...

AM2-XA1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファン用温度スイッチ AM2-XA1の型番AM2-XA1のページです。
型番AM2-XA1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファン用温度スイッチ AM2-XA1

ファン用温度スイッチ AM2-XA1

    ヒーター用温度スイッチ AM2-XB1

    ヒーター用温度スイッチ AM2-XB1

      San Aceコントローラ

      San Aceコントローラ

        PWM コントローラ

        PWM コントローラ

          ファンモーターオプション ダクト継ぎ手

          ファンモーターオプション ダクト継ぎ手

            ファンモーターオプション ブロワ用取付金具

            ファンモーターオプション ブロワ用取付金具

              ファンモーターオプション フィルター

              ファンモーターオプション フィルター

                吸込口用ダクト継ぎ手

                吸込口用ダクト継ぎ手

                  シールドファンフィルター EMFシリーズ

                  シールドファンフィルター EMFシリーズ

                    ファンフィルター HF-Pシリーズ

                    ファンフィルター HF-Pシリーズ

                      フィンガーガード HF-Gシリーズ

                      フィンガーガード HF-Gシリーズ

                        RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ

                        RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ

                          メーカー オリエンタルモーター オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業
                          通常価格 3,360円 3,360円 70,400円 10,200円 3,500円 560円 935円 3,781円 622円 380円 234円 2,446円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 フィルタ その他 フィルタ フィルタ フィンガーガード フィルタ
                          寸法(mm) 33x70x42.5 - - - - - - - - - - -
                          用途 ファン用 ヒーター用 - - - - - - - - - -
                          ライトグレー ライトグレー - - ダークグレー ダークグレー - - - - - -
                          備考 動作温度で接点ON - - - - - - - - - - -

                          ファン用温度スイッチ AM2-XA1のレビュー

                          評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                          装置内の温度管理に使用しています
                          評価 4.0満足度:4.02022/06/22
                          装置内の温度管理のためファンの制御に使用しています。いつも使っているメーカー品が入手できず今回初めて使いましたが、取り付け、温度設定も簡単にできました。ただ端子台を別に準備する必要があるケースもあります。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          自動車エンジンルーム内の温度警告灯ON-OFF制御
                          評価 5.0満足度:5.02020/08/25
                          ヒステリシスは4℃とのことで使い始めましたが、3~5℃の範囲で作動します。バラツキも小さいようで、確実にON-OFFしてくれます。
                          また、制御に別電源は必要とせずにバイメタル式の接点で「カチッ」と作動することや、ダイヤル式の温度設定のクリック感が良くて簡単に設定が変わることが無いのも気に入っています。
                          海外製とはいっても、やはりドイツ製はしっかりしているなと思いました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          制御盤冷却ファン制御
                          評価 4.0満足度:4.02019/10/02
                          冬などに無駄にファンを回さないようにできます。
                          ファンの長寿命化、盤内の埃の軽減に役立っています。
                          価格をもう少し安くしてほしいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          基盤冷却ファンのサーモSWとして
                          評価 5.0満足度:5.02019/06/06
                          作動温度はそれ程正確ではありませんが、通常に使用するのであれば全く問題にはなりません。
                          取り付けも簡単でした。

                          あとは耐用年数だけですね。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          機器内FAN動作用
                          評価 5.0満足度:5.02018/07/30
                          価格は非常に安いですが、問題ありません。
                          一定温度以上でFANを自動ONする制御で使用しています。

                          温度の正確さという意味では不明ですが、
                          この用途であれば必要十分だと考えます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました