(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ

DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,845円 ~ 13,614円
税込価格
10,830円 ~ 14,975円

水がかかる場所でも使用できるDC電源入力防水プロペラファン。【特長】・IEC規...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    DCファン
  • 入力電圧:
    DC24V
  • センサ出力:
    停止出力
  • 特性:
    防水
  • 代表規格:
    UL / TUV / CSA
  • 保護等級:
    IP55
  • 接続形態:
    リード線
  • 付加機能:
    停止センサ(無接点タイプ)
  • アラーム出力形式:
    オープンコレクタ出力
  • フレーム色:

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

DC電源入力防水ファン MDPシリーズの仕様

MDP1238-24L

DC電源入力防水ファン MDPシリーズ:関連画像

MDP1238-24Lの外観 □119mm-38mm厚

DC電源入力防水ファン MDPシリーズ:関連画像

MDP1238-24Lの寸法図 単位:mm

製品仕様

タイプ ファン単体
サイズ □119mm-38mm厚
付加機能 停止センサ無接点タイプ
電圧/電流 DC24V/0.22A
使用電圧範囲 ±15%
回転速度 2,600r/min
最大風量 2.8m3/min
最大静圧 70.4Pa
騒音レベル 39dB(A)
焼損保護 焼損防止回路内蔵
軸受 ボールベアリング
質量 0.36kg

MDP825-24L

DC電源入力防水ファン MDPシリーズ:関連画像

MDP825-24Lの外観 □80mm-25mm厚

DC電源入力防水ファン MDPシリーズ:関連画像

MDP825-24Lの寸法図 単位:mm

製品仕様

タイプ ファン単体
サイズ □80mm-25mm厚
付加機能 停止センサ無接点タイプ
電圧/電流 DC24V/0.07A
使用電圧範囲 ±15%
回転速度 2,900r/min
最大風量 1.03m3/min
最大静圧 35.3Pa
騒音レベル 29dB(A)
焼損保護 焼損防止回路内蔵
軸受 ボールベアリング
質量 0.13kg

MDP925-24L

DC電源入力防水ファン MDPシリーズ:関連画像

MDP925-24Lの外観 □92mm-25mm厚

DC電源入力防水ファン MDPシリーズ:関連画像

MDP925-24Lの寸法図 単位:mm

製品仕様

タイプ ファン単体
サイズ □92mm-25mm厚
付加機能 停止センサ無接点タイプ
電圧/電流 DC24V/0.01A
使用電圧範囲 ±15%
回転速度 3,150r/min
最大風量 1.45m3/min
最大静圧 44Pa
騒音レベル 33dB(A)
焼損保護 焼損防止回路内蔵
軸受 ボールベアリング
質量 0.12kg

T-MDP○○○-24L-G(セット品)

セット内容

  • MDP1238、MDP825、MDP925 いずれかのファン。
  • ステンレス製フィンガーガード。
  • ステンレス製取付用ねじ

共通事項

項目 仕様
絶縁抵抗 常温常湿において連続運転後、リード線とフレーム間をDC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上あります。
絶縁耐圧 常温常湿において連続運転後、リード線とフレーム間に50Hz、AC500Vを1分間印加しても異常を認めません。
温度上昇 常温常湿において連続運転後、温度が一定となったとき、温度計法で巻線温度上昇を測定した値が40℃以下です。
使用電圧範囲 定格電圧の±15%
耐熱クラス UL/CSA規格:105(A)、EN規格:120(E)
焼損保護 焼損防止回路を内蔵
使用周囲温度 -10~+60℃(結露のないこと)
保存周囲湿度 85%以下(結露のないこと)
保護等級 IP68(ただし、水中では使用できません。)
フレーム
羽根
材質 フレーム ABS/PBTアロイ(難燃グレード:V-0)
羽根 ポリフェニレンオキシド(難燃グレード:V-1):MDP825-24L、MDP1238-24L
ABS/PBTアロイ(難燃グレード:V-0):MDP925-24L

製品仕様

DC電源入力防水ファン MDPシリーズ:関連画像

センサ出力回路接続例

センサ動作時 拘束時
出力形式 オープンコレクタ出力
出力状態 回転時:Lレベル(内部トランジスタON)
拘束時:Hレベル(内部トランジスタOFF)
最大定格 最大印加電圧:DC27.6V以下
最大流入電流:5mA以下
遅延機能 なし
(ファンモーターが起動するときにセンサ検出を回避する場合は外部に遅延回路が必要です。遅延時間は1秒以上としてください。)
  • ※ 製品の保護等級等の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
サイズ
厚み
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
音量(DC入力電圧)(dB)
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] 119x119
38mm
2.8
39
70.4
ファン単体
10

1個

13,614( 14,975円 )

9日目

80x80
25mm
1.03
29
35.3
ファン単体
10

1個

9,845( 10,830円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水がかかる場所でも使用できるDC電源入力防水プロペラファン。
【特長】
・IEC規格のIP55に対応したファンモーターです。
・ファンが停止したときに信号を出力する停止センサ付です。
・ファン故障の備えにもなり、装置にダメージを与える前に対応することができます。
・活電部を樹脂でモールドしています。
【用途】
・水気のある場所などに最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ

DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ

    San Ace DCファン/□80mmシリーズ

    San Ace DCファン/□80mmシリーズ

      San Ace DCファン/□120mmシリーズ

      San Ace DCファン/□120mmシリーズ

        DCサンエース 防油ファン

        DCサンエース 防油ファン

          ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

          ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

            San Ace DCファン/□92mmシリーズ

            San Ace DCファン/□92mmシリーズ

              San Ace DCファン 109E

              San Ace DCファン 109E

                San Ace ACファン/□120mmシリーズ

                San Ace ACファン/□120mmシリーズ

                  DCファン 09232VA 【旧3612VL】

                  DCファン 09232VA 【旧3612VL】

                    防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                    防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                      San Ace ACファン/□160mmシリーズ

                      San Ace ACファン/□160mmシリーズ

                        San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズ

                        San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズ

                          DCファン 09225SA 【旧3610VL】

                          DCファン 09225SA 【旧3610VL】

                            メーカー オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ
                            通常価格 9,845円 2,357円 3,200円 5,520円 8,320円 2,386円 7,400円 3,087円 2,950円 8,272円 9,416円 6,992円 2,290円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 DCファン DCファン DCファン DCファン ACDCファン DCファン DCファン ACファン DCファン DCファン ACファン DCファン DCファン
                            入力電圧 DC24V - - DC24V 100~240 - - - DC24V - - - -
                            センサ出力 停止出力 - - - - - - - - パルス - - -
                            特性 防水 - - 防油 - - 標準(汎用) 標準(汎用) - 長寿命 / 防水 標準(汎用) 長寿命 -
                            代表規格 UL / TUV / CSA - - UL / TUV / CSA PSE / CE / UL / CUL / TUV / CSA - - - - UL / CUL / TUV - - -

                            DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            試験槽に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                            防水性能が付いているという条件で、他の商品とも比較し、この商品を購入しました。水を使用する環境で、今のところ正常に作動しています。大きさ的にもよく、風量もちょうどよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました