(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転速度計(DT-501XA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転速度計(DT-501XA)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,900円
税込単価
49,390円

高機能回転速度計DT-501XAシリーズ。【特長】・最大文字(22mm):従来...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転計
  • 電源電圧(V):
    AC電源(AC85~264V)
  • 入力範囲:
    0.0067Hz~100kHz
  • 外形寸法(mm):
    W96xH48xD92

型番

DT-501XA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-501XA

1個

44,900( 49,390円 )

21日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高機能回転速度計DT-501XAシリーズ。
【特長】
・最大文字(22mm):従来製品に比べて表示の大きさ46%アップ
・最小奥行き(92mm):従来品に比べて、奥行き84%に短縮

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転速度計(DT-501XA)の型番DT-501XAのページです。
型番DT-501XAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転速度計(DT-501XA)

回転速度計(DT-501XA)

    ディジタル回転計TM-3100シリーズTM-3140

    ディジタル回転計TM-3100シリーズTM-3140

      ハンディタコメータ HT-5500

      ハンディタコメータ HT-5500

        高速タイプ デジタルハンディタコメータ HR-6800

        高速タイプ デジタルハンディタコメータ HR-6800

          光電式回転検出器 LG-930シリーズ

          光電式回転検出器 LG-930シリーズ

            回転検出器MP-963

            回転検出器MP-963

              電磁式回転検出器 MP-5350

              電磁式回転検出器 MP-5350

                回転検出器MP-9120

                回転検出器MP-9120

                  回転検出器MP-930

                  回転検出器MP-930

                    メーカー ニデックドライブテクノロジー 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器
                    通常価格 44,900円 152,572円 104,571円 188,375円 67,224円 48,836円 147,275円 42,001円 34,062円
                    通常出荷日 21日目   9日目   8日目   9日目   9日目   15日目   9日目   9日目   15日目  
                    商品タイプ 回転計 回転計 回転計 回転計 その他 その他 その他 その他 その他
                    電源電圧(V) AC電源(AC85~264V) - - - - - - - -
                    入力範囲 0.0067Hz~100kHz - - - - - - - -
                    外形寸法(mm) W96xH48xD92 - - - - - - - -

                    回転速度計(DT-501XA)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました