(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルフォースゲージ FGPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FGP-0.2
デジタルフォースゲージ FGPシリーズ フォースゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,000円
税込単価
92,400円

充実したデータ管理機能を搭載した高性能タイプのデジタルフォースゲージ(FGPシ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デジタル
  • サンプリング周期(回/秒):
    1000

型番

FGP-0.2 解除

Loading...

デジタルフォースゲージ高性能タイプ(FGPシリーズ)の概要

デジタルフォースゲージ高性能タイプ(FGPシリーズ) 共通仕様

単位N、kg(g)(天地逆さ表示可能)
計測方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測
表示周期1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒
サンプリング周期1000回/秒
精度±0.2%R.C.および±1/2digit(23℃にて)
表示器数値表示:4桁液晶表示、文字高12mm
単位表示:3桁液晶表示、文字高7mm
出力信号USB、RS-232C、アナログ、オーバーロードコンパレータ(オープンコレクタ出力)
電源ACアダプタ、内蔵ニッケル水素電池
使用温度範囲0~40℃(ただし、結露のないこと)
使用湿度範囲35~85%RH(ただし、結露のないこと)
外形寸法GFP0.2~0.5:幅75×厚38×長さ141mm
FGP-100:幅75×厚38×長さ147mm
GFP0.2~0.5:幅75×厚38×長さ149mm

デジタルフォースゲージ高性能タイプ(FGPシリーズ) 詳細仕様

型式定格容量
(R.C.)
表示可能範囲表示分解能質量
FGP-0.2±2.000N±2.000N0.001N約450g
FGP-0.5±5.000N±5.000N0.001N約450g
FGP-1±10.00N±10.00N0.01N約450g
FGP-2±20.00N±20.00N0.01N約450g
FGP-5±50.00N±50.00N0.01N約450g
FGP-10±100.0N±100.0N0.1N約450g
FGP-20±200.0N±200.0N0.1N約450g
FGP-50±500.0N±500.0N0.1N約450g
FGP-100±1000N±1000N1N約500g
 
商品仕様を表示

FGP-0.2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(N)
分解能(N)
外形寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FGP-0.2

±2.000
0.001
75×38×141

1個

84,000( 92,400円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

充実したデータ管理機能を搭載した高性能タイプのデジタルフォースゲージ(FGPシリーズ)。
【特長】
・2.000N(0.2kg)から1,000N(100.0kg)までをシリーズ化。
・USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。
・専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。
・コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。
・1,000回/秒の高速ピーク計測。
・メモリ機能搭載。最大1,000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
【用途】
・押付力、引張力、剥離力などの計測に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルフォースゲージ FGPシリーズの型番FGP-0.2のページです。
型番FGP-0.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルフォースゲージ FGPシリーズ

デジタルフォースゲージ FGPシリーズ

    デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ

    デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ

      ハンディ水質計 AQ-202

      ハンディ水質計 AQ-202

        テストー ポータブル絶対圧計

        テストー ポータブル絶対圧計

          デジタルフォースゲージ FG-5005

          デジタルフォースゲージ FG-5005

            データーロガー付マルチソーラーパワーメータ

            データーロガー付マルチソーラーパワーメータ

              AD3255 超音波厚さ計

              AD3255 超音波厚さ計

                キーボックス(プッシュボタン式)

                キーボックス(プッシュボタン式)

                  テストー ポータブル非接触式回転計

                  テストー ポータブル非接触式回転計

                    デジタル照度計 LX-1108

                    デジタル照度計 LX-1108

                      超音波厚さ計 AD-3255シリーズ

                      超音波厚さ計 AD-3255シリーズ

                        照度計(ハイモデル) LX-1102

                        照度計(ハイモデル) LX-1102

                          メーカー ニデックドライブテクノロジー ニデックドライブテクノロジー ケニス テストー マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン エスコ テストー マザーツール エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO)
                          通常価格 76,905円 52,000円 51,765円 34,000円 49,696円 123,530円 122,500円 11,220円 30,000円 22,000円 6,000円 28,378円
                          通常出荷日 3日目~   3日目   6日目   25日目   2日目   19日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   19日目  
                          校正証明書 - - - - - - - - - -
                          商品タイプ デジタル デジタル - - - - - - - - - -
                          サンプリング周期(回/秒) 1000 - - - - - - - - - - -

                          デジタルフォースゲージ FGPシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          FGP-0.5
                          FGP-1
                          FGP-10
                          FGP-20
                          FGP-5
                          FGP-50
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          測定範囲(N) 分解能(N) 外形寸法
                          (mm)

                          79,788円

                          ( 87,767円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          ±5.0000.00175×38×141

                          84,000円

                          ( 92,400円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          ±10.000.0175×38×147

                          84,000円

                          ( 92,400円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          ±100.00.175×38×147

                          76,905円

                          ( 84,596円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          ±200.00.175×38×147

                          84,000円

                          ( 92,400円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          ±50.000.0175×38×147

                          79,781円

                          ( 87,759円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          ±500.00.175×38×147

                          テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました