(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SMTA6T10M
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ【1~20個入り】 ネツシュウシュクチューブ トウメイ

熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ SMTA6T10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

一般用熱収縮チューブ。【特長】・耐油性・耐薬品性に優れる・透き通った色彩

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 特殊機能・用途:
    耐薬品
  • 収縮温度(℃以上):
    115
  • 収縮率(%表示)(%以上):
    40
  • 長さ(m):
    1
  • その他特性:
    耐油

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

型番

SMTA6T10M 解除

Loading...

SMTA6T10M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
呼称サイズ(mm)
入り数(本)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMTA6T10M

6.5
0.5
6x0.25
10
-
10

10パック

10個入り

1,000( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

一般用熱収縮チューブ。
【特長】
・耐油性・耐薬品性に優れる
・透き通った色彩

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

Loading...

SMTA6T10Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ 一般用 透明タイプの型番SMTA6T10Mのページです。
型番SMTA6T10Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

    スミチューブC

    スミチューブC

      熱収縮チューブ(難燃・透明)

      熱収縮チューブ(難燃・透明)

        TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, RNF-100シリーズ

        TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, RNF-100シリーズ

          【サンゴバン】熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)

          【サンゴバン】熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)

            熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・黒)

            熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・黒)

              熱収縮チューブ(アース色・難燃)

              熱収縮チューブ(アース色・難燃)

                TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 黒色

                TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 黒色

                  TE Connectivity 熱収縮チューブ PVDF 収縮前2.4mm 収縮後1.2mm クリア

                  TE Connectivity 熱収縮チューブ PVDF 収縮前2.4mm 収縮後1.2mm クリア

                    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, PVDF, 黒色

                    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, PVDF, 黒色

                      スミチューブA

                      スミチューブA

                        TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 黒色

                        TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 黒色

                          信越 熱収縮ゴムチューブ ST25DG(1.0mm)1M

                          信越 熱収縮ゴムチューブ ST25DG(1.0mm)1M

                            メーカー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー ミスミ TE Connectivity ミスミ ミスミ ミスミ TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 住友電工ファインポリマー TE Connectivity 信越化学工業
                            通常価格 91円 115円 2,081円 644円 4,620円 4,141円 4,070円 760円 1,430円 1,211円 118円 1,755円 1,082円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            透明 - 透明 - 乳白色 黄/緑 - - - - - -
                            材質 ポリオレフィン ポリオレフィン その他 - ふっ素樹脂 シリコン ポリオレフィン - - - ポリオレフィン - -
                            特殊機能・用途 耐薬品 - - - 耐熱 / 耐薬品 耐熱 その他 - - - 耐薬品 - -
                            収縮温度(℃以上) 115 90 - - - - - - - - 115 - -
                            収縮率(%表示)(%以上) 40 40 - - - - - - - - 40 - -

                            熱収縮チューブ 一般用 透明タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配線先端の電線保護に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/01
                            電線の先端むき出し部分の保護に使用しましたが、ジャストフィットしました。また、現場で必要な状況となり直送しましたが、送料掛からず必要なものが次の日に到着した為、大変助かりました。 収縮も問題なくできました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SMTA10T10M
                            SMTA2T20M
                            SMTA3T20M
                            SMTA4T10M
                            SMTA5T10M
                            SMTA8T10M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径(収縮前)
                            (mm)
                            肉厚(収縮後)
                            (mm)
                            呼称サイズ
                            (mm)
                            入り数
                            (本)
                            トラスココード

                            5,612円

                            ( 6,173円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010.50.510x0.2510-

                            6,953円

                            ( 7,648円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102.60.42x0.220381-0895

                            7,978円

                            ( 8,776円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103.60.43X0.220-

                            1,985円

                            ( 2,184円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104.60.44x0.210381-0933

                            91円

                            ( 100円 )
                            10個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105.60.45x0.210381-0950

                            1,150円

                            ( 1,265円 )

                            10個入り

                            5パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            108.50.58x0.2510381-0992

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました