(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ【10~20個入り】

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
2,790円 ~ 5,451円
税込価格
3,069円 ~ 5,996円

一般用熱収縮チューブ。【特長】・耐油性・耐薬品性に優れる・透き通った色彩

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 特殊機能・用途:
    耐薬品
  • 収縮温度(℃以上):
    115
  • 収縮率(%表示)(%以上):
    40
  • 長さ(m):
    1
  • その他特性:
    耐油

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
呼称サイズ(mm)
入り数(本)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.1
0.4
1.5x0.2
20
379-9671
10

1パック

20個入り

5,215( 5,737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.6
0.4
2x0.2
20
381-0887
10

1パック

20個入り

5,215( 5,737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.6
0.4
3X0.2
20
381-0909
10

1パック

20個入り

5,451( 5,996円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.6
0.4
4x0.2
10
381-0925
10

1パック

10個入り

2,790( 3,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
0.5
6x0.25
10
-
10

1パック

10個入り

3,198( 3,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.5
0.5
8x0.25
10
381-0984
10

1パック

10個入り

3,915( 4,307円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
10.5
0.5
10x0.25
10
-
10

1パック

10個入り

4,209( 4,630円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

一般用熱収縮チューブ。
【特長】
・耐油性・耐薬品性に優れる
・透き通った色彩

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

    熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

    熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

      熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・黒)

      熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・黒)

        Sumitomo スミチューブ 収縮前 21.2mm, 収縮後 10mm, 動作温度Max+105℃

        Sumitomo スミチューブ 収縮前 21.2mm, 収縮後 10mm, 動作温度Max+105℃

          【サンゴバン】熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)

          【サンゴバン】熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)

            Sumitomo スミチューブ 収縮前2.5mm, 収縮後1mm, 動作温度Max+105℃

            Sumitomo スミチューブ 収縮前2.5mm, 収縮後1mm, 動作温度Max+105℃

              熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)

              熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)

                Sumitomo スミチューブ 収縮前3.5mm, 収縮後1.5mm, 動作温度Max+105℃

                Sumitomo スミチューブ 収縮前3.5mm, 収縮後1.5mm, 動作温度Max+105℃

                  Sumitomo スミチューブ 収縮前8.4mm, 収縮後4mm, 動作温度Max+105℃

                  Sumitomo スミチューブ 収縮前8.4mm, 収縮後4mm, 動作温度Max+105℃

                    熱収縮チューブ(編組タイプ)

                    熱収縮チューブ(編組タイプ)

                      熱収縮チューブ(汎用)

                      熱収縮チューブ(汎用)

                        Sumitomo スミチューブ 収縮前2mm, 収縮後0.75mm, 動作温度Max+105℃

                        Sumitomo スミチューブ 収縮前2mm, 収縮後0.75mm, 動作温度Max+105℃

                          Sumitomo スミチューブ 収縮前21.2mm, 収縮後10mm, 黒

                          Sumitomo スミチューブ 収縮前21.2mm, 収縮後10mm, 黒

                            メーカー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー ミスミ 住友電工 ミスミ 住友電工 ミスミ 住友電工 住友電工 ミスミ ミスミ 住友電工 住友電工
                            通常価格 2,790円 91円 4,141円 1,211円 4,620円 295円 871円 337円 622円 2,960円 875円 250円 1,630円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            透明 - 乳白色 - - - - - -
                            材質 ポリオレフィン ポリオレフィン シリコン - ふっ素樹脂 - シリコン - - その他 ポリオレフィン - -
                            特殊機能・用途 耐薬品 耐薬品 耐熱 - 耐熱 / 耐薬品 - 耐熱 - - - - - -
                            収縮温度(℃以上) 115 115 - - - - - - - - - - -
                            収縮率(%表示)(%以上) 40 40 - - - - - - - - - - -

                            熱収縮チューブ 一般用 黒タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 6件のレビュー
                            電線接続部の絶縁
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/27
                            商品自体の性能は非常に良いです。
                            ただ、もっと薄肉のものがほしいのですが
                            φ3については販売していないのでこちらを購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内の設備の配線で使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                            サイズを考慮して熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ【10~20個入り】と一緒に購入しました。配線で中が見えた方が良い箇所には透明を使用しており、それ以外にはこの商品を使用しています。想定していた通りの性能を発揮しているので、特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブル間基板の絶縁
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/11
                            ケーブルの間にかませる基板を絶縁、保護するのに使用しました。
                            性能は申し分なく、そのうえ少量でも買えるので、とても良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電線の保護 接続部の絶縁
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/22
                            コネクタと電線との間に隙間がある場合の電線保護、異物侵入の防止やコネクタが裸で絶縁したい箇所に使用しています。収縮後の仕上がりもきれいで良好な結果が得られています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            被覆端末の処理
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/22
                            多芯線の端末処理で使用しています。被覆を剥いたところからの油侵入保護として使います。仕上がりの見栄えが良くておすすめ品です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました