(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミチューブW3F2【1~5個入り】

スミチューブW3F2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
797円 ~ 17,800円
税込価格
877円 ~ 19,580円

ULCSA難燃規格、柔軟で内面に接着剤付きの防水に優れたチューブ。【特長】・U...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 接着剤:
  • 難燃性:
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 収縮温度(℃以上):
    110
  • 収縮率(%表示)(%以上):
    60
  • 長さ(m):
    1.22
  • その他特性:
    防水, 柔軟

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図と製品仕様

熱溶融性の接着剤付き難燃チューブ。段差の大きい被覆物の防水・防食用途に効果的。

基本仕様

製品分類収縮チューブ
材質外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
内層:熱溶融性接着剤
難燃性難燃
収縮温度110℃以上
収縮率60%以上
長さ変化率-15%以上
連続使用可能温度-55 〜 125℃
規格UL224
 認定ファイルNo.E75077
 カタログNo.SUMITUBE W3F2又は843
 温度定格 125℃、電圧定格 600V
CSA C22.2 No.198.1
 認定ファイルNo.LR33298
 温度定格 125℃、電圧定格 600V
制作可能色黒,茶,赤,橙,黄,緑,青,紫,灰,白
柔軟性柔軟
環境対応ELV
分野建機,産機,エレクトロニクス
スミチューブW3F2

スミチューブW3F2

収縮特性

収縮特性

耐油性・耐薬品性(室温)

ガソリン軽油潤滑油アルコールアルカリ

◎: 非常に優れている ○: すぐれている △: 使用に際し、注意が必要

特性

特性項目特性値代表値*1
機械的特性引張強さ*2(老化前)
引張強さ*2(老化後)
伸び(老化前)
伸び(老化後)
熱衝撃
低温曲げ
10.4MPa以上
158℃×7日、7.3MPa以上
200%以上
158℃×7日、100%以上
250℃×4時間、クラックなし
-30℃×1時間、クラックなし
12.0MPa
11.6MPa
438%
425%
合格
合格
電気的特性耐電圧(老化前)
耐電圧(老化後)
絶縁破壊電圧(老化前)
絶縁破壊電圧(老化後)
体積抵抗率
AC2.5kV×60秒、破壊なし
158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
AC2.5kV以上
158℃×7日、残率50%以上で且つAC2.5kV以上
1.0×1014Ω・cm以上
合格
合格
24.9kV
合格
4.4×1014Ω・cm
化学的特性銅腐食性

燃焼性
湿度95%、温度23℃で24時間放置後
158℃×7日、腐食なし
ALL TUBING FLAME TEST合格

合格
合格

*1: 保証値ではありません。
*2: 引張強さは、外層の断面積を使用し計算しています。

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
呼称サイズ(mm)
入り数(本)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.7
1.4
1/2 inch 
1
10

1個

1,503( 1,653円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12.7
1.4
1/2 inch 
5
10

1パック

5個入り

9,979( 10,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.4
1.2
1/4 inch 
5
10

1パック

5個入り

3,920( 4,312円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19.1
1.6
3/4 inch 
1
10

1個

2,510( 2,761円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19.1
1.6
3/4 inch 
5
10

1パック

5個入り

17,800( 19,580円 )

-

9.5
1.3
3/8 inch 
1
10

1個

1,087( 1,196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9.5
1.3
3/8 inch 
5
10

1パック

5個入り

6,497( 7,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.8
1.1
3/16 inch
1
10

1個

797( 877円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.8
1.1
3/16 inch
5
10

1パック

5個入り

3,056( 3,362円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ULCSA難燃規格、柔軟で内面に接着剤付きの防水に優れたチューブ。
【特長】
・UL224及びCSA規格品
・金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能
・段差の大きい被覆物体の防水に効果的
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。柔軟。
【用途】
・段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接着部の絶縁保護に最適

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミチューブW3F2

スミチューブW3F2

    スミチューブF(Z)

    スミチューブF(Z)

      スミチューブF2(Z)

      スミチューブF2(Z)

        粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.40mm) 10本

        粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.40mm) 10本

          スミチューブK

          スミチューブK

            粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚0.95mm) 10本

            粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚0.95mm) 10本

              スミチューブC

              スミチューブC

                熱収縮チューブ(肉厚タイプ)

                熱収縮チューブ(肉厚タイプ)

                  粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.60mm) 10本

                  粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.60mm) 10本

                    熱収縮チューブ 標準タイプ

                    熱収縮チューブ 標準タイプ

                      スミチューブF(Z) 難燃熱収縮チューブ

                      スミチューブF(Z) 難燃熱収縮チューブ

                        熱収縮チューブ HSTTTタイプ(ふっ素樹脂)

                        熱収縮チューブ HSTTTタイプ(ふっ素樹脂)

                          粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTVAタイプ(収縮率2:1)

                          粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTVAタイプ(収縮率2:1)

                            メーカー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー トラスコ中山 住友電工ファインポリマー トラスコ中山 住友電工ファインポリマー パンドウイット トラスコ中山 パンドウイット 住友電工ファインポリマー パンドウイット パンドウイット
                            通常価格 797円 215円 496円 4,965円 888円 3,077円 115円 10,940円 6,955円 3,136円 3,507円 37,212円 2,868円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            - 透明 - - - - 半透明
                            材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン - ポリフッ化ビニリデン - ポリオレフィン - - ポリオレフィン ポリオレフィン ふっ素樹脂 ポリオレフィン
                            接着剤 - - - - - - - - -
                            難燃性 - - - - - -
                            代表規格 UL / CSA UL UL / CSA - UL / CSA - - - - - UL - -

                            スミチューブW3F2のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            ケーブルAssyの端末処理に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/05/09
                            ケーブルAssyのシールド線の端末処理に使用しています。熱収縮チューブをかける前にビニールテープで形を整えています。形に合わせ接着剤が段差を埋めるこの商品を使っています。収縮にはヒートガンを使い接着剤を押し出すようにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/25
                            この商品は、自社製品の一部の電線保護のために購入して使用しています。保護の目的は防水となります。使用感は何も問題ありません。これまでもずっと継続して使用している商品です。ただ、在庫がなくて納期が遅れたことがありましたので、その点の注意をお願いしたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電線の防水、補強用として
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/18
                            糊付きの熱収縮チューブの中では海外製のタイコエレクトロニクスより安いので選定しました。電線の防水やハンダ付けの後の補強などに使用しています。古くなると透明だった接着剤が乳白色になってしまいますが、接着力は変わらないです。1.2mぐらいで箱に入って届きます。一度に大量に使うわけではないので、保管場所に困ります。できればもう少しコンパクトな50cmぐらいのサイズのラインナップがあるとよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線部材として
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                            製品で使用している配線部材として使用しています。以前から使っているチューブであるため、選定し購入しました。利用実績があるので、絶縁性や品質に関しても現状満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            線材とワニ口クリップの接続部分の保護
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/21
                            製品制作のため2年ほど前からリピートしています。
                            扱いやすくキレイに保護できるチューブです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました