(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミチューブF2(Z)

スミチューブF2(Z)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
496円 ~ 60,286円  特別価格 
税込価格
546円 ~ 66,315円  特別価格 

UL及びCSA規格品125℃定格難燃熱収縮チューブ。【特長】・難燃(塩素系難燃...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 難燃性:
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 収縮温度(℃以上):
    90
  • 収縮率(%表示)(%以上):
    50
  • その他特性:
    柔軟

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

型番

未確定36件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図と製品仕様

北米の安全規格に適合する難燃チューブ(125℃定格)。

基本仕様

製品分類収縮チューブ
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
難燃性難燃
収縮温度90℃以上
収縮率50%以上
長さ変化率0±5%
連続使用可能温度-55~+125℃
規格UL224 認定ファイルNo.E48762、
 カタログNo.SUMITUBE F2(Z)又は940
 温度定格 125℃、電圧定格 600V、難燃グレード VW-1
CSA C22.2 No.198.1/認定ファイルNo.LR33298
 温度定格 125℃、電圧定格 600V、難燃グレード VW-1
電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度
絶縁物類の使用温度の上限値の確認試験125℃暫定登録
(登録No.:(Z)004CC0546)
機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録
(登録No.:F-STS3-009~012)
制作可能色黒,茶,赤,橙,黄,緑,青,紫,白,灰
柔軟性柔軟
環境対応ELV
分野建機,産機,エレクトロニクス
スミチューブF2(Z)

スミチューブF2(Z)

収縮特性

収縮特性

耐油性・耐薬品性(室温)

ガソリン軽油潤滑油アルコールアルカリ

◎: 非常に優れている ○: すぐれている △: 使用に際し、注意が必要

特性

特性項目特性値代表値*
機械的特性引張強さ(老化前)
引張強さ(老化後)
伸び(老化前)
伸び(老化後)
熱衝撃
低温曲げ
10.4MPa以上
158℃×7日、7.3MPa以上
200%以上
158℃×7日、100%以上
250℃×4時間、クラックなし
-30℃×1時間、クラックなし
13.2MPa
13.4MPa
325%
350%
合格
合格
電気的特性耐電圧(老化前)
耐電圧(老化後)
絶縁破壊電圧(老化前)
絶縁破壊電圧(老化後)
体積抵抗率
AC2.5kV×60秒、破壊なし
158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
AC2.5kV以上
158℃×7日、残率50%以上で且つAC2.5kV以上
1.0×1014Ω・cm以上
合格
合格
19.1kV
合格
1.6×1016Ω・cm
化学的特性銅腐食性

銅安定性

燃焼性
湿度95%、温度23℃で24時間放置後、
158℃×7日、腐食なし
湿度95%、温度23℃で24時間放置後、
158℃×7日、伸びが100%以上
VW-1合格

合格

325%
合格

* 保証値ではありません。

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
呼称サイズ(mm)
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.3
0.33
1x0.2
5
10

1個

3,332( 3,665円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.3
0.33
1x0.2
200
10

1個

29,810( 32,791円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
0.36
1.5x0.2
5
10

1個

3,102( 3,412円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
0.36
1.5x0.2
200
10

1個

27,165( 29,882円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
0.44
2x0.2
1
10

2個

496( 546円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
0.44
2x0.2
5
10

1個

3,402( 3,742円 )

3日目

2.5
0.44
2x0.2
200
10

1個

27,972( 30,769円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
0.44
2.5x0.25
200
10

1個

31,533( 34,686円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
0.44
3x0.25
5
10

1個

3,915( 4,307円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
0.44
3x0.25
200
10

1個

30,870( 33,957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
0.44
3.5x0.25
200
10

1個

35,143( 38,657円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.5
0.44
4x0.25
200
10

1個

35,400( 38,940円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.4
0.56
5x0.25
100
10

1個

22,144( 24,358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.4
0.56
6x0.25
5
10

1個

5,376( 5,914円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.4
0.56
6x0.25
100
10

1個

24,801( 27,281円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.4
0.56
7x0.25
1
10

2個

1,025円

768

( 845円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.4
0.56
7x0.25
5
10

1個

5,325( 5,858円 )

3日目

7.4
0.56
7x0.25
50
10

1個

19,926( 21,919円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.4
0.56
8x0.25
50
10

1個

15,661( 17,227円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9.4
0.56
9x0.25
50
10

1個

15,354( 16,889円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.4
0.56
10x0.25
5
10

1個

6,189( 6,808円 )

-

10.4
0.56
10x0.25
50
10

1個

20,017( 22,019円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11.4
0.56
11x0.25
50
10

1個

23,524( 25,876円 )

15日目

12.4
0.56
12x0.25
50
10

1個

24,660( 27,126円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13.4
0.69
13x0.3
50
10

1個

23,318( 25,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14.5
0.69
14x0.3
50
10

1個

29,167( 32,084円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15.5
0.69
15x0.3
1
10

1個

1,384( 1,522円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15.5
0.69
15x0.3
50
10

1個

23,814( 26,195円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16.8
0.69
16x0.3
50
10

1個

31,052( 34,157円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18.7
0.77
18x0.35
50
10

1個

31,498( 34,648円 )

-

21.2
0.77
20x0.35
1
10

1個

2,020( 2,222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21.2
0.77
20x0.35
5
10

1個

12,016( 13,218円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21.2
0.77
20x0.35
50
10

1個

36,808( 40,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23.2
0.77
22x0.4
50
10

1個

47,064( 51,770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26.1
0.87
25x0.4
50
10

1個

42,315( 46,547円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
0.87
30x0.5
50
10

1個

60,286( 66,315円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

UL及びCSA規格品125℃定格難燃熱収縮チューブ。
【特長】
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)柔軟
【用途】
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の色識別、結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミチューブF2(Z)

スミチューブF2(Z)

    スミチューブF(Z)

    スミチューブF(Z)

      スミチューブF(Z) 難燃熱収縮チューブ

      スミチューブF(Z) 難燃熱収縮チューブ

        スミチューブC

        スミチューブC

          スミチューブK

          スミチューブK

            スミチューブW3F2

            スミチューブW3F2

              粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTAタイプ(収縮率3:1)

              粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTAタイプ(収縮率3:1)

                熱収縮チューブ 標準タイプ

                熱収縮チューブ 標準タイプ

                  粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTVAタイプ(収縮率2:1)

                  粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTVAタイプ(収縮率2:1)

                    熱収縮チューブ(肉厚タイプ)

                    熱収縮チューブ(肉厚タイプ)

                      スミチューブA

                      スミチューブA

                        熱収縮チューブ HSTTTタイプ(ふっ素樹脂)

                        熱収縮チューブ HSTTTタイプ(ふっ素樹脂)

                          粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.40mm) 10本

                          粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.40mm) 10本

                            メーカー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット 住友電工ファインポリマー パンドウイット トラスコ中山
                            通常価格 496円 215円 3,507円 115円 888円 797円 2,868円 3,136円 2,868円 10,940円 118円 37,212円 4,965円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            - 透明 - - 半透明 -
                            材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリフッ化ビニリデン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン - ポリオレフィン ふっ素樹脂 -
                            難燃性 - - - - -
                            代表規格 UL / CSA UL UL - UL / CSA UL / CSA - - - - - - -
                            収縮温度(℃以上) 90 90 90 90 170 110 - - - - 115 - -

                            スミチューブF2(Z)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 5件のレビュー
                            配線作業
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/28
                            主に電線接続部の絶縁、保護、補強に使っています。
                            収縮もしっかりなってくれるのでリピートしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブル端末処理
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/09
                            取引先ではメーター売りをしてくれず多数の種類をそろえるのに費用がかかりメータ売りがあり助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハーネスの保護
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/12
                            しっかりと溶着してくれて非常に信頼性も高い
                            長手方向の縮みが少なく使いやすい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線のまとめ
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/04
                            今までは配線を結束バンドにてまとめたいた。今回チューブを使用してまとめた。1本にまとめることで見た目もきれいになり使いやすくなった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の配線部材として
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/25
                            パンドウイット製のPan-Ty テフゼル結束バンドを含め、ご指定により使用しています。チューブとして特に気になる点もなく利用できております。品質含め問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました