(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミチューブA

スミチューブA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
118円 ~ 12,921円  特別価格 
税込価格
130円 ~ 14,213円  特別価格 

【特長】・透き通った色彩・耐油性・耐薬品性に優れる【用途】・電線端末、電線接続...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 特殊機能・用途:
    耐薬品
  • 収縮温度(℃以上):
    115
  • 収縮率(%表示)(%以上):
    40
  • その他特性:
    耐油

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

型番

未確定55件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図と製品仕様

一般用のベーシックな収縮チューブ。

基本仕様

製品分類収縮チューブ
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
難燃性非難燃
収縮温度115℃以上
収縮率約40%
長さ変化率-15%以上
連続使用可能温度-55 〜 105℃
規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)
制作可能色黒,茶,赤,橙,黄,緑,青,紫,灰,白,透明
柔軟性柔軟
環境対応ELV
分野建機,産機,エレクトロニクス
スミチューブA

スミチューブA

収縮特性

収縮特性

耐油性・耐薬品性(室温)

ガソリン軽油潤滑油アルコールアルカリ

◎: 非常に優れている ○: すぐれている △: 使用に際し、注意が必要

特性

特性項目特性値代表値*
機械的特性引張強さ
伸び
比重
硬度(ショアーD)
10.4MPa以上
200%以上

19.2MPa
440%
0.92
42
電気的特性耐電圧
体積抵抗率
AC2.5kV×60秒、破壊なし
1.0×1016Ω・cm以上
合格
1.6×1016Ω・cm
化学的特性吸水率
燃焼性
23℃×24時間、0.10%以下
非難燃
0.09%

*1: 保証値ではありません。

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
呼称サイズ(mm)
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.1
0.4
1.5x0.2
5
10

2個

435( 479円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.1
0.4
1.5x0.2
200
10

1個

9,666( 10,633円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.1
透明
0.4
1.5x0.2
1
10

5個

191( 210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.1
透明
0.4
1.5x0.2
5
10

2個

565( 622円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.1
透明
0.4
1.5x0.2
200
10

1個

9,666( 10,633円 )

-

2.6
0.4
2x0.2
5
10

2個

435( 479円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.6
0.4
2x0.2
200
10

1個

9,666( 10,633円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.6
透明
0.4
2x0.2
1
10

5個

191( 210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.6
透明
0.4
2x0.2
5
10

2個

565( 622円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.6
透明
0.4
2x0.2
200
10

1個

9,666( 10,633円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.1
0.4
2.5x0.2
1
10

5個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.1
0.4
2.5x0.2
5
10

10個

420( 462円 )

7日目

3.1
0.4
2.5x0.2
200
10

1個

12,921( 14,213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.1
透明
0.4
2.5x0.2
1
10

5個

134( 147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.1
透明
0.4
2.5x0.2
5
10

10個

449( 494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.1
透明
0.4
2.5x0.2
200
10

1個

12,921( 14,213円 )

-

3.6
0.4
3x0.2
1
10

5個

216( 238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.6
0.4
3x0.2
5
10

2個

474( 521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.6
0.4
3x0.2
200
10

1個

10,583( 11,641円 )

-

3.6
透明
0.4
3x0.2
5
10

2個

616( 678円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.6
透明
0.4
3x0.2
200
10

1個

10,583( 11,641円 )

-

4.1
0.4
3.5x0.2
1
10

5個

122( 134円 )

3日目

4.1
0.4
3.5x0.2
5
10

10個

474( 521円 )

7日目

4.1
0.4
3.5x0.2
100
10

1個

7,576( 8,334円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.1
透明
0.4
3.5x0.2
1
10

5個

118( 130円 )

3日目

4.1
透明
0.4
3.5x0.2
5
10

2個

616( 678円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.1
透明
0.4
3.5x0.2
100
10

1個

7,576( 8,334円 )

-

4.6
0.4
4x0.2
1
10

10個

147( 162円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.6
0.4
4x0.2
5
10

2個

474( 521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.6
0.4
4x0.2
100
10

1個

6,986( 7,685円 )

-

4.6
透明
0.4
4x0.2
1
10

5個

215( 237円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.6
透明
0.4
4x0.2
5
10

10個

462( 508円 )

7日目

4.6
透明
0.4
4x0.2
100
10

1個

6,519( 7,171円 )

-

5.6
0.4
5x0.2
1
10

10個

158( 174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.6
0.4
5x0.2
5
10

2個

726( 799円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.6
0.4
5x0.2
100
10

1個

6,753( 7,428円 )

-

5.6
透明
0.4
5x0.2
1
10

10個

158( 174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.6
透明
0.4
5x0.2
5
10

2個

726( 799円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.6
透明
0.4
5x0.2
100
10

1個

6,753( 7,428円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
0.5
6x0.25
5
10

2個

798( 878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
0.5
6x0.25
100
10

1個

7,429( 8,172円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
透明
0.5
6x0.25
1
10

10個

173( 190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
透明
0.5
6x0.25
5
10

2個

643( 707円 )

-

6.5
透明
0.5
6x0.25
100
10

1個

7,429( 8,172円 )

-

7.5
0.5
7x0.25
1
10

2個

272( 299円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.5
0.5
7x0.25
5
10

2個

684( 752円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.5
0.5
7x0.25
50
10

1個

5,767( 6,344円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.5
透明
0.5
7x0.25
1
10

2個

204円

142

( 156円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.5
透明
0.5
7x0.25
5
10

10個

667( 734円 )

7日目

7.5
透明
0.5
7x0.25
50
10

1個

5,767( 6,344円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.5
0.5
10x0.25
1
10

5個

226( 249円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.5
0.5
10x0.25
5
10

1個

1,048( 1,153円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.5
0.5
10x0.25
50
10

1個

5,438( 5,982円 )

-

10.5
透明
0.5
10x0.25
5
10

10個

787( 866円 )

7日目

10.5
透明
0.5
10x0.25
50
10

1個

5,438( 5,982円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透き通った色彩
・耐油性・耐薬品性に優れる
【用途】
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
・各種パイプ類の防食、電食防止

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミチューブA

スミチューブA

    スミチューブA 一般用

    スミチューブA 一般用

      スミチューブF(Z)

      スミチューブF(Z)

        スミチューブK

        スミチューブK

          スミチューブF2(Z)

          スミチューブF2(Z)

            スミチューブC

            スミチューブC

              熱収縮チューブ 標準タイプ

              熱収縮チューブ 標準タイプ

                熱収縮チューブ TC26シリーズ

                熱収縮チューブ TC26シリーズ

                  粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTAタイプ(収縮率3:1)

                  粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTAタイプ(収縮率3:1)

                    ヒシチューブVW(CE)

                    ヒシチューブVW(CE)

                      粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTVAタイプ(収縮率2:1)

                      粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTVAタイプ(収縮率2:1)

                        熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

                        熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

                          熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

                          熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

                            メーカー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット 三菱ケミカル パンドウイット 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー
                            通常価格 118円 121円 215円 888円 496円 115円 3,136円 6,137円 2,868円 12,670円 2,868円 91円 2,790円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリフッ化ビニリデン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン 架橋ポリオレフィン ポリオレフィン PVC系 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン
                            特殊機能・用途 耐薬品 耐薬品 / その他 - 耐熱 / 耐薬品 - - - - - - - 耐薬品 耐薬品
                            収縮温度(℃以上) 115 115 90 170 90 90 - - - - - 115 115
                            収縮率(%表示)(%以上) 40 - 50 50 50 40 - - - - - 40 40
                            その他特性 耐油 耐油 柔軟 耐油 柔軟 - - - - - - 耐油 耐油

                            スミチューブAのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 14件のレビュー
                            絶縁、電線の結束
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/31
                            普通に絶縁用途でも使用していますが、バラ線を纏めて多芯ケーブルのようにするときにも使用しています。
                            きつめに収縮させると硬いケーブルのようになります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電線に
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/22
                            油分が多い施設での装置に使用。
                            耐油性・耐薬品性に優れているという点でこの商品を選びました。
                            特に支障なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            線材のチュービング
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/12
                            良く使用していますが低めの温度で良く収縮するので作業が楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電線の絶縁・ケーブル被服の端末処理
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/21
                            もっともポピュラーな収縮チューブと思います。
                            品質・価格ともに満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            盤内配線の先端絶縁用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/02
                            電材屋に頼もうとするとロットをまとめないといかなくて、困ってミスミWevで調べたら丁度良いものが少ロット購入できましたので即決で購入。
                            少ロット購入できるところが非常に助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました