(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
モールダクト(屋外用・パイプ型)
  • 数量スライド割引

モールダクト(屋外用・パイプ型) (レビュー)

通常価格(税別)
1,877円 ~ 2,829円
税込価格
2,065円 ~ 3,112円
通常出荷日
1日目
自己消火性樹脂製。
【特長】
・カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内面に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。
・耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。

(i)ご注意

  • 2024年5月21日より、特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。
  • 変形防止の為、500mm以下でサドル固定してください。

モールダクト(屋外用・パイプ型)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外壁にはわせる電線保護に
    評価 4.0満足度:4.02020/01/28
    二つに分かれないので注意。前後がモールの場合で交換することがない箇所で、見た目重視の場合に使います。接続もモールと共通のものが使えるので施工は楽になる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モールダクト(屋外用・パイプ型)

モールダクト(屋外用・パイプ型)

    ミラフレキSS(防ソ仕様)

    ミラフレキSS(防ソ仕様)

      モールダクト(屋外用・リブ無)

      モールダクト(屋外用・リブ無)

        ミラフレキ(R)SD (PFD)

        ミラフレキ(R)SD (PFD)

          環境配慮型EMシリーズ ミラフレキ(R)SS (PFS)

          環境配慮型EMシリーズ ミラフレキ(R)SS (PFS)

            ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

            ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

              ミラフレキMF

              ミラフレキMF

                半割VE管

                半割VE管

                  モールダクト(屋外用)

                  モールダクト(屋外用)

                    トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

                    トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

                      VE管フレキ

                      VE管フレキ

                        ミラフレキSD(防ソ仕様)

                        ミラフレキSD(防ソ仕様)

                          ミラフレキSS

                          ミラフレキSS

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 1,877円 13,264円 2,661円 8,738円 8,345円 611円 12,864円 2,143円 2,188円 6,709円 1,429円 13,264円 6,137円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 モールダクト コルゲートチューブ モールダクト コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ - モールダクト - フレキ・角型 フレキ・標準 コルゲートチューブ コルゲートチューブ
                            形状 スリットなし スリットなし その他 スリットなし スリットなし スリットなし - 半割れ - その他 スリットなし スリットなし スリットなし
                            ミルキーホワイト ベージュ - - ミルキーホワイト - - - ダークグレー - ベージュ -
                            保護機能(耐環境性) 難燃性 / 耐候性 - 難燃性 / 耐候性 - - - - - - 難燃性 / 耐食性 耐候性 - -
                            長さ(m) 2 - 2 - - - - 2 2 - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。