(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FPK-16YM
PF管コネクタ PFカン コネクタ

PF管コネクタ FPK-16YM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
233円
税込単価
256円

確実性・使い易さを追求したPF管用付属品。【特長】・差し込むだけでOK!・スプ...

詳細情報を確認する

型番

FPK-16YM 解除

Loading...

FPK-16YM の仕様・寸法情報

商品情報

PF管コネクタの仕様例

FPK-16Y/FPK-16YH/FPK-16YK/FPK-16YM

FPK-16Y イメージ

FPK-16Y イメージ

FPK-16YM イメージ

FPK-16YM イメージ

FPK-16YH イメージ

FPK-16YH イメージ

FPK-16YK イメージ

FPK-16YK イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

 

(単位:mm)

 

品番適合管適合ノック径電線管の呼びネジの呼びφD1φD2(W)Ll
FPK-16YPF管16φ27(適合ノック径27mm)22(25)G3/435314714.5
FPK-16YMPF管16φ27(適合ノック径27mm)22(25)G3/435314714.5
FPK-16YHPF管16φ27(適合ノック径27mm)22(25)G3/435314714.5
FPK-16YKPF管16φ27(適合ノック径27mm)22(25)G3/435314714.5
  • ※ 上記以外の型番についての情報はカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
材質
適合管
適合ノックアウト径(mm)
ネジの呼び
長さ(mm)
材質詳細
規格
電線管の呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPK-16YM

ミルキーホワイト
樹脂
PF管16
27
G3/4
-
ワンタッチ型
PVC
JIS C8412、PSE
22(25)

10個

233( 256円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

確実性・使い易さを追求したPF管用付属品。
【特長】
・差し込むだけでOK!
・スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
・キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
【用途】
・ボックスとPF管の接続に最適。

カタログ

 

FPK-16YMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管コネクタの型番FPK-16YMのページです。
型番FPK-16YMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF管コネクタ

PF管コネクタ

    CPアダプター(PF管用)

    CPアダプター(PF管用)

      エンドカバー(PF管用・標準タイプ)

      エンドカバー(PF管用・標準タイプ)

        CPアダプター(CD管用)

        CPアダプター(CD管用)

          PF管コネクタ (Gタイプ)ミルキーホワイト色

          PF管コネクタ (Gタイプ)ミルキーホワイト色

            環境配慮型EMシリーズ PF管コネクタ Gタイプ

            環境配慮型EMシリーズ PF管コネクタ Gタイプ

              CD管コネクタ(Gタイプ)

              CD管コネクタ(Gタイプ)

                PF管コネクタ(Gタイプ)

                PF管コネクタ(Gタイプ)

                  環境配慮型EMシリーズ PF管カップリング Gタイプ

                  環境配慮型EMシリーズ PF管カップリング Gタイプ

                    TLカップリング (エコノミータイプ)

                    TLカップリング (エコノミータイプ)

                      環境配慮型EMシリーズ CPアダプター Gタイプ

                      環境配慮型EMシリーズ CPアダプター Gタイプ

                        CD管カップリング(Gタイプ)

                        CD管カップリング(Gタイプ)

                          コネクタ (PF管用) Gタイプ キャップ付 黒色

                          コネクタ (PF管用) Gタイプ キャップ付 黒色

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 174円 371円 153円 270円 111円 159円 111円 486円 140円 54円 340円 78円 168円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            PF管コネクタのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            PF管の接続
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/05
                            経済的なGタイプのに比べれば単価が高いが、高いだけあって扱いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FPK-16Y
                            FPK-16YH
                            FPK-16YK
                            FPK-16YS
                            FPK-16YSH
                            FPK-16YSK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 適合管 適合ノックアウト径
                            (mm)
                            ネジの呼び 長さ
                            (mm)
                            材質詳細 規格 電線管の呼び

                            233円

                            ( 256円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュ樹脂PF管1627G3/4-ワンタッチ型PVCJIS C8412、PSE22(25)

                            233円

                            ( 256円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレー樹脂PF管1627G3/4-ワンタッチ型PVCJIS C8412、PSE22(25)

                            233円

                            ( 256円 )
                            10個 -

                            1日目

                            樹脂PF管1627G3/4-ワンタッチ型PVCJIS C8412、PSE22(25)

                            174円

                            ( 191円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュ樹脂PF管1622、27G1/2-ワンタッチ型PVCJIS C8412、PSE16、22(25)兼用

                            233円

                            ( 256円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレー樹脂PF管1622、27G1/2-ワンタッチ型PVCJIS C8412、PSE16、22(25)兼用

                            233円

                            ( 256円 )
                            10個 -

                            1日目

                            樹脂PF管1622、27G1/2-ワンタッチ型PVCJIS C8412、PSE16、22(25)兼用

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました