(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFSC-16G
PF管カップリング(Gタイプ)【1~10個入り】 ハイセンアクセサリ

PF管カップリング(Gタイプ) MFSC-16G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
100円
税込単価
110円

管相互の接続に使用します。【特長】・JIS C8412です(サイズ14~42)...

詳細情報を確認する

型番

MFSC-16G 解除

Loading...

MFSC-16G の仕様・寸法情報

商品情報

確実性と使い易さを追求したPF管用付属品

カラー:ベージュ

カラー:ベージュ

PF管カップリング (Gタイプ)の外形図と寸法について

寸法図

寸法図

品番適合管φDL
ベージュMFSC-14G※PF管143058
MFSC-16G※PF管1631.562
MFSC-22G※PF管2239.579
MFSC-28G※PF管284798
MFSC-36G※PF管3658119
  • ※ MFはのぞく

型番リスト

型番
適合管
外径(φD)(mm)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFSC-16G

ベージュ
PF管16(MFは除く)
31.5
62
4571359466824
412-5495
JIS C8412、PSE

10個

100( 110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

管相互の接続に使用します。
【特長】
・JIS C8412です(サイズ14~42)
・差し込むだけのワンタッチタイプ(Gタイプ)
・接続も解除も一発でOK!
・スリムなストレートタイプです
・PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます

カタログ

 

MFSC-16Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管カップリング(Gタイプ)の型番MFSC-16Gのページです。
型番MFSC-16Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF管カップリング(Gタイプ)

PF管カップリング(Gタイプ)

    カップリング Gタイプ 防水型(ミラフレキSS専用)

    カップリング Gタイプ 防水型(ミラフレキSS専用)

      CD管カップリング(Gタイプ)

      CD管カップリング(Gタイプ)

        PF管コネクタ(Gタイプ) 防水型(ミラフレキSS専用)

        PF管コネクタ(Gタイプ) 防水型(ミラフレキSS専用)

          コネクタ (PF管用) Gタイプ キャップ付 黒色

          コネクタ (PF管用) Gタイプ キャップ付 黒色

            環境配慮型EMシリーズ PF管カップリング Gタイプ

            環境配慮型EMシリーズ PF管カップリング Gタイプ

              盤用コネクタ

              盤用コネクタ

                ミラレックス用 アダプター Oリング付

                ミラレックス用 アダプター Oリング付

                  カップリング (クイックタイプ)

                  カップリング (クイックタイプ)

                    CPアダプター(PF管用)

                    CPアダプター(PF管用)

                      CD管盤用コネクタ (Gタイプ)

                      CD管盤用コネクタ (Gタイプ)

                        環境配慮型EMシリーズ PF管コネクタ Gタイプ

                        環境配慮型EMシリーズ PF管コネクタ Gタイプ

                          TLカップリング (エコノミータイプ)

                          TLカップリング (エコノミータイプ)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 100円 299円 78円 217円 168円 140円 157円 1,169円 59円 371円 98円 159円 54円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 難燃ABS 難燃ABS 樹脂 - - 難燃ABS - 樹脂 - - 樹脂 難燃ABS 樹脂
                            タイプ G G - - - G G - - G - G -

                            PF管カップリング(Gタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配線作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/17
                            pf管の接続に使用。接続は刺すだけ、解除も捻って抜くだけなので楽。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MFSC-14G
                            MFSC-14GH
                            MFSC-16GH
                            MFSC-16GK
                            MFSC-16GM
                            MFSC-22G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 外径(φD)
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 規格

                            100円

                            ( 110円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ベージュPF管14(MFは除く)3058--JIS C8412、PSE

                            159円

                            ( 175円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレーPF管14(MFは除く)3058--JIS C8412、PSE

                            153円

                            ( 168円 )
                            10個 -

                            1日目

                            グレーPF管16(MFは除く)31.562--JIS C8412、PSE

                            153円

                            ( 168円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管16(MFは除く)31.562--JIS C8412、PSE

                            153円

                            ( 168円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ミルキーホワイトPF管16(MFは除く)31.562--JIS C8412、PSE

                            1,314円

                            ( 1,445円 )

                            10個入り

                            5パック -

                            1日目

                            ベージュPF管22(MFは除く)39.579-412-5509JIS C8412、PSE

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました