(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロッカスイッチ照光タイプ

ロッカスイッチ照光タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
790円 ~ 800円
税込価格
869円 ~ 880円

ワンタッチ取り付けのロッカースイッチ。【特長】・LEDは緑・赤の2種類の色タイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ロッカ
  • 照光:
  • 接点構成(トグル、ロッカ):
    単極単投
  • 停止・リターン:
    停止
  • 端子形状:
    はんだ端子/タブ端子
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 寸法 縦(mm):
    15
  • 寸法 横(mm):
    21
  • 寸法 奥行(mm):
    24.65
  • 発光素子:
    LED
  • LEDレンズカバー色:
  • 本体色:
  • 操作部色:
  • 定格(電流/電圧):
    5A/125V, 3A/250V

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

SC-WL01A-02BB

ロッカスイッチ:関連画像

SC-WL01A-02BBの外観

ロッカスイッチ:関連画像

SC-WL01A-02BBの外形図

ロッカスイッチ:関連画像

SC-WL01A-02BBの取付穴参考図

板厚
Thickness of
mounting board
X Y
0.75~1.25 19.2 +0 12.9 +0.1
-0.1 -0
1.25~2.0 19.4 +0 12.9 +0.1
-0.1 -0
LED Color 赤 Red 緑 Green
順電圧
Forwarding Voltage
1.7V 2.1V
順電流
Forwarding Current
20mA 20mA
最大動作電流
Maximum Forwarding Current
40mA 40mA

SC-WL01A-03BB

ロッカスイッチ:関連画像

SC-WL01A-03BBの外観

ロッカスイッチ:関連画像

SC-WL01A-03BBの外形図

ロッカスイッチ:関連画像

SC-WL01A-03BBの取付穴参考図

板厚
Thickness of
mounting board
X Y
0.75~1.25 19.2 +0 12.9 +0.1
-0.1 -0
1.25~2.0 19.4 +0 12.9 +0.1
-0.1 -0
LED Color 赤 Red 緑 Green
順電圧
Forwarding Voltage
1.7V 2.1V
順電流
Forwarding Current
20mA 20mA
最大動作電流
Maximum Forwarding Current
40mA 40mA

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、多種多様の用途に合うよう金型から社内一貫生産方式で商品開発を進めています。

型番リスト

型番
LED色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

2個

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

2個

790( 869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ取り付けのロッカースイッチ。
【特長】
・LEDは緑・赤の2種類の色タイプを選択可能。
【用途】
・電気回路の接続/遮断に使用する。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロッカスイッチ照光タイプ

ロッカスイッチ照光タイプ

    小形ロッカースイッチ A8L

    小形ロッカースイッチ A8L

      日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)

      日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)

        波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

        波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

          全防水タイプ Wシリーズ

          全防水タイプ Wシリーズ

            ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,スチール合金)

            ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,スチール合金)

              ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPDT,幅22 高さ30.2mm)

              ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPDT,幅22 高さ30.2mm)

                ZF Electronics ロッカースイッチ 赤(DPST,幅12.9 高さ19.3mm)

                ZF Electronics ロッカースイッチ 赤(DPST,幅12.9 高さ19.3mm)

                  日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒 SLE6A2-9

                  日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒 SLE6A2-9

                    メーカー エコー電子 オムロン ニデックコンポーネンツ ミヤマ電器 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ZF ZF ZF ニデックコンポーネンツ
                    通常価格 790円 217円 942円 380円 1,927円 335円 1,503円 550円 242円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目  
                    種類 ロッカ ロッカ - - - - - - -
                    照光 非照光 - ネオン照光 - - - -
                    接点構成(トグル、ロッカ) 単極単投 - - SPST - - - - -
                    停止・リターン 停止 - - - - - - - -
                    端子形状 はんだ端子/タブ端子 - - タブ端子 - - - - -

                    ロッカスイッチ照光タイプのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                    リピート製品に使用しています
                    評価 5.0満足度:5.02022/05/25
                    当社で製作しているリピート製品の電源スイッチとして使っています。この商品は、以前使用していた商品が入手できなかったので、類似品としてこの商品しました。照光の色が違う以外、特に問題なく使用しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    電源スイッチに使用
                    評価 3.0満足度:3.02020/04/28
                    検査機器の電源スイッチに、このロッカスイッチ照光タイプ(SC-WL01A-02BB)を使用しました。価格が安く、配線の方法も分かったので、この商品を選定しました。お客様へ納品後も、不具合などの報告はありません。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 製品保証はどれくらいですか?
                    A
                    未開封の状態で1年間です。

                    ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました