(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ヒシチューブVW(CE)
  • 数量スライド割引

ヒシチューブVW(CE) (レビュー)

通常価格(税別)
12,670円
税込価格
13,937円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・UL-224のVW-1規格に認定された難燃性硬質ポリ塩化ビニル系熱収縮チューブ。
・標準色は黒・灰色・透明です。
【用途】
・アルミ電解コンデンサの外装用に。
・電子部品、二次電池の保護、絶縁用などに。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

ヒシチューブVW(CE)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金属の棒の結束に使用
    評価 4.0満足度:4.02021/06/09
    長さのある細い金属の棒を結束するのに、このヒシチューブVWを使用しています。肉厚でゴムのような収縮チューブではなく、硬質で収縮もしっかりできる商品から、このヒシチューブを選びました。チューブの幅(折径)が大きいものは、曲がり癖が付いていないので、曲がっていても伸ばせば真っ直ぐになくなるのですが、6.5mmなどの細いチューブは、曲がり癖が付いているので、そこに細い金属の棒を通すと、チューブと一緒に金属の棒も曲がってしまいます。細いチューブでも、曲がり癖がないような商品に改善してほしいです。また、収縮チューブを使う際に、チューブのサイズがわかりづらいので、当社ではサイズがわかるようにテプラを貼っています。使う際にチューブのサイズがわかるように、表記または印字がしてあるとうれしいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒシチューブVW(CE)

ヒシチューブVW(CE)

    スミチューブF(Z)

    スミチューブF(Z)

      熱収縮チューブ(肉厚タイプ)

      熱収縮チューブ(肉厚タイプ)

        標準黒色パック 熱収縮チューブ

        標準黒色パック 熱収縮チューブ

          熱収縮チューブ 標準タイプ

          熱収縮チューブ 標準タイプ

            熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

            熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

              スミチューブF2(Z)

              スミチューブF2(Z)

                熱収縮チューブ(防滴・高収縮4:1)

                熱収縮チューブ(防滴・高収縮4:1)

                  熱収縮チューブ(高電圧・ノンハロゲン)

                  熱収縮チューブ(高電圧・ノンハロゲン)

                    パンドウイット 熱収縮チューブ 標準タイプ オレンジ収縮後内径2.4mm

                    パンドウイット 熱収縮チューブ 標準タイプ オレンジ収縮後内径2.4mm

                      粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚0.95mm) 10本

                      粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚0.95mm) 10本

                        粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.40mm) 10本

                        粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.40mm) 10本

                          スミチューブF(Z) 難燃熱収縮チューブ

                          スミチューブF(Z) 難燃熱収縮チューブ

                            メーカー 三菱ケミカル 住友電工ファインポリマー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット 住友電工ファインポリマー ミスミ ミスミ パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山 住友電工ファインポリマー
                            通常価格 12,670円 166円 10,940円 2,183円 3,136円 2,226円 401円 2,180円 2,628円 7,131円 3,077円 4,965円 2,921円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 PVC系 ポリオレフィン - ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン - - - ポリオレフィン
                            難燃性 - - - - -
                            代表規格 UL UL - UL / CSA - UL / CSA UL / CSA UL - - - - UL
                            巻長さ(m) 200 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。