(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G5-2
デバイス端子台 ブロックタンシダイ

デバイス端子台 G5-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
285円
税込単価
314円

パネル貫通型端子台。【特長】・欧州規格大電流(76A)パネル貫通端子台。【用途...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    直付け
  • 端子台幅(mm):
    5.2
  • 色:
  • 特性:
    UL94 V2

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

G5-2 の仕様・寸法情報

商品情報

デバイス端子台

G 5/2、G 5/3、G 5/4の組合せ

G 5/2、G 5/3、G 5/4の組合せ

寸法図

寸法図

回路図

回路図

型番リスト

型番
極数(極)
ネジサイズ
定格電流(VDE)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
定格電圧[UL](V)
定格電圧[CUL, CSA](V)
接続電線サイズ[UL](AWG)
接続電線サイズ[CUL, CSA](AWG)
接続電線断面積(max)(mm^(2))
最大通電電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5-2

2
M3
32
32
30
300
300
26-10
26-10, 28-10
4
32
10

1個

285( 314円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パネル貫通型端子台。
【特長】
・欧州規格大電流(76A)パネル貫通端子台。
【用途】
・多種多様な配電盤・監視盤等に幅広く使用されている。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

G5-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デバイス端子台の型番G5-2のページです。
型番G5-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デバイス端子台

デバイス端子台

    パネル貫通型端子台 HDFK

    パネル貫通型端子台 HDFK

      【フエニックス・コンタクト】高電流タイプ(65A)

      【フエニックス・コンタクト】高電流タイプ(65A)

        ZPEシリーズ(標準)

        ZPEシリーズ(標準)

          【フエニックス・コンタクト】高電流タイプ(76A)

          【フエニックス・コンタクト】高電流タイプ(76A)

            PPEシリーズ アース端子台

            PPEシリーズ アース端子台

              【フエニックス・コンタクト】接地端子台

              【フエニックス・コンタクト】接地端子台

                断路端子台 ZTRシリーズ

                断路端子台 ZTRシリーズ

                  DINレール用高電流向け中継端子台 285シリーズ(最大100mm2対応タイプまで有り)

                  DINレール用高電流向け中継端子台 285シリーズ(最大100mm2対応タイプまで有り)

                    ZDUA/ZDUBシリーズ

                    ZDUA/ZDUBシリーズ

                      ZPEシリーズ(Roof)

                      ZPEシリーズ(Roof)

                        メーカー フエニックス・コンタクト フエニックス・コンタクト ミスミ ワイドミュラー ミスミ ワイドミュラー ミスミ ワイドミュラー ワゴ ワイドミュラー ワイドミュラー
                        通常価格 285円 448円 448円 547円 285円 698円 805円 530円 1,699円 207円 860円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        結線方式 ネジ ネジ ネジ その他 ネジ その他 ネジ その他 スクリューレス その他 その他
                        取付方式 直付け 直付け 直付け その他 直付け その他 DINレール取付 その他 DINレール取付 その他 その他
                        端子台幅(mm) 5.2 - - - - - - - - - -
                        - - - - - - - - - -
                        特性 UL94 V2 UL94 V2 - - - - - - - - -

                        デバイス端子台のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        G10-5
                        G5
                        G5-12
                        G5-3
                        G5-4
                        G5-6
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?極数
                        (極)
                        ネジサイズ 定格電流(VDE)
                        (A)
                        定格電流(IEC)
                        (A)
                        定格電流(UL)
                        (A)
                        定格電圧[UL]
                        (V)
                        定格電圧[CUL, CSA]
                        (V)
                        接続電線サイズ[UL]
                        (AWG)
                        接続電線サイズ[CUL, CSA]
                        (AWG)
                        接続電線断面積(max)
                        (mm^(2))
                        最大通電電流
                        (A)

                        1,633円

                        ( 1,796円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        105M476766560060024-624-6, 22-61676

                        -

                        ( - )
                        1個 -

                        -

                        ------------

                        1,332円

                        ( 1,465円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        1012M332323030030026-1026-10, 28-10432

                        406円

                        ( 447円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        103M332323030030026-1026-10, 28-10432

                        536円

                        ( 590円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        104M332323030030026-1026-10, 28-10432

                        712円

                        ( 783円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        106M332323030030026-1026-10, 28-10432

                        ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました