(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネル貫通型端子台 HDFK

パネル貫通型端子台 HDFK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
448円
税込単価
493円

パネル貫通型端子台。 【特長】 ・欧州規格大電流(65A)パネル貫通端子台。 ...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    直付け
  • 定格電圧[UL](V):
    300
  • 定格電圧[CUL, CSA](V):
    300
  • 特性:
    UL94 V2

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

HDFK4GNYE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

パネル貫通型端子台 - HDFK 4

製品イメージ

製品イメージ

外形寸法

外形寸法

外形寸法2

外形寸法2

寸法

プレート厚1 mm ... 4 mm

基準と規格

準拠規格CSA
 IEC 60947-7-1
 IEC / EN
UL94難燃性クラスV0

その他

段数1
接続数2
定格接続サイズ4 mm²
絶縁材質PA
UL94難燃性クラスV0
定格サージ電圧6 kV
汚染度3
サージ電圧カテゴリIII
絶縁材質グループI
準拠規格IEC 60947-7-1
標準規格 IN32 A
最大負荷電流41 A
定格電圧UN400 V (金属パネル、厚さ1~ 2.5 mm)
 250 V (金属パネル、厚さ2.5~ 4 mm)
 400 V (プラスチックパネル、厚さ1~ 4 mm)
開放サイドパネルなし
極数0

接続データ

接続側Etage 1 außen 1
接続方法ネジ接続
最小電線径(単線)0.2 mm²
最大電線径(単線)6 mm²
最小電線径(撚線)0.2 mm²
最大電線径(撚線)4 mm²
最小接続電線サイズAWG24
最大接続電線サイズAWG10
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし0.25 mm²
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし4 mm²
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり0.25 mm²
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり4 mm²
2線の接続断面積が同じ、単線、最小値0.2 mm²
2線の接続断面積が同じ、単線、最大値1.5 mm²
2線の接続断面積が同じ、撚線、最小値0.2 mm²
2線の接続断面積が同じ、撚線、最大値1.5 mm²
2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックスリーブなし、最小値0.25 mm²
2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックスリーブなし、最大値1.5 mm²
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最小値0.5 mm²
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最大値2.5 mm²
差込み式ブリッジ付きの電線断面積、単線、最大値4 mm²
差込み式ブリッジ付きの電線断面積、撚線、最大値2.5 mm²
剥き線長さ9 mm
内部シリンダゲージA4
ネジ山M3
締付けトルク、最小値0.6 Nm
締付けトルク、最大値0.8 Nm
接続側Etage 1 innen 1
接続方法ネジ接続
最小電線径(単線)0.2 mm²
最大電線径(単線)6 mm²
最小電線径(撚線)0.2 mm²
最大電線径(撚線)4 mm²
最小接続電線サイズAWG24
最大接続電線サイズAWG10
内部シリンダゲージA4

型番リスト

型番
ネジサイズ
定格電流(UL)(A)
端子台幅(mm)
接続電線サイズ[UL](AWG)
接続電線サイズ[CUL, CSA](AWG)
接続電線断面積(max)(mm^(2))
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDFK4GNYE

M3
30
8.1
緑/黄
30-10
30-10, 22-10
単線6/撚線4
10

1個

448( 493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パネル貫通型端子台。
【特長】
・欧州規格大電流(65A)パネル貫通端子台。
【用途】
・多種多様な配電盤・監視盤等に幅広く使用。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

Loading...

HDFK4GNYEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パネル貫通型端子台 HDFKの型番HDFK4GNYEのページです。
型番HDFK4GNYEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネル貫通型端子台 HDFK

パネル貫通型端子台 HDFK

    デバイス端子台

    デバイス端子台

      【フエニックス・コンタクト】接地端子台

      【フエニックス・コンタクト】接地端子台

        【フエニックス・コンタクト】高電流タイプ(65A)

        【フエニックス・コンタクト】高電流タイプ(65A)

          接地端子台 USLKG

          接地端子台 USLKG

            小型端子台 MBK2.5-E・MBK2.5-E-PE

            小型端子台 MBK2.5-E・MBK2.5-E-PE

              【フエニックス・コンタクト】2列タイプ(35mmDINレール用)

              【フエニックス・コンタクト】2列タイプ(35mmDINレール用)

                クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) スタンダードタイプ(2段型)

                クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) スタンダードタイプ(2段型)

                  メーカー フエニックス・コンタクト フエニックス・コンタクト ミスミ ミスミ フエニックス・コンタクト フエニックス・コンタクト ミスミ KASUGA(パトライト)
                  通常価格 448円 285円 805円 448円 805円 602円 118円 6,481円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ スクリューレス
                  取付方式 直付け 直付け DINレール取付 直付け DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付
                  定格電圧[UL](V) 300 - - - - - - -
                  定格電圧[CUL, CSA](V) 300 - - - - - - -
                  特性 UL94 V2 UL94 V2 - - UL94 V0 - - -

                  パネル貫通型端子台 HDFKのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました