(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UM45-FLK10
UM45シリーズ(MILソケットコネクタ ネジ接続) タンシダイ

UM45シリーズ(MILソケットコネクタ ネジ接続) UM45-FLK10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,358円 ~ 10,455円
税込価格
2,594円 ~ 11,501円

貫通モジュール。【特長】・VARIOFACEモジュール。・ネジ接続。・リボンケ...

詳細情報を確認する

型番

UM45-FLK10 解除

Loading...

商品情報

貫通モジュール

UM 45-FLK10

UM 45-FLK10

UM 45-FLKS16

UM 45-FLKS16

UM 45-FLKS64

UM 45-FLKS64

回路図

回路図

型番リスト

型番
極数(極)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
定格電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

UM45-FLK10

10
54
50
AC25/DC60
10

1個

2,358( 2,594円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

貫通モジュール。
【特長】
・VARIOFACEモジュール。
・ネジ接続。
・リボンケーブルコネクタ付き。
・NS35/7.5に取付け。
【用途】
・多種多様な配電盤・監視盤等に幅広く使用される。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UM45シリーズ(MILソケットコネクタ ネジ接続)

UM45シリーズ(MILソケットコネクタ ネジ接続)

    【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(MILソケットコネクタ)

    【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(MILソケットコネクタ)

      UM45シリーズ(Dsubコネクタ AC125/DC125V)

      UM45シリーズ(Dsubコネクタ AC125/DC125V)

        【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)

        【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)

          プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台

          プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台

            プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台

            プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台

              1対1回路 タテ型コネクタ端子台 IM-NRシリーズ

              1対1回路 タテ型コネクタ端子台 IM-NRシリーズ

                欧州式端子台(スプリング圧結線方式) PCV5シリーズ

                欧州式端子台(スプリング圧結線方式) PCV5シリーズ

                  PLC対応 ヨコ型コネクタ端子台 PM-32シリーズ

                  PLC対応 ヨコ型コネクタ端子台 PM-32シリーズ

                    PLC対応 コモン一体型コネクタ端子台 PM-X32/Y32シリーズ

                    PLC対応 コモン一体型コネクタ端子台 PM-X32/Y32シリーズ

                      1対1回路 ヨコ型コネクタ端子台 IMシリーズ

                      1対1回路 ヨコ型コネクタ端子台 IMシリーズ

                        MWS-Bシリーズ

                        MWS-Bシリーズ

                          【東洋技研】PCV5シリーズ(バネクランプ式・MILコネクタ)

                          【東洋技研】PCV5シリーズ(バネクランプ式・MILコネクタ)

                            メーカー フエニックス・コンタクト ミスミ フエニックス・コンタクト ミスミ ミスミ ミスミ ワゴ 東洋技研 ワゴ ワゴ ワゴ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,358円 2,358円 3,938円 3,938円 2,382円 1,697円 5,601円 2,835円 5,017円 8,109円 4,640円 1,932円 3,446円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ MILコネクタ MILコネクタ D-subコネクタ D-subコネクタ MILコネクタ - MILコネクタ - MILコネクタ MILコネクタ MILコネクタ MILコネクタ MILコネクタ
                            端子台クランプ ネジ ネジ ネジ ネジ バネ バネ - バネ - - - ネジ バネ
                            取付方法 DINレール付 DINレール/直付け DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール/直付け DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール/直付け DINレール/直付け
                            代表規格 UL / CUL - UL / CUL - - - - - - - - - -
                            寸法 縦(mm) 45 45 45 45 - - 53.9 43 38.3 40.9 38.3 57 41

                            UM45シリーズ(MILソケットコネクタ ネジ接続)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            制御盤内配線に使用しています。
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/07
                            製作している制御盤内のPLC用の配線に使用しています。制御盤内の取り付けスペースが取れないので、今回この商品を使い配線をじかに端子台に取り付けました。信頼性などの関係でネジ止めタイプを使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました