(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型端子台 MBK2.5-E・MBK2.5-E-PE

小型端子台 MBK2.5-E・MBK2.5-E-PE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
602円
税込単価
662円

DINレールを接地バスバーとして使用可能なミニアース端子台。【特長】MBK 2...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    DINレール取付
  • ネジサイズ:
    M3
  • 端子台幅(mm):
    5.2
  • 接続電線サイズ[UL](AWG):
    30-12
  • 接続電線サイズ[CUL, CSA](AWG):
    30-12, 28-12

型番

MBK2.5-E-PE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

MBK 2.5/E-PE

商品画像1

商品画像1

回路図1

回路図1

  • 小型アース端子台を端子台列の終端で使用する場合はE/MKなどの終端止めを使用すること
  • 緑と黄色のハウジングは端子台に保護ケーブル機能があることを示す
  • 小型アース端子台はフットエレメントでDINレールと電気的に接続、DINレールを接地バスバーとして使用可能
  • この小型アース端子台は15 mmのNS 15 DINレール専用に設計、EN 60715に準拠

寸法

5.2mm
長さ26.5mm
高さ(NS15)26.5mm

MBK 2.5/E

商品画像2

商品画像2

回路図2

回路図2

  • アクセサリには仕切り板、分離板、テストソケットを含む
  • コンパクトな設計と15mmのDINレールへの取付けオプションがあり省スペース
  • すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい
  • 標準プラグインブリッジがあり分電が簡単

寸法

5.2mm
終端板の幅1mm
長さ24.5mm
高さ(NS15)26.5mm

型番リスト

型番
定格電流(UL)(A)
定格電圧[UL](V)
定格電圧[CUL, CSA](V)
接続電線断面積(max)(mm^(2))
最大通電電流(A)
特性
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBK2.5-E-PE

-
緑/黄
-
-
-
-
UL94 V0
10

1個

602( 662円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DINレールを接地バスバーとして使用可能なミニアース端子台。
【特長】
MBK 2.5-E-PE
・小型アース端子台を端子台列の終端で使用する場合はE/MKなどの終端止めを使用すること。
・緑と黄色のハウジングは端子台に保護ケーブル機能があることを示す。
MBK2.5-E
・アクセサリには仕切り板、分離板、テストソケットを含む。
【用途】
・様々な仕様の端子台を組み合わせることで接続方式が異なる機器等に適用させることができる。

Loading...

MBK2.5-E-PEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型端子台 MBK2.5-E・MBK2.5-E-PEの型番MBK2.5-E-PEのページです。
型番MBK2.5-E-PEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型端子台 MBK2.5-E・MBK2.5-E-PE

小型端子台 MBK2.5-E・MBK2.5-E-PE

    WPEシリーズ ネジ接続端子台

    WPEシリーズ ネジ接続端子台

      クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) コモンユニットタイプ

      クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) コモンユニットタイプ

        クラッチロック端子台(レール式) アース専用タイプ

        クラッチロック端子台(レール式) アース専用タイプ

          レール対応端子台 VTZシリーズ

          レール対応端子台 VTZシリーズ

            接地端子台 USLKG

            接地端子台 USLKG

              接続式端子台 UK3N・UK5N・UK2.5N

              接続式端子台 UK3N・UK5N・UK2.5N

                ZPEシリーズ(標準)

                ZPEシリーズ(標準)

                  WDUシリーズ ネジ接続端子台

                  WDUシリーズ ネジ接続端子台

                    PPEシリーズ アース端子台

                    PPEシリーズ アース端子台

                      WSIシリーズ

                      WSIシリーズ

                        パネル貫通型端子台 HDFK

                        パネル貫通型端子台 HDFK

                          4線中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ

                          4線中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ

                            メーカー フエニックス・コンタクト ワイドミュラー KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) 東洋技研 フエニックス・コンタクト フエニックス・コンタクト ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー フエニックス・コンタクト ワゴ
                            通常価格 602円 710円 3,081円 4,923円 5,629円 805円 118円 547円 170円 698円 1,960円 448円 368円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ スクリューレス スクリューレス スクリューレス ネジ ネジ その他 ネジ その他 ネジ ネジ スクリューレス
                            取付方式 DINレール取付 その他 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 その他 その他 その他 その他 直付け その他
                            ネジサイズ M3 - - - - M3 M3 - - - M3.5 - -
                            端子台幅(mm) 5.2 - - - - - - - - - - - -
                            接続電線サイズ[UL](AWG) 30-12 - - - - - - - - - - - -

                            小型端子台 MBK2.5-E・MBK2.5-E-PEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました