(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GBU-3 1EA 30A 15MA
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 ロウデンシャダンキOCギャクセツヨウ

漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 GBU-3 1EA 30A 15MA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,606円
税込単価
9,467円

過電圧検出リード線付の漏電遮断器。【特長】・過電圧検出リード線付【用途】・太陽...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    100/200
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    80
  • 寸法 幅(mm):
    90
  • 寸法 奥行き(mm):
    57
  • 素子数(極):
    2
  • 動作時間(秒):
    0.1
  • 過電流引外し方式:
    熱動
  • 保護機能:
    単3中性線欠相保護付
  • 適合JIS規格:
    JIS C 8222 Ann2
  • 付属部品:
    端子カバー表面形TMC

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GBU-3 1EA 30A 15MA 解除

Loading...

GBU-3 1EA 30A 15MA の仕様・寸法情報

商品情報

単3中性線欠相保護付 GBU-3・1EAシリーズの仕様

GBU-3 1EA 30A 15MAの外観

GBU-3 1EA 30A 15MAの外観

製品の種類:漏電遮断器
外形寸法:縦80×横90×高さ57×高さ(パネルカット部まで)40mm
質量:0.21kg
適合規格:JIS C 8222 Ann2
遮断器の種類:単3中性線欠相保護付
フレーム:30AF
極数・素子数:3P2E
定格使用電圧 Ue:100/200V
定格インパルス耐電圧 Uimp:-
定格電流:30A、20A
定格感度電流:15mA、30mA
動作表示:動作表示
最大動作時間:0.1秒(高速形)
慣性不動作時間:-
渦電流引き外し方式:熱動
接続方式:表面形
AC100/200V:1.5kA
標準接続方式:ソルダレス端子方式(当座金付)
接続可能最大電線:8mm2
取り付けピッチ:70×56mm、端子ピッチ:19mm
端子カバー 表面形 型式:TMC-3・1EA、端子カバー 表面形 付属:付属
ハンドルロック(キャップ式) 型式:LC-03
ハンドルロック(キャップ式) 付属:別売
逆接続:不可
漏電表示:有り
適合JIS規格:JIS C 8222 Ann2

  • ※ 末尾Rの逆接続用は、電源を本体の下側から接続する逆接続専用です。
  • ※ 本体の上側から電源を接続することはできません。
  • ※ 「逆接続不可」とは、電源側、負荷側を逆に接続し、負荷側から電源を接続して使用することができないことを表します。

GBU-3 1HEAシリーズの仕様

GBU-3 1HEA 20A 30MAの外観

GBU-3 1HEA 20A 30MAの外観

製品の種類:漏電遮断器
外形寸法:縦80×横90×高さ57×高さ(パネルカット部まで)40mm
質量:0.21kg
適合規格:JIS C 8222 Ann2
遮断器の種類:単3中性線欠相保護付
フレーム:30AF
極数・素子数:3P2E
定格使用電圧 Ue:100/200V
定格インパルス耐電圧 Uimp:-
定格電流:30A
定格感度電流:30mA
動作表示:動作表示
最大動作時間:0.1秒(高速形)
慣性不動作時間:-
渦電流引き外し方式:熱動
接続方式:表面形
AC100/200V:2.5kA
標準接続方式:ソルダレス端子方式(当座金付)
接続可能最大電線:8mm2
取り付けピッチ:70×56mm、端子ピッチ:19mm
端子カバー 表面形 型式:TMC-3・1EA、端子カバー 表面形 付属:付属
ハンドルロック(キャップ式) 型式:LC-03
ハンドルロック(キャップ式) 付属:別売
逆接続:不可
漏電表示:有り
適合JIS規格:JIS C 8222 Ann2

  • ※ 末尾Rの逆接続用は、電源を本体の下側から接続する逆接続専用です。
  • ※ 本体の上側から電源を接続することはできません。
  • ※ 「逆接続不可」とは、電源側、負荷側を逆に接続し、負荷側から電源を接続して使用することができないことを表します。

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格電流(A)
用途
メーカ注文品番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBU-3 1EA 30A 15MA

15
1.5
1.5
30
正接続用
U301EA3015E
-

1個

8,606( 9,467円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

過電圧検出リード線付の漏電遮断器。
【特長】
・過電圧検出リード線付
【用途】
・太陽光発システムの単相3線式の場合に
【販売】
・正接続型のみの販売となります

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

GBU-3 1EA 30A 15MAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付の型番GBU-3 1EA 30A 15MAのページです。
型番GBU-3 1EA 30A 15MAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付

漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付

    漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 GBU-3シリーズ(OC付き)

    漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 GBU-3シリーズ(OC付き)

      JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

      JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

        漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

        漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

          漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)

          漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)

            JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

            JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

              漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)

              漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)

                グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

                グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

                  漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

                  漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

                    漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

                    漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

                      漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

                      漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

                        漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)

                        漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)

                          過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

                          過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

                            メーカー テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 LS ELECTRIC (旧LS産電) テンパール工業 河村電器産業 Panasonic 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 8,606円 16,635円 6,320円 4,762円 5,400円 3,399円 3,900円 21,337円 3,680円 6,720円 4,075円 3,019円 4,820円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 - 30AF以下 - - 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下
                            極数 3 3 3 - - 2 2 - 2 3 3 2 2
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - - - - -
                            定格使用電圧(V) 100/200 100/200 100 / 200 - 100~220 100 / 200 AC100-100/200-200 - AC100 AC100/200 - AC100/200 AC100
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め DINレール取付 ネジ止め ネジ止め - ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め

                            漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GBU-3 1HEA 30A 30MA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格感度電流
                            (mA)
                            定格遮断容量 AC100Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 AC200Vの時
                            (kA)
                            定格電流
                            (A)
                            用途 メーカ注文品番

                            11,691円

                            ( 12,860円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -302.52.530正接続用U301HEA303E

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました