(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
20,280円
税込単価
22,308円

【特長】・単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 定格感度電流(mA):
    15
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    0.5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    0.5
  • 定格使用電圧(V):
    100 / 200
  • 定格電流(A):
    30
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    330
  • 寸法 幅(mm):
    184
  • 寸法 奥行き(mm):
    130
  • 素子数(極):
    0
  • 動作時間(秒):
    0.1
  • メーカ注文品番:
    GTPK3015
  • 備考:
    屋外用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GT-PK 30A 15MA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式の仕様

漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式:関連画像

製品の種類 : 漏電遮断器
品番 : GTPK3015
型式 : GT-PK
新旧商品 : 現行品
販売期間 : 開始・2001
外形寸法 : 外形寸法 : 縦330mm/横184mm/高さ130mm/高さ(パネルカット部まで)0mm
質量 : 1.3kg
遮断器の種類 : 防滴ボックスブレーカ

フレーム : 30AF
極数・素子数 : 2P0E
定格使用電圧 Ue : 100-200V
定格感度電流 : 15mA
動作表示 : 動作表示
最大動作時間 : 0.1秒(高速形)
接続方式 : 表面形

定格遮断容量 : AC100V/0.5kA、AC200V/0.5kA
標準接続方式 : 接地極付コンセント 2個口×2
接続可能最大電線:8mm2
逆接続 : 不可
漏電表示 : 無し

漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式の図面

漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式:関連画像

漏電遮断器の図面(1)

漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式:関連画像

漏電遮断器の図面(2)

漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式:関連画像

漏電遮断器の図面(3)

漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式:関連画像

漏電遮断器の図面(4)

漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式:関連画像

漏電遮断器の図面(5)

漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式:関連画像

漏電遮断器の図面(6)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-PK 30A 15MA

1個

20,280( 22,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました
・自動販売用、仮設工事現場などにご使用いただけます
・接地極付コンセントを装備
・仮設用コンセントボックス用に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

GT-PK 30A 15MAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式の型番GT-PK 30A 15MAのページです。
型番GT-PK 30A 15MAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

    モータブレーカ MB

    モータブレーカ MB

      手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)

      手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)

        安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

        安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

          GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

          GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

            漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

            漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

              漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

              漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

                漏電ブレーカ ZR 600AF

                漏電ブレーカ ZR 600AF

                  漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                  漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                    漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

                    漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

                      漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

                      漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

                        分電盤用漏電ブレーカ

                        分電盤用漏電ブレーカ

                          BJS 小形漏電ブレーカ

                          BJS 小形漏電ブレーカ

                            メーカー テンパール工業 河村電器産業 河村電器産業 三菱電機 日東工業 テンパール工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 ミスミ Panasonic
                            通常価格 20,280円 2,870円 9,990円 3,400円 7,854円 8,160円 20,007円 208,271円 8,325円 16,604円 16,650円 5,400円 3,126円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 30AF以下 60AF 30AF以下 50AF 50AF 100AF~199AF 400AF以上 50AF 100AF~199AF 100AF~199AF - 30AF以下
                            定格感度電流(mA) 15 - 30 - - - - 100/200/500 30 - - - -
                            極数 2 3 - 2 - 2 3 3 3 2 - - -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 0.5 - 2.5 - 10 5 - 50 2.5 10 25 - -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 0.5 - 2.5 - 10 - - 50 2.5 10 25 - -

                            漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました