(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GBN-51 20A 15MA
漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ ロウデンシャダンキ ミニイコールブレーカ

漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ GBN-51 20A 15MA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,924円
税込単価
7,616円

電灯分電盤用協約型配線用遮断器取り付け互換があります。オーバーカレント(OC付...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    50AF
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    5
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    95
  • 寸法 幅(mm):
    25
  • 寸法 奥行き(mm):
    78
  • 動作時間(秒):
    0.1
  • 過電流引外し方式:
    熱動電磁
  • 適合JIS規格:
    JIS C 8201-2-2 Ann2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GBN-51 20A 15MA 解除

Loading...

GBN-51 20A 15MA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格使用電圧(V)
定格電流(A)
素子数(極)
保護機能
メーカ注文品番
定格遮断容量詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBN-51 20A 15MA

15
-
-
100
20
1
-
N512015
-
10

1個

6,924( 7,616円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電灯分電盤用協約型配線用遮断器取り付け互換があります。オーバーカレント(OC付)。圧着端子も使用可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

GBN-51 20A 15MAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカの型番GBN-51 20A 15MAのページです。
型番GBN-51 20A 15MAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

      漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

      漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

        BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

        BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

          分電盤用漏電ブレーカ

          分電盤用漏電ブレーカ

            BJS 小形漏電ブレーカ

            BJS 小形漏電ブレーカ

              小型漏電遮断器(OC付)

              小型漏電遮断器(OC付)

                漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HV

                漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HV

                  漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                  漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                    漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

                    漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

                      漏電ブレーカ ZR 600AF

                      漏電ブレーカ ZR 600AF

                        インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I,取付方法:DIN/ネジ止め

                        インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I,取付方法:DIN/ネジ止め

                          漏電ブレーカ ZCS-F

                          漏電ブレーカ ZCS-F

                            メーカー テンパール工業 三菱電機 テンパール工業 三菱電機 ミスミ Panasonic テンパール工業 三菱電機 河村電器産業 三菱電機 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 6,924円 3,353円 15,579円 7,927円 5,400円 3,126円 3,600円 20,400円 8,325円 22,097円 208,271円 10,050円 4,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 50AF 30AF以下 30AF以下 - - 30AF以下 30AF以下 50AF 50AF - 400AF以上 60AF 30AF以下
                            極数 2 2 2 2 - - 2 3 3 3 3 3 2
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 5 - 0.5 - - - 1.5 25 2.5 - 50 2.5 2.5
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め DINレール取付 - ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め - ネジ止め DIN/ネジ止め その他
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 - 表面型 - 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型

                            漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GBN-51 15A 15MA
                            GBN-51 15A 30MA
                            GBN-51 20A 30MA
                            GBN-52 15A 15MA
                            GBN-52 15A 30MA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格感度電流
                            (mA)
                            定格遮断容量 AC200Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 定格使用電圧
                            (V)
                            定格電流
                            (A)
                            素子数
                            (極)
                            保護機能 メーカ注文品番 定格遮断容量詳細

                            9,004円

                            ( 9,904円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -15--100151-N511515-

                            6,924円

                            ( 7,616円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1030--100151-N511530-

                            6,924円

                            ( 7,616円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1030--100201-N512030-

                            7,857円

                            ( 8,643円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            10152.5100/200 / 200 / 100152-N521515AC100/200V:5kA

                            7,857円

                            ( 8,643円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10302.5100/200 / 200 / 100152-N521530AC100/200V:5kA

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました