(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GB-20PB 15A 15MA HP
漏電遮断器 (機器組込用漏電遮断器) ロウデンシャダンキキクミコミタテ

漏電遮断器 (機器組込用漏電遮断器) GB-20PB 15A 15MA HP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,416円
税込単価
5,958円

機器組込用漏電遮断器。【特長】・入り切り操作の容易な押しボタン式で、機器表面に...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 定格感度電流(mA):
    15
  • 極数:
    2
  • 定格使用電圧(V):
    100 / 125
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 奥行き(mm):
    45
  • 素子数(極):
    2
  • 動作時間(秒):
    0.1
  • 保護機能:
    漏電・過負荷・短絡保護兼用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GB-20PB 15A 15MA HP 解除

Loading...

GB-20PB 15A 15MA HP の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器)の寸法図1

漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器)の寸法図1

漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器)の寸法図2

漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器)の寸法図2

極数(P)・素子数(E)2P2E2P2E
型式GB-20PBGB-20PB-1
ご注文品番20PB1515H20PB2015H20PB1515HY20PB2015HY
取付タイプ縦取付タイプ横取付タイプ
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電流15A20A15A20A
定格電圧AC100-125V(AC200-240V仕様もあリます)
定格感度電流15mA
動作時間0.1秒以内(高速形)
定格遮断電流1000A
基準周囲温度40℃
使用温度範囲-10℃~40℃
外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)73×32×45mm32×72×45mm

型番リスト

型番
定格電流(A)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
メーカ注文品番
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GB-20PB 15A 15MA HP

15
73
32
20PB1515H
縦取付タイプ
-

1個

5,416( 5,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

機器組込用漏電遮断器。
【特長】
・入り切り操作の容易な押しボタン式で、機器表面に取り付けてもジャストフィット。
・過負荷保護機能付で漏電保護はもちろん、過負荷・短絡保護が可能。
・取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類。
・端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工。
・機器を水洗いする等、漏電遮断器に水がかかるおそれがある場合には、オプションとして防水キャップを用意。
【用途】
・冷凍・冷蔵ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

GB-20PB 15A 15MA HPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電遮断器 (機器組込用漏電遮断器)の型番GB-20PB 15A 15MA HPのページです。
型番GB-20PB 15A 15MA HPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電遮断器 (機器組込用漏電遮断器)

漏電遮断器 (機器組込用漏電遮断器)

    ビリビリガード(地絡保護専用) GR-XB

    ビリビリガード(地絡保護専用) GR-XB

      漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

      漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

        漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

        漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

          プラグイン小形漏電ブレーカ

          プラグイン小形漏電ブレーカ

            BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

            BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

              分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ

              分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ

                漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

                漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

                  漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                  漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                    手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)

                    手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)

                      漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

                      漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

                        漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付

                        漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付

                          高調波サージ対応漏電遮断器(標準品) WSシリーズ NV-F形

                          高調波サージ対応漏電遮断器(標準品) WSシリーズ NV-F形

                            メーカー テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 河村電器産業 内外電機 三菱電機 三菱電機 テンパール工業 Panasonic 河村電器産業 テンパール工業 テンパール工業 三菱電機
                            通常価格 5,416円 3,791円 6,924円 8,325円 6,378円 7,927円 13,208円 14,084円 5,537円 9,990円 15,579円 8,606円 10,765円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 30AF以下 50AF 50AF - - - - - 60AF 30AF以下 30AF以下 -
                            定格感度電流(mA) 15 15 - 30 - - - - - 30 15 - -
                            極数 2 2 2 3 - 2 - 3 - - 2 3 -
                            定格使用電圧(V) 100 / 125 100 - AC100~200 - - 100~200 - - AC100-200両用 100 / 200 100/200 AC100~200
                            取付方法 ネジ止め その他 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め - - ネジ止め ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め

                            漏電遮断器 (機器組込用漏電遮断器)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GB-20PB-1 15A 15MA HP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電流
                            (A)
                            寸法 高さ
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            メーカ注文品番 備考

                            7,042円

                            ( 7,746円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -15327220PB1515HY横取付タイプ

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました