(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配線用遮断器 安全ブレーカ(遮断容量2.5kA)

配線用遮断器 安全ブレーカ(遮断容量2.5kA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,008円
税込価格
8,809円

住宅用分電盤組込用の安全ブレーカー。【特長】・コンセント回路などに使用可能・コ...

詳細情報を確認する

  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 寸法 高さ(mm):
    70
  • 寸法 幅(mm):
    32
  • 寸法 奥行(mm):
    57
  • 適合JIS規格:
    JIS C 8211 Ann2

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

B-1HEA 30Aの仕様

B-1HEA 30Aの外観

B-1HEA 30Aの外観

外形寸法:縦70×横32×高さ57×高さ(パネルカット部まで)40mm
質量:0.09kg
適合規格:JIS C 8211 Ann2
フレーム:30AF
極数・素子数:2P1E
定格使用電圧 Ue:100V、定格電圧 DC:-、定格電流:30A
渦電流引き外し方式:熱動、接続方式:表面形
逆接続:可能
漏電表示:無し
定格遮断容量:AC100V 2.5kA
標準接続方式:ソルダレス端子方式(当座金付)
接続可能最大電線:8mm2
取り付けピッチ:60mm
端子ピッチ:19mm

B-2HA 40A・50Aの仕様

B2HA40の外観

B2HA40の外観

外形寸法:縦70×横32×高さ57×高さ(パネルカット部まで)38mm
質量:0.09kg
適合規格:JIS C 8211 Ann2
フレーム:50AF
極数・素子数:2P2E
定格使用電圧 Ue:100-100/200-200V、定格電圧 DC:-、定格電流:40A
渦電流引き外し方式:熱動、接続方式:表面形
逆接続:可能
漏電表示:無し
定格遮断容量:AC100V 2.5kA、AC100/200V 2.5kA、AC200V 2.5kA
標準接続方式:ソルダレス端子方式(当座金付)
接続可能最大電線:8mm2
取り付けピッチ:60mm
端子ピッチ:19mm

施工上のご注意

  • 1.住宅用分電盤の分岐回路に取り付けないでください。
  • 2.50A定格で14mm2の電線を使用される場合は、付属の棒端子と絶縁キャップをご使用ください。

B-2HEA 30Aの仕様

B2HEA30の外観

B2HEA30の外観

外形寸法:縦70×横32×高さ57×高さ(パネルカット部まで)40mm
質量:0.1kg
適合規格:JIS C 8211 Ann2
フレーム:30AF
極数・素子数:2P2E
定格使用電圧 Ue:100-100/200-200V、定格電圧 DC:-、定格電流:30A
渦電流引き外し方式:熱動、接続方式:表面形
逆接続:可能
漏電表示:無し
定格遮断容量:AC100V 2.5kA、AC100/200V 2.5kA、AC200V 2.5kA
標準接続方式:ソルダレス端子方式(当座金付)
接続可能最大電線:8mm2
取り付けピッチ:60mm
端子ピッチ:19mm

製品仕様

BCT1H20の外観

BCT1H20の外観

外形寸法:縦70×横32×高さ57×高さ(パネルカット部まで)38mm
質量:0.1kg
適合規格:JIS C 8211 Ann2
フレーム:30AF
極数・素子数:2P1E
定格使用電圧 Ue:100V、定格電圧 DC:-、定格電流:20A
渦電流引き外し方式:熱動電磁電子式、接続方式:表面形
逆接続:可能
漏電表示:無し
定格遮断容量:AC100V 2.5kA、
標準接続方式:ソルダレス端子方式(当座金付)
接続可能最大電線:8mm2
取り付けピッチ:60mm
端子ピッチ:19mm

型番リスト

型番
アンペアフレーム(AF)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格電流(A)
定格使用電圧(V)
保護機能
素子数
メーカ注文品番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50AF
2.5
40
AC100 / AC100/200 / AC200
-
2
B2HA40
-

1個

8,008( 8,809円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50AF
2.5
50
AC100 / AC100/200 / AC200
-
2
B2HA50
10

1個

8,008( 8,809円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住宅用分電盤組込用の安全ブレーカー。
【特長】
・コンセント回路などに使用可能
・コードトラッキング短絡保護付(BCT-1Hシリーズ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配線用遮断器 安全ブレーカ(遮断容量2.5kA)

配線用遮断器 安全ブレーカ(遮断容量2.5kA)

    安全ブレーカ B-1EA・B-2EA

    安全ブレーカ B-1EA・B-2EA

      分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA

      分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA

        NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形

        NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形

          配線用遮断器 Kシリーズ 分電盤協約サイズ

          配線用遮断器 Kシリーズ 分電盤協約サイズ

            NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) NE58NA

            NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) NE58NA

              安全ブレーカ HB型

              安全ブレーカ HB型

                サーキットブレーカ(協約形) NE-C

                サーキットブレーカ(協約形) NE-C

                  WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)

                  WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)

                    WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)

                    WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)

                      WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ サーキットブレーカ WEB50NB3Pシリーズ

                      WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ サーキットブレーカ WEB50NB3Pシリーズ

                        WS-Vシリーズ BH形 ノーヒューズ遮断器

                        WS-Vシリーズ BH形 ノーヒューズ遮断器

                          ノーヒューズブレーカ SS

                          ノーヒューズブレーカ SS

                            メーカー テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 日東工業 テンパール工業 日東工業 Panasonic 日東工業 三菱電機 三菱電機 日東工業 三菱電機 河村電器産業
                            通常価格 8,008円 783円 2,983円 3,813円 3,955円 6,729円 1,007円 3,822円 3,856円 2,869円 25,421円 1,417円 1,741円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            極数 2 2 2 - - 3 2 - - - 3 - 2
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 2.5 1.5 2.5 - - - - - - - - - 5
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め - ネジ止め DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め - - -
                            寸法 高さ(mm) 70 70 70 - 98 - - 98 - - 300 - 70
                            寸法 幅(mm) 32 32 32 - - - - - - - 150 - 32

                            配線用遮断器 安全ブレーカ(遮断容量2.5kA)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました