(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配線用遮断器(太陽光発電システム用)

配線用遮断器(太陽光発電システム用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,300円
税込単価
11,330円

配線用遮断器(太陽光発電システム用)です。【特長】・100/200Vは単相3線...

詳細情報を確認する

  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    5
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 接続方式:
    表面型
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 保護機能:
    単3中性線欠相保護付
  • 素子数:
    2
  • リード線:
  • 適合JIS規格:
    JIS C 8201-2-1 Ann2

型番

BU-53.1ECS 30A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
アンペアフレーム(AF)
定格電流(A)
取付方法
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
メーカ注文品番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BU-53.1ECS 30A

50AF
30
ネジ止め
105
70
67.5
BU5301ECS30V
10

1個

10,300( 11,330円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

配線用遮断器(太陽光発電システム用)です。
【特長】
・100/200Vは単相3線式を表します。
・分電盤協約形サイズ(BU-**KCS)はIECレール対応可能です。(オプション)

Loading...

BU-53.1ECS 30Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線用遮断器(太陽光発電システム用)の型番BU-53.1ECS 30Aのページです。
型番BU-53.1ECS 30Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配線用遮断器(太陽光発電システム用)

配線用遮断器(太陽光発電システム用)

    配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

    配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

      配線用遮断器 Kシリーズ 分電盤協約サイズ

      配線用遮断器 Kシリーズ 分電盤協約サイズ

        ノーヒューズブレーカ NL103-75・NL103-100

        ノーヒューズブレーカ NL103-75・NL103-100

          ABS□□FBシリーズ(分電盤型ノーヒューズ)

          ABS□□FBシリーズ(分電盤型ノーヒューズ)

            サーキットブレーカ(協約形) NE-C

            サーキットブレーカ(協約形) NE-C

              配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

              配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

                ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL

                ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL

                  WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Cクラス(経済品)

                  WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Cクラス(経済品)

                    WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FHUシリーズ

                    WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FHUシリーズ

                      NE-S サーキットブレーカ(汎用形)Sシリーズ 表面形

                      NE-S サーキットブレーカ(汎用形)Sシリーズ 表面形

                        UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 UL品

                        UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 UL品

                          WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

                          WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

                            メーカー テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 河村電器産業 LS ELECTRIC (旧LS産電) 日東工業 テンパール工業 河村電器産業 三菱電機 三菱電機 日東工業 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 10,300円 10,573円 4,180円 8,920円 2,890円 3,822円 3,370円 6,269円 4,860円 7,810円 9,655円 5,980円 2,410円
                            通常出荷日 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            極数 3 3 - 3 - - - 3 - - - - -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 5 - - - - - - - - - - - -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 5 - 5 5 - - - - - - - - -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - -
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 - 表面型 表面型 表面型 表面型

                            配線用遮断器(太陽光発電システム用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました