(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BN-51 15A
配線用遮断器 ミニイコールブレーカ ハイセンヨウシャダンキミニイコールブレーカ

配線用遮断器 ミニイコールブレーカ BN-51 15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,251円
税込単価
2,476円

圧着端子も使用可能なミニイコールブレーカ。【特長】・過負荷保護付、短絡保護付遮...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    50AF
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    5
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    95
  • 寸法 幅(mm):
    25
  • 寸法 奥行(mm):
    78
  • 適合JIS規格:
    JIS C 8201-2-1 Ann2

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

BN-51 15A 解除

Loading...

BN-51 15A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

配線用遮断器 ミニイコールブレーカ:関連画像

製品の種類:配線用遮断器
品番:BN5115
愛称:ミニ・イコールブレーカ
外形寸法:縦95mm/横25mm/高さ78mm/高さ(パネルカット部まで) 60mm
質量:0.15 kg
適合規格:JIS C 8201-2-1 Ann2

遮断器の種類:ミニ・イコールブレーカ
フレーム:50AF
極数・素子数:2P1E
定格使用電圧 Ue:100V
定格電流:15A
渦電流引き外し方式:熱動電磁
接続方式:表面形
定格遮断容量/AC100V:5/2kA
標準接続方式:線押え方式(圧着端子使用可能)
接続可能最大電線:8mm2

取付ピッチ:104mm
端子ピッチ:10mm
端子カバー 表面形 型式:TMC-7
端子カバー 表面形 付属:別売
ハンドルロック(キャップ式)型式:LC-51
ハンドルロック(キャップ式)付属:別売
端子ねじの大きさ:M5
逆接続:可能
漏電表示:無し
適合JIS規格:JIS C 8201-2-1 Ann2

ミニイコールブレーカの図面

配線用遮断器 ミニイコールブレーカ:関連画像

ミニイコールブレーカの図面(1)

配線用遮断器 ミニイコールブレーカ:関連画像

ミニイコールブレーカの図面(2)

配線用遮断器 ミニイコールブレーカ:関連画像

ミニイコールブレーカの図面(3)

配線用遮断器 ミニイコールブレーカ:関連画像

ミニイコールブレーカの図面(4)

配線用遮断器 ミニイコールブレーカ:関連画像

ミニイコールブレーカの図面(5)

  • ※ 上記以外の型番につきましては、カタログを参照して下さい。

型番リスト

型番
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格電流(A)
定格使用電圧(V)
保護機能
素子数
メーカ注文品番
定格遮断容量詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN-51 15A

-
-
15
AC100
ミニイコールブレーカ
1
BN5115
-
10

1個

2,251( 2,476円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧着端子も使用可能なミニイコールブレーカ。
【特長】
・過負荷保護付、短絡保護付遮断器
・取付金具(UEA21)2個(標準付属)
・15A~30A幅25mmで分電盤の小形化に最適
・分電盤組み立てにおける配線作業の簡素化がはかれる(IECレールには使用できない)
【用途】
・電灯分電盤用協約形配線用遮断器と取り付け互換性があります

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 

Loading...

BN-51 15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線用遮断器 ミニイコールブレーカの型番BN-51 15Aのページです。
型番BN-51 15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配線用遮断器 ミニイコールブレーカ

配線用遮断器 ミニイコールブレーカ

    サーキットブレーカ N-BAK型 JIS協約形

    サーキットブレーカ N-BAK型 JIS協約形

      リモコンブレーカ CS型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ

      リモコンブレーカ CS型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ

        NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形

        NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形

          BH MINIシリーズ 分電盤用ノーヒューズ遮断器

          BH MINIシリーズ 分電盤用ノーヒューズ遮断器

            リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ

            リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ

              ノーヒューズブレーカ SS

              ノーヒューズブレーカ SS

                WS-Vシリーズ BH形 ノーヒューズ遮断器

                WS-Vシリーズ BH形 ノーヒューズ遮断器

                  グリーンパワー リモコンブレーカ BR型 <瞬時励磁式> JIS協約形シリーズ

                  グリーンパワー リモコンブレーカ BR型 <瞬時励磁式> JIS協約形シリーズ

                    JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ

                    JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ

                      ノーヒューズブレーカ NL-E

                      ノーヒューズブレーカ NL-E

                        ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NLH-Mシリーズ

                        ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NLH-Mシリーズ

                          安全ブレーカ HB型

                          安全ブレーカ HB型

                            メーカー テンパール工業 Panasonic Panasonic 日東工業 三菱電機 Panasonic 河村電器産業 三菱電機 Panasonic 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 Panasonic
                            通常価格 1,689円 4,189円 6,650円 3,813円 1,990円 5,090円 1,741円 1,417円 5,480円 3,124円 2,073円 1,451円 1,007円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            アンペアフレーム(AF) 50AF - 30AF以下 - 50AF - 30AF以下 - 30AF以下 - - 50AF 30AF以下
                            極数 2 - - - 2 - 2 - - - - 2 2
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 5 - 5 - 5 5 5 - - - - - -
                            取付方法 ネジ止め - - ネジ止め ネジ止め - - - - - - その他 -
                            接続方式 表面型 - - 表面型 - - 表面型 - - 表面型 表面型 表面型 -

                            配線用遮断器 ミニイコールブレーカのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BN-51
                            BN-51 20A
                            BN-51 30A
                            BN-52
                            BN-52 15A
                            BN-52 30A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格遮断容量 AC200Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 定格電流
                            (A)
                            定格使用電圧
                            (V)
                            保護機能 素子数 メーカ注文品番 定格遮断容量詳細

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            2,928円

                            ( 3,221円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ---20AC100ミニイコールブレーカ1BN5120-

                            2,251円

                            ( 2,476円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10--30AC100ミニイコールブレーカ1BN5130-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            4,135円

                            ( 4,549円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -2.515AC100/200 / AC240 / AC100ミニイコールブレーカ2BN5215AC100/200V:5kA

                            3,179円

                            ( 3,497円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            102.530AC100/200 / AC240 / AC100ミニイコールブレーカ2BN5230AC100/200V:5kA

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました