(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC-1HEA 20A
分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA ナイソウブンキアンゼンブレーカ

分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA BC-1HEA 20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,983円
税込単価
3,281円

住宅用分電盤用安全ブレーカです。コード短絡保護用瞬時遮断機能付です。

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    30AF以下
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 寸法 高さ(mm):
    70
  • 寸法 幅(mm):
    32
  • 寸法 奥行(mm):
    57
  • 適合JIS規格:
    JIS C 8211 Ann2

型番

BC-1HEA 20A 解除

Loading...

BC-1HEA 20A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格電流(A)
定格使用電圧(V)
素子数
メーカ注文品番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-1HEA 20A

-
20
AC100
1
BC1HEA20
-

1個

2,983( 3,281円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

住宅用分電盤用安全ブレーカです。コード短絡保護用瞬時遮断機能付です。

Loading...

BC-1HEA 20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kAの型番BC-1HEA 20Aのページです。
型番BC-1HEA 20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA

分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA

    配線用遮断器 Kシリーズ 分電盤協約サイズ

    配線用遮断器 Kシリーズ 分電盤協約サイズ

      BH MINIシリーズ 分電盤用ノーヒューズ遮断器

      BH MINIシリーズ 分電盤用ノーヒューズ遮断器

        配線用遮断器 安全ブレーカ(遮断容量2.5kA)

        配線用遮断器 安全ブレーカ(遮断容量2.5kA)

          電気工事用オートブレーカDシリーズ(低容量)

          電気工事用オートブレーカDシリーズ(低容量)

            安全ブレーカ HB型

            安全ブレーカ HB型

              G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM

              G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM

                配線用遮断器 ミニイコールブレーカ

                配線用遮断器 ミニイコールブレーカ

                  G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM

                  G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM

                    リモコンブレーカ CS型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ

                    リモコンブレーカ CS型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ

                      ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NCBシリーズ

                      ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NCBシリーズ

                        ノーヒューズブレーカ NCB-S

                        ノーヒューズブレーカ NCB-S

                          WS-Vシリーズ モータ保護用NFブレーカ

                          WS-Vシリーズ モータ保護用NFブレーカ

                            メーカー テンパール工業 テンパール工業 三菱電機 テンパール工業 富士電機機器制御 Panasonic 富士電機機器制御 テンパール工業 富士電機機器制御 Panasonic 河村電器産業 河村電器産業 三菱電機
                            通常価格 2,983円 3,955円 1,990円 8,008円 3,353円 1,007円 5,870円 1,689円 5,351円 6,650円 1,190円 912円 4,074円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            アンペアフレーム(AF) 30AF以下 - 50AF - 30AF以下 30AF以下 - 50AF 32AF 30AF以下 30AF以下 30AF以下 -
                            極数 2 - 2 2 3 2 - 2 3 - 2 2 3
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 2.5 - 5 2.5 - - - 5 - 5 - - -
                            取付方法 ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め - DIN/ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め - その他 その他 -
                            寸法 高さ(mm) 70 98 - 70 120 - 100 95 100 - - 70 -

                            分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BC-1HEA 15A
                            BC-2HEA 15A
                            BC-2HEA 20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格遮断容量 AC200Vの時
                            (kA)
                            定格電流
                            (A)
                            定格使用電圧
                            (V)
                            素子数 メーカ注文品番

                            2,983円

                            ( 3,281円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10-15AC1001BC1HEA15

                            3,915円

                            ( 4,307円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -2.515AC100/200 / AC200 / AC1002BC2HEA15

                            3,915円

                            ( 4,307円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -2.520AC100/200 / AC200 / AC1002BC2HEA20

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました