(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
小型漏電遮断器(OC付)
  • 数量スライド割引

小型漏電遮断器(OC付) (レビュー)

通常価格(税別)
3,600円 ~ 9,092円
税込価格
3,960円 ~ 10,001円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
安全ブレーカと互換寸法のため、住宅用分電盤、標準分電盤等の組込用などに最適な漏電遮断器。
【特長】
・過電流保護付漏電遮断器。
・コード短絡保護用瞬時遮断機能なし。
・コンセント回路以外で使用可能。
・5A~30A安全ブレーカと互換寸法の漏電遮断器。
・ソルダレス端子方式(当座金付)。
【用途】
・従来の安全ブレーカサイズのブレーカ交換。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

小型漏電遮断器(OC付)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    小型装置の漏電遮断器として
    評価 4.0満足度:4.02022/06/02
    普段から小型装置の漏電遮断器として使用していますが、許容電流が小電流から細かく選択できるのが良いです。外形寸法はパナソニック製とほぼ同等ですが、取付穴寸法が若干異なる為置き換え等の際は注意が必要です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    既存電灯分電盤の漏電保護協調
    評価 5.0満足度:5.02021/01/06
    以前は主幹漏電遮断器にしか漏電保護機能がなかったため、分岐回路での漏電発生時に主幹漏電遮断器が作動して事務所が全停電となっていました。
    分岐遮断器から【GB-1ZA 20A 15MA】に交換して、漏電が発生した分岐漏電遮断器のみ地絡トリップ出来るようにしました。
    サイズも既存分岐遮断器と同じだったため簡単に交換が出来ました。
    (漏電が発生した箇所は改修してしまいましたので効果は分かりません)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電気設備
    評価 3.0満足度:3.02020/11/25
    漏電が気になってブレーカーを変えました。
    特に問題なく使えました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤に使いました
    評価 3.0満足度:3.02020/02/14
    自動機の制御盤に使っている漏電遮断器が故障したので、この漏電遮断器(GB-1ZA 15A 15MA)に交換しました。自動機が古く、壊れた遮断器が既に廃盤になっていたので、同じ規格の商品を選定しました。テンパール工業製の遮断器は、以前から使っていたので、実績があります。交換後も問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内100V配線用
    評価 5.0満足度:5.02018/06/26
    電線サイズに合わせて20Aから15A.10Aに下げる時に入替えて使用しています。他メーカと寸法がぴったり合うので施工が楽です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型漏電遮断器(OC付)

小型漏電遮断器(OC付)

    プラグイン小形漏電ブレーカ

    プラグイン小形漏電ブレーカ

      漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付

      漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付

        BJS 小形漏電ブレーカ

        BJS 小形漏電ブレーカ

          高遮断電流型漏電ブレーカ

          高遮断電流型漏電ブレーカ

            漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

            漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

              漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

              漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                  漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)

                  漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)

                    分電盤用漏電ブレーカ

                    分電盤用漏電ブレーカ

                      過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

                      過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

                        漏電遮断器 EBS N □□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)

                        漏電遮断器 EBS N □□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)

                          G-TWIN ブレーカ EWシリーズ AFC(32AF/50AF)

                          G-TWIN ブレーカ EWシリーズ AFC(32AF/50AF)

                            メーカー テンパール工業 内外電機 テンパール工業 Panasonic ミスミ テンパール工業 Panasonic 河村電器産業 LS ELECTRIC (旧LS産電) ミスミ 河村電器産業 LS ELECTRIC (旧LS産電) 富士電機機器制御
                            通常価格 3,600円 5,992円 7,989円 3,126円 12,480円 6,924円 5,537円 8,325円 5,400円 5,400円 4,386円 12,480円 9,399円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 - - 30AF以下 - 50AF - 50AF - - 30AF以下 - -
                            極数 2 - - - 3 2 - 3 - - 2 3 -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 1.5 2.5 5 - - 5 - 2.5 - - 1.5 - -
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め - ネジ止め ネジ止め - ネジ止め DINレール取付 DINレール取付 ネジ止め - DIN/ネジ止め
                            接続方式 表面型 さし込形 表面型 - 表面型 表面型 - 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。