(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-1EA 20A
安全ブレーカ B-1EA・B-2EA ジュウタクヨウイガイアンゼンブレーカ

安全ブレーカ B-1EA・B-2EA B-1EA 20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
783円
税込単価
861円

機器組込用・産業用の30AFの配線用遮断器。【特長】・2A~30A安全ブレーカ...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    30AF以下
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    1.5
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 寸法 高さ(mm):
    70
  • 寸法 幅(mm):
    32
  • 寸法 奥行(mm):
    57
  • 適合JIS規格:
    JIS C 8211 Ann2

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

B-1EA 20A 解除

Loading...

B-1EA 20A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

B-1EAの外観

B-1EAの外観

B-2EAの外観

B-2EAの外観

遮断器の種類ご注文品番フレーム AF極数・素子数定格電流定格使用
電圧Ue
定格電圧
DC
安全ブレーカB1EA0230AF2P1E2A100V-
安全ブレーカB1EA0330AF2P1E3A100V-
安全ブレーカB1EA0530AF2P1E5A100V-
安全ブレーカB1EA0630AF2P1E6A100V-
安全ブレーカB1EA1030AF2P1E10A100V-
安全ブレーカB1EA1530AF2P1E15A100V-
安全ブレーカB1EA2030AF2P1E20A100V-
安全ブレーカB1EA3030AF2P1E30A100V-
遮断器の種類ご注文品番フレーム AF極数・素子数定格電流定格使用
電圧Ue
定格電圧
DC
安全ブレーカB2EA0630AF2P2E6A100-100/200V-
安全ブレーカB2EA1030AF2P2E10A100-100/200V-
安全ブレーカB2EA1530AF2P2E15A100-100/200V-
安全ブレーカB2EA2030AF2P2E20A100-100/200V-
安全ブレーカB2EA3030AF2P2E30A100-100/200V-

各商品の詳細はカタログを参照してください。

型番リスト

型番
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格電流(A)
定格使用電圧(V)
素子数
メーカ注文品番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-1EA 20A

-
-
20
AC100
1
B1EA20
-

1個

783( 861円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

機器組込用・産業用の30AFの配線用遮断器。
【特長】
・2A~30A安全ブレーカサイズの横寸32mm幅。
・ソルダレス端子方式(当座金付)。
・過負荷保護付、短絡保護付遮断器。
・コード短絡保護用瞬時遮断機能なし。
・コンセント回路以外で使用可能。
【用途】
・従来の安全ブレーカサイズのブレーカ交換。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

B-1EA 20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ブレーカ B-1EA・B-2EAの型番B-1EA 20Aのページです。
型番B-1EA 20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ブレーカ B-1EA・B-2EA

安全ブレーカ B-1EA・B-2EA

    配線用遮断器 安全ブレーカ(遮断容量2.5kA)

    配線用遮断器 安全ブレーカ(遮断容量2.5kA)

      配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

      配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

        分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA

        分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA

          配線用遮断器 ミニイコールブレーカ

          配線用遮断器 ミニイコールブレーカ

            ノーヒューズブレーカ NCB-S

            ノーヒューズブレーカ NCB-S

              プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)

              プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)

                G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM

                G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM

                  配線用遮断器 Kシリーズ 分電盤協約サイズ

                  配線用遮断器 Kシリーズ 分電盤協約サイズ

                    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

                    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

                      UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 UL品

                      UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 UL品

                        G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AFC(32AF/50AF)

                        G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AFC(32AF/50AF)

                          ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

                          ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

                            メーカー テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 河村電器産業 日東工業 富士電機機器制御 テンパール工業 テンパール工業 三菱電機 富士電機機器制御 河村電器産業
                            通常価格 783円 8,008円 10,573円 2,983円 1,689円 912円 2,347円 5,870円 3,955円 2,700円 5,980円 3,475円 3,659円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            アンペアフレーム(AF) 30AF以下 - - 30AF以下 50AF 30AF以下 30AF以下 - - - - - -
                            極数 2 2 3 2 2 2 2 - - - - - -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 1.5 2.5 - 2.5 5 - - - - - - - -
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め - ネジ止め ネジ止め その他 プラグインタイプ DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め - DIN/ネジ止め -
                            寸法 高さ(mm) 70 70 - 70 95 70 85 100 98 - - 100 130

                            安全ブレーカ B-1EA・B-2EAのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            試作品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/01
                            手配した仕様通りで問題無かった。また、納期対応も非常に早く助かりました。また利用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/01
                            手配した仕様通りで問題無かった。また、納期対応も非常に早く助かりました。また利用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤製作
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/06
                            制御盤製作のため購入しました。以前より値段が大幅に上がってる気がしますが、、、

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            盤内ブレーカーとして
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/27
                            今このサイズのブレーカーは、入手困難な状況です。迷わず購入しましょう。在庫があればですが!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の安全試験治具として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/08
                            ブレーカー試験を行うため、安価で使用しやすいものを探しておりました。
                            メーカー品なので、性能も問題なく使用でき良い治具が出来上がりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            分電盤内開閉器
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
                            メーカー品安心して使用できますし
                            今回安く購入できましたし 納期も早いので満足です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-1EA 10A
                            B-1EA 15A
                            B-1EA 2A
                            B-1EA 30A
                            B-1EA 3A
                            B-1EA 5A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格遮断容量 AC200Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 定格電流
                            (A)
                            定格使用電圧
                            (V)
                            素子数 メーカ注文品番

                            2,542円

                            ( 2,796円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ---10AC1001B1EA10

                            785円

                            ( 864円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ---15AC1001B1EA15

                            3,752円

                            ( 4,127円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ---2AC1001B1EA02

                            830円

                            ( 913円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ---30AC1001B1EA30

                            4,015円

                            ( 4,417円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ---3AC1001B1EA03

                            4,015円

                            ( 4,417円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ---5AC1001B1EA05

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました