(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GT-2ZA 30A 15MA
安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用) アンゼンブレーカゴカンセイガタ

安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用) GT-2ZA 30A 15MA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,401円 2,705円
税込単価
3,741円 2,976円

30Aフレーム地絡保護専用形(OCなし)の遮断器。【特長】・安全ブレーカ互換性...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    0.5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    0.5
  • 定格使用電圧(V):
    100 / 200
  • 定格電流(A):
    30
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    70
  • 寸法 幅(mm):
    32
  • 寸法 奥行き(mm):
    57
  • 素子数(極):
    0
  • 動作時間(秒):
    0.1
  • 保護機能:
    地絡保護専用
  • 適合JIS規格:
    JIS C 8221 Ann2
  • 付属部品:
    端子カバー表面形TMC

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GT-2ZA 30A 15MA 解除

Loading...

GT-2ZA 30A 15MA の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

漏電遮断器の外観

製品の種類:漏電遮断器
品番:GT2ZA3015
型式:GT-2ZA
新旧商品:現行品
販売期間:開始・2000
外形寸法:縦70/横32/高さ57/高さ(パネルカット部まで)40 mm
質量:0.12 kg
適合規格:JIS C 8221 Ann2

遮断器の種類:地絡保護専用
保護目的:地絡保護専用
フレーム:30AF
極数・素子数:2P0E
定格使用電圧 Ue:100~200V
定格インパルス耐電圧:Uimp-
定格電流:30A
定格感度電流:15mA
最大動作時間:0.1秒(高速形)
接続方式:表面形
定格遮断容量:AC100V・0.5/0.5kA
定格遮断容量:AC200V・0.5/0.5kA

標準接続方式:ソルダレス端子方式(当座金付)
接続可能最大電線:8mm2
一梱入数:50
取付ピッチ:60~62mm
端子ピッチ:9.5
端子カバー 表面形 型式:TMC-1EA
端子カバー 表面形 付属:付属
ハンドルロック(キャップ式)型式:LC-03
ハンドルロック(キャップ式)付属:別売
逆接続:可能
漏電表示:無し
適合JIS規格:JIS C 8221 Ann2

漏電遮断器の図面

漏電遮断器の図面(1)

漏電遮断器の図面(1)

漏電遮断器の図面(2)

漏電遮断器の図面(2)

漏電遮断器の図面(3)

漏電遮断器の図面(3)

漏電遮断器の図面(4)

漏電遮断器の図面(4)

  • ※ 上記以外の型番につきましては、カタログを参照して下さい。

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
メーカ注文品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-2ZA 30A 15MA

15
GT2ZA3015

1個

3,401円

2,705

( 2,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

30Aフレーム地絡保護専用形(OCなし)の遮断器。
【特長】
・安全ブレーカ互換性形漏電遮断器(地絡保護専用)。
【用途】
・配線用遮断器既設回路用として使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

GT-2ZA 30A 15MAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)の型番GT-2ZA 30A 15MAのページです。
型番GT-2ZA 30A 15MAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)

安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付

      BJS 小形漏電ブレーカ

      BJS 小形漏電ブレーカ

        小型漏電遮断器(OC付)

        小型漏電遮断器(OC付)

          GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

          GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

            分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC

            分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC

              漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

              漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

                漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 リード線付

                漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 リード線付

                  漏電ブレーカ(協約形) GE-C

                  漏電ブレーカ(協約形) GE-C

                    分電盤用漏電ブレーカ

                    分電盤用漏電ブレーカ

                      漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                      漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                        漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

                        漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

                          制御盤用遮断器 FHUシリーズ(漏電遮断器) NV100-FHU

                          制御盤用遮断器 FHUシリーズ(漏電遮断器) NV100-FHU

                            メーカー テンパール工業 テンパール工業 Panasonic テンパール工業 日東工業 三菱電機 テンパール工業 テンパール工業 日東工業 ミスミ 河村電器産業 河村電器産業 三菱電機
                            通常価格 3,270円 7,989円 3,126円 3,600円 7,854円 5,875円 14,084円 16,825円 10,174円 5,400円 8,325円 15,563円 27,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 - 30AF以下 30AF以下 50AF 50AF - - - - 50AF 100AF~199AF 100AF~199AF
                            極数 2 - - 2 - - 3 3 - - 3 - 3
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 0.5 5 - 1.5 10 5 - - - - 2.5 25 5
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 0.5 5 - - 10 - - - - - 2.5 25 5
                            定格使用電圧(V) 100 / 200 100 / 200 - - - - - 100/200 AC100 / 200両用 220 AC100~200 AC100/200 -

                            安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GT-2ZA 30A 30MA
                            GT-2ZA30A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格感度電流
                            (mA)
                            メーカ注文品番

                            3,270円

                            ( 3,597円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            30GT2ZA3030

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました