(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GR-XB1515B
ビリビリガード(地絡保護専用) GR-XB ビリビリガード

ビリビリガード(地絡保護専用) GR-XB GR-XB1515B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,900円
税込単価
4,290円

コンセントに差し込むだけでOKの漏電遮断器。【特長】・こわい漏電をガード。・ワ...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 定格感度電流(mA):
    15
  • 極数:
    2
  • 定格使用電圧(V):
    100
  • 定格電流(A):
    15
  • 取付方法:
    その他
  • 接続方式:
    さし込形
  • 寸法 高さ(mm):
    99
  • 寸法 幅(mm):
    43
  • 寸法 奥行き(mm):
    43
  • 取付方法詳細:
    差込接続
  • 素子数(極):
    0
  • 動作時間(秒):
    0.1
  • 保護機能:
    地絡保護専用, プラグ形漏電保護リレー

型番

GR-XB1515B 解除

Loading...

GR-XB1515B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ビリビリガード(地絡保護専用) GR-XB:関連画像

製品の種類:漏電遮断器。
外形寸法:(縦)99×(横)43×(高さ)43mm(高さ/パネルカット部まで)0mm。
質量:0.11kg。
遮断器の種類:プラグ型漏電遮断器。
保護目的:地絡保護専用。
フレーム (AF):30AF。
極数・素子数:2P0E。
定格使用電圧 Ue:100V。
定格電流:15A。
定格感度電流:15mA。
動作表示:動作表示。
最大動作時間:0.1秒(高速形)。
慣性不動作時間:-
接続方式:表面形。
標準接続方式:差込接続方式。
逆接続:不可。
漏電表示:有り。
銘板色:ブルー。

ビリビリガード(地絡保護専用) GR-XB:関連画像

製品の種類:漏電遮断器。
外形寸法:(縦)99×(横)43×(高さ)43mm(高さ/パネルカット部まで)0mm。
質量:0.11kg。
遮断器の種類:プラグ型漏電遮断器。
保護目的:地絡保護専用。
フレーム (AF):30AF。
極数・素子数:2P0E。
定格使用電圧 Ue:100V。
定格電流:15A。
定格感度電流:15mA。
動作表示:動作表示。
最大動作時間:0.1秒(高速形)。
慣性不動作時間:-
接続方式:表面形。
標準接続方式:差込接続方式。
逆接続:不可。
漏電表示:有り。
銘板色:ピンク。

型番リスト

型番
銘板色
メーカ注文品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GR-XB1515B

ブルー
GRXB1515B

1個

3,900( 4,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセントに差し込むだけでOKの漏電遮断器。
【特長】
・こわい漏電をガード。
・ワンタッチ取り付けで工事不要。
・電子レンジ、洗濯機、電動工具、庭園灯、水中ポンプ、自動販売機、ショーケースなどあらゆる電気機器に使用可能。
・コンセントに差して「入」ボタンを押すだけ。
・動作試験は「テスト」ボタンでいつでも操作テスト可能。
【用途】
・漏電を検知し電路を遮断。

カタログ

 

Loading...

GR-XB1515Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビリビリガード(地絡保護専用) GR-XBの型番GR-XB1515Bのページです。
型番GR-XB1515Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビリビリガード(地絡保護専用) GR-XB

ビリビリガード(地絡保護専用) GR-XB

    漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

    漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

      漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 リード線付

      漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 リード線付

        漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付

        漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付

          漏電遮断器 (機器組込用漏電遮断器)

          漏電遮断器 (機器組込用漏電遮断器)

            漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

            漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

              漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

              漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                プラグイン小形漏電ブレーカ

                プラグイン小形漏電ブレーカ

                  BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

                  BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

                    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                      漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ

                      漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ

                        漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

                        漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

                          G-TWIN ブレーカEWシリーズEAM(低容量)

                          G-TWIN ブレーカEWシリーズEAM(低容量)

                            メーカー テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 河村電器産業 内外電機 三菱電機 Panasonic 河村電器産業 テンパール工業 富士電機機器制御
                            通常価格 3,791円 15,579円 16,825円 8,606円 5,416円 14,084円 8,325円 5,992円 7,927円 5,537円 3,023円 6,924円 14,625円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 30AF以下 - 30AF以下 30AF以下 - 50AF - - - 30AF以下 50AF -
                            定格感度電流(mA) 15 15 - - 15 - 30 - - - - - -
                            極数 2 2 3 3 2 3 3 - 2 - 2 2 3
                            定格使用電圧(V) 100 100 / 200 100/200 100/200 100 / 125 - AC100~200 - - - - - AC100/230/440
                            定格電流(A) 15 30 - - - - - - - - - - -

                            ビリビリガード(地絡保護専用) GR-XBのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            外置き漏電遮断器に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/11
                            小さな制御ボックス内に、漏電遮断器が配置できなかったので、その代わりに、外置きの漏電遮断器に、このビリビリガード(GR-XB1515B)を使用しました。利用実績もあり、とくに問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            経年劣化のため交換
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                            以前の物が経年劣化のため購入しました。出来ればもう少し納期が短いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GR-XB1515
                            GR-XB1515P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            銘板色 メーカ注文品番

                            3,900円

                            ( 4,290円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            グレーGRXB1515

                            3,791円

                            ( 4,170円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ピンクGRXB1515P

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました