(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アーステスタ

アーステスタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,897円
税込単価
31,787円

電源コンセントのアース極の判定ができます。【特長】・D種接地抵抗が簡単に確認で...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    接地抵抗
  • 最大測定範囲:接地抵抗(Ω):
    0~999
  • 最大測定範囲:交流電圧:
    0~300
  • 測定方式:
    2電極法
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    AC 100V
  • 寸法(mm):
    150×70×32
  • 本体質量(g):
    220
  • 付属品:
    測定用リード線、補助アース棒用リード線、電源コード、補助アース棒、収納ケース

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ERT-1A

10

1個

28,897( 31,787円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電源コンセントのアース極の判定ができます。
【特長】
・D種接地抵抗が簡単に確認できます
・100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗値を表示します(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません)
・簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます
・電源コンセントのアース側極を自動に判別
・小型・軽量で持ち運び便利
・デジタル表示で読みやすい
・広範な測定範囲(0~999Ω)労働省産業安全研究所長賞受賞製品
・1992電設工業展製品コンクール

カタログ

 

ERT-1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーステスタの型番ERT-1Aのページです。
型番ERT-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アーステスタ

アーステスタ

    小型簡易操作テスタ

    小型簡易操作テスタ

      アナログ接地抵抗計

      アナログ接地抵抗計

        日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

        日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

          日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

          日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

            日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

            日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

              デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)

              デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)

                デジタルマルチメータ スタンダードモデル

                デジタルマルチメータ スタンダードモデル

                  FLUKE デジタルマルチメーター

                  FLUKE デジタルマルチメーター

                    デジタルマルチメータ(1019R JB)

                    デジタルマルチメータ(1019R JB)

                      日置(HIOKI) マルチデジタルメータスリムモデル DT4222

                      日置(HIOKI) マルチデジタルメータスリムモデル DT4222

                        デジタルマルチメータ 多機能 RD700

                        デジタルマルチメータ 多機能 RD700

                          メーカー テンパール工業 共立電気計器 カスタム 日置電機 日置電機 日置電機 共立電気計器 日置電機 FLUKE JAPPY 日置電機 三和電気計器
                          通常価格 28,897円 7,501円 33,091円 17,891円 12,053円 53,459円 14,365円 18,700円 23,024円 7,314円 17,891円 12,800円
                          通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   6日目   1日目  
                          商品区分 本体 - 本体 - - - - - - - - -
                          アナログ/デジタル デジタル - アナログ - - - - - - - - -
                          測定項目 接地抵抗 - 接地抵抗 - - - - - - - - -
                          最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 0~999 - 0~1200 - - - - - - - - -
                          最大測定範囲:交流電圧 0~300 - 0~30 - - - - - - - - -

                          アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました