(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,320円  特別価格 
税込価格
6,952円  特別価格 

30Aフレーム地絡保護専用形(OCなし)の遮断器。【特長】・地絡保護専用漏電遮...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    0.5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    0.5
  • 定格使用電圧(V):
    100 / 200
  • 定格電流(A):
    30
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    80
  • 寸法 幅(mm):
    90
  • 寸法 奥行き(mm):
    57
  • 素子数(極):
    0
  • 動作時間(秒):
    0.1
  • 保護機能:
    地絡保護専用
  • 適合JIS規格:
    JIS C 8221 Ann2
  • 付属部品:
    端子カバー表面形TMC

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

GT-31EA 30A 15MAの仕様

GT-31EA 30A 15MAの外観

GT-31EA 30A 15MAの外観

GT-31EA 30A 15MAの外形寸法図

GT-31EA 30A 15MAの外形寸法図

製品の種類:漏電遮断器
外形寸法:縦80×横90×高さ57×高さ(パネルカット部まで)40mm
質量:0.21kg
適合規格:JIS C 8221 Ann2
遮断器の種類:地絡保護専用
保護目的:地絡保護専用
フレーム(AF):30AF
極数・素子数:3P0E
定格使用電圧 Ue 100-200V
定格インパルス耐電圧 Uimp:-
定格電流:30A
定格感度電流:15mA
最大動作時間:0.1秒(高速形)
慣性不動作時間:-
接続方式:表面形
定格遮断容量:AC100V 0.5/0.5kA、AC200V 0.5/0.5kA
標準接続方式:ソルダレス端子方式(当座金付)
接続可能最大電線:8mm2
取り付けピッチ:70×56mm
端子ピッチ:19
端子カバー 表面形 型式:TMC-3・1EA
端子カバー 表面形 付属:付属
ハンドルロック(キャップ式) 型式:LC-03
ハンドルロック(キャップ式) 付属:別売
逆接続:可能
漏電表示:無し
適合JIS規格:JIS C 8221 Ann2

GT-31EA 30A 30MAの仕様

GT-31EA 30A 30MAの外観

GT-31EA 30A 30MAの外観

GT-31EA 30A 30MAの外形寸法図

GT-31EA 30A 30MAの外形寸法図

製品の種類:漏電遮断器
外形寸法:縦80×横90×高さ57×高さ(パネルカット部まで)40mm
質量:0.21kg
適合規格:JIS C 8221 Ann2
遮断器の種類:地絡保護専用
保護目的:地絡保護専用
フレーム(AF):30AF
極数・素子数:3P0E
定格使用電圧 Ue 100-200V
定格インパルス耐電圧 Uimp:-
定格電流:30A
定格感度電流:30mA
最大動作時間:0.1秒(高速形)
慣性不動作時間:-
接続方式:表面形
定格遮断容量:AC100V 0.5/0.5kA、AC200V 0.5/0.5kA
標準接続方式:ソルダレス端子方式(当座金付)
接続可能最大電線:8mm2
取り付けピッチ:70×56mm
端子ピッチ:19
端子カバー 表面形 型式:TMC-3・1EA
端子カバー 表面形 付属:付属
ハンドルロック(キャップ式) 型式:LC-03
ハンドルロック(キャップ式) 付属:別売
逆接続:可能
漏電表示:無し
適合JIS規格:JIS C 8221 Ann2

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
メーカ注文品番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
GT31EA3015
10

1個

6,320( 6,952円 )

9日目

30
GT31EA3030
-

1個

6,320円

2,528

( 2,781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

30Aフレーム地絡保護専用形(OCなし)の遮断器。
【特長】
・地絡保護専用漏電遮断器(過負荷保護、短絡保護機能はない)。
・JIS互換性寸法。
【用途】
・配線用遮断器既設回路用として。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

    漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 GBU-3シリーズ(OC付き)

    漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 GBU-3シリーズ(OC付き)

      漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付

      漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付

        漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

        漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

          漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)

          漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)

            漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

            漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

              過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

              過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

                漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)

                漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)

                  漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

                  漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

                    JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

                    JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

                      漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

                      漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

                        漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)

                        漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)

                          グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

                          グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

                            メーカー テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 テンパール工業 河村電器産業 LS ELECTRIC (旧LS産電) Panasonic
                            通常価格 6,320円 16,635円 8,606円 4,762円 3,019円 4,075円 4,820円 3,900円 6,720円 3,399円 3,680円 5,400円 21,337円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 - 30AF以下 - 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 - 30AF以下
                            極数 3 3 3 - 2 3 2 2 3 2 2 - -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 0.5 - - - - - 1.5 1.5 - 0.5 2.5 - -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 0.5 - - - - - - 1 - 0.5 - - -
                            定格使用電圧(V) 100 / 200 100/200 100/200 - AC100/200 - AC100 AC100-100/200-200 AC100/200 100 / 200 AC100 100~220 -

                            JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました