(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GT-2EA 30A 15MA
JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用) JISゴカンスンポウロウデンシャダンキ

JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用) GT-2EA 30A 15MA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,490円
税込単価
4,939円

30Aフレーム地絡保護専用形(OCなし)の遮断器。【特長】・地絡保護専用漏電遮...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    0.5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    0.5
  • 定格使用電圧(V):
    100 / 200
  • 定格電流(A):
    30
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    70
  • 寸法 幅(mm):
    68
  • 寸法 奥行き(mm):
    57
  • 素子数(極):
    0
  • 動作時間(秒):
    0.1
  • 保護機能:
    地絡保護専用
  • 適合JIS規格:
    JIS C 8221 Ann2
  • 付属部品:
    端子カバー表面形TMC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GT-2EA 30A 15MA 解除

Loading...

GT-2EA 30A 15MA の仕様・寸法情報

商品情報

地絡保護専用 漏電遮断器 GT-2EAの仕様

GT-2EA 30A 15MAの外観

GT-2EA 30A 15MAの外観

GT-2EA シリーズの外形寸法図

GT-2EA シリーズの外形寸法図

製品の種類:漏電遮断器
外形寸法:縦70mm×横68mm×高さ57mm×高さ(パネルカット部まで)40mm
質量:0.18kg
適合規格:JIS C 8221 Ann2
遮断器の種類:地絡保護専用
保護目的:地絡保護専用
フレーム(AF):30AF
極数・素子数:2P0E
定格使用電圧 Ue:100-200V
定格インパルス耐電圧 Uimp:-
定格電流:30A
定格感度電流:30mA
最大動作時間:0.1秒(高速形)
慣性不動作時間:-
接続方式:表面形
定格遮断容量:AC100V 0.5/0.5kA、AC200V 0.5/0.5kA
標準接続方式:ソルダレス端子方式(当座金付)
接続可能最大電線:8mm2取り付けピッチ:60×34mm
端子ピッチ:9.5
端子カバー 表面形 型式:TMC-1EA
端子カバー 表面形 付属:付属
ハンドルロック(キャップ式) 型式:LC-03
ハンドルロック(キャップ式) 付属:別売
逆接続:可能
漏電表示:無し
適合JIS規格:JIS C 8221 Ann2

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
メーカ注文品番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-2EA 30A 15MA

15
GT2EA3015
10

1個

4,490( 4,939円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

30Aフレーム地絡保護専用形(OCなし)の遮断器。
【特長】
・地絡保護専用漏電遮断器(過負荷保護、短絡保護機能はない)。
・JIS互換性寸法。
【用途】
・配線用遮断器既設回路用として。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

GT-2EA 30A 15MAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)の型番GT-2EA 30A 15MAのページです。
型番GT-2EA 30A 15MAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

    JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

    JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

      安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)

      安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)

        漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 GBU-3シリーズ(OC付き)

        漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 GBU-3シリーズ(OC付き)

          漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

          漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

            プラグイン小形漏電ブレーカ

            プラグイン小形漏電ブレーカ

              漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

              漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

                漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                  漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付

                  漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付

                    漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

                    漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

                      漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

                      漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

                        高遮断電流型漏電ブレーカ

                        高遮断電流型漏電ブレーカ

                          漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 リード線付

                          漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 リード線付

                            メーカー テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 河村電器産業 内外電機 Panasonic Panasonic テンパール工業 河村電器産業 三菱電機 ミスミ テンパール工業
                            通常価格 3,399円 6,320円 4,180円 16,635円 8,325円 6,378円 3,715円 5,537円 8,606円 3,680円 22,320円 12,480円 16,010円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 30AF以下 30AF以下 - 50AF - 30AF以下 - 30AF以下 30AF以下 - - -
                            極数 2 3 2 3 3 - - - 3 2 3 3 3
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 0.5 0.5 0.5 - 2.5 2.5 - - - 2.5 - - -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 0.5 0.5 0.5 - 2.5 - - - - - - - -
                            定格使用電圧(V) 100 / 200 100 / 200 100 / 200 100/200 AC100~200 - - - 100/200 AC100 100/200 220 100/200

                            JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GT-2EA 30A 30MA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格感度電流
                            (mA)
                            メーカ注文品番

                            3,399円

                            ( 3,739円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1030GT2EA3030

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました