(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイシール 不乾性絶縁パテ

タイシール 不乾性絶縁パテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
800円
税込価格
880円

不乾性、電気絶縁性、防水性に優れたパテ。【特長】・表面が滑らかに仕上がる。・無...

詳細情報を確認する

  • 内容量(g):
    1000
  • 特徴:
    無溶剤タイプのため肉痩せしません, ノンアスベスト

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

不乾性パテ タイシールの特長

不乾性パテ タイシール

気密・水密・防水・防虫などを求められるちょっとした埋戻しに、
手軽に取り扱える不乾性パテ。
無溶剤型のため肉痩せしない。
ノンアスベスト。

不乾性パテ タイシールの仕様

内容量:1kg
B-02G カラー:グレー
B-02W カラー:ホワイト

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
10

1個

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホワイト
10

1個

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

不乾性、電気絶縁性、防水性に優れたパテ。
【特長】
・表面が滑らかに仕上がる。
・無溶剤タイプのため肉瘦せしません。
・ノンアスベスト製品。
・ハロゲン、重金属、環境ホルモン等々、害になる物質は含んでいない。
・密着タイプの為取替え補修が簡単にできる。
【用途】
・電気機器の各種線や管が通る箇所の隙間の気密、防湿、防水、防虫用。
・建物の隙間の気密、防湿、防水、防虫用。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイシール 不乾性絶縁パテ

タイシール 不乾性絶縁パテ

    BP81-F タッチアップペイント筆付

    BP81-F タッチアップペイント筆付

      DPCP用ブラインドプラグ

      DPCP用ブラインドプラグ

        補修ペン

        補修ペン

          SLSシリーズ スペアカバースクリュー

          SLSシリーズ スペアカバースクリュー

            BCAS・BCAL用スペアカバースクリュー

            BCAS・BCAL用スペアカバースクリュー

              メーカー JAPPY 日東工業 タカチ電機工業 ミスミ タカチ電機工業 タカチ電機工業
              通常価格 800円 1,043円 271円 2,587円 34円 68円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
              内容量(g) 1000 - - - - -
              特徴 無溶剤タイプのため肉痩せしません, ノンアスベスト - - - - -

              タイシール 不乾性絶縁パテのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 6件のレビュー
              エアコンの配管穴隙間埋め
              評価 4.0満足度:4.02023/05/29
              量が多くてよいですね。気にせずたっぷり使えます。10年くらい置き古してあった在庫品でも、弾性と粘着性も問題なかったです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              パイプのエンド部分に
              評価 5.0満足度:5.02020/05/08
              配線の管のエンド部分のシーリング、各種ボックスの引き込み部分に使ったりと
              どこでも使えて重宝しています。
              難燃性指定じゃない限りこれで事足りますし、コストパフォーマンスもいいです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              原料サイロ穴埋め
              評価 4.0満足度:4.02020/01/06
              価格が安く加工しやすい。
              原料サイロの通気口の隙間を埋めるために使用した。
              しばらく使用して、問題無ければ再度購入したい。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              隙間埋め
              評価 4.0満足度:4.02019/10/24
              隙間を埋めたい時に使っています。
              固まらず、水も通さないのが良かったです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              通線口の隙間の封止
              評価 4.0満足度:4.02019/01/31
              特に耐火性能を求められない場合の通線口を塞ぐのに使用しています。
              安価で量がたっぷりあるのが良いですね。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              補修用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました