(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニファイブ製品用 ACコード

ユニファイブ製品用 ACコード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
980円 ~ 2,490円  特別価格 
税込価格
1,078円 ~ 2,739円  特別価格 

日本国内規格電源コード ACコード。【特長】・ACコード(PSE規格品)。・ユ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 定格電流(A):
    7
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    1.83
  • 対応国:
    日本(PSE)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品は3種類ありますので、商品情報で詳細ご確認ください。
  • 【よく一緒に購入されている商品】
    1、ACアダプターUA/UN/UV/UNIシリーズはこちら

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

ユニファイブ製品用 ACコード:関連画像

商品イメージ1

ユニファイブ製品用 ACコード:関連画像

商品イメージ2

ユニファイブ製品用 ACコード:関連画像

商品イメージ3

型式 取得安規 定格電流/電力 コード長(mm) 形状
KC007B/042 PSE 7A/125V 1830 Aタイプ(2芯)
KC-001/KC-003 PSE 7A/125V 1830 Aタイプ(3芯)
KC-042A/KC-003 PSE 7A/125V 1830 Aタイプ(2芯+アース)
ユニファイブ製品用 ACコード:関連画像

KC007B/042の外形図

ユニファイブ製品用 ACコード:関連画像

KC-001/KC-003の外形図

ユニファイブ製品用 ACコード:関連画像

KC-042A/KC-003の外形図

型番リスト

型番
プラグ形状
ソケット形状
アース線
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A-2
IEC C7
×
10

1個

980( 1,078円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

A-3
IEC C13
10

1個

2,490( 2,739円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

A-2
IEC C13
10

1個

2,490円

1,245

( 1,370円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

日本国内規格電源コード ACコード。
【特長】
・ACコード(PSE規格品)。
・ユニファイブ製品用。
・ACプラグ保護キャップ付き。
【用途】
・インレット使用のACアダプターに使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品は3種類ありますので、商品情報で詳細ご確認ください。
  • 【よく一緒に購入されている商品】
    1、ACアダプターUA/UN/UV/UNIシリーズはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニファイブ製品用 ACコード

ユニファイブ製品用 ACコード

    ACコード ホットプレートコード

    ACコード ホットプレートコード

      RD881 電源プラグコード(機器用)

      RD881 電源プラグコード(機器用)

        ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12

        ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12

          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き),プラグ形状:A-2

          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き),プラグ形状:A-2

            ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:ストレート型

            ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:ストレート型

              電源コード(3P・ブラック)

              電源コード(3P・ブラック)

                ACコード 固定長(PSE) 両端付き

                ACコード 固定長(PSE) 両端付き

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):250

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):250

                    ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:7A)

                    ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:7A)

                      ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型,耐熱コード使用

                      ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型,耐熱コード使用

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き)

                          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き)

                            メーカー ユニファイブ ELPA朝日電器 日東工業 ミスミ ミスミ ミスミ サンワサプライ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 980円 5,165円 3,515円 1,547円 2,211円 2,117円 1,289円 4,770円 2,261円 1,130円 798円 479円 539円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            定格電流(A) 7 15 12 12 7 7 7 15 10 7 7 7 7
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 250 250 125 125 125 125
                            ケーブル長(m) 1.83 3 - - - - - 3 3 - 2 - -
                            対応国 日本(PSE) - 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE)

                            ユニファイブ製品用 ACコードのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            パソコン
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/19
                            パソコンの周辺機器に
                            こちらが足らず
                            頼みました
                            うまくいきました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の電源供給用
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/01
                            別売りのACアダプター「UIA312-12-EIAJ-4」と組み合わせして
                            使用しました。
                            ACアダプターを使用する上で本商品が必要なので注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備用
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/08
                            ユニファイブのACアダプタに付いてなかったので追加購入。
                            問題なく使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汎用コントローラの電源
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/24
                            電流5A以上の12V電源を検索し、
                            UEA360-12-PL03Bとセットで購入しました。

                            又、DCジャック 2DC-G213-D42もあると
                            自作の電源ボックス製作に役立つと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました