(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルタップ・トリプルタップ

テーブルタップ・トリプルタップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
561円 ~ 890円
税込価格
617円 ~ 979円

【特長】・テーブルタップ・トリプルタップ。ソケット形状:A-2ソケット

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
対応国(規格)
品目
トラスココード
その他規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
コーナータップ(耐トラッキングタイプ)
-
-
10

1個

890( 979円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
コーナータップ(耐トラッキングタイプ)
-
-
10

1個

865( 952円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルタップ
・トリプルタップ。
ソケット形状:A-2ソケット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーブルタップ・トリプルタップ

テーブルタップ・トリプルタップ

    OAタップ 3個口フロントタップ

    OAタップ 3個口フロントタップ

      シングルタップ 引掛形

      シングルタップ 引掛形

        モバイルUSBタップ(直差し)

        モバイルUSBタップ(直差し)

          OAタップ サイドコーナータップ

          OAタップ サイドコーナータップ

            OAタップ テーブルタップ

            OAタップ テーブルタップ

              マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

              マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

                デスクタップ 3ケ口 T-DK2320CBS

                デスクタップ 3ケ口 T-DK2320CBS

                  OAタップ トリプルタップ

                  OAタップ トリプルタップ

                    マルチユースOAタップ NEMA 5-20/6-15/6ALT-20シリーズ

                    マルチユースOAタップ NEMA 5-20/6-15/6ALT-20シリーズ

                      平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

                      平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

                        デザインタップ“roo’t”(2ピン・4個口)

                        デザインタップ“roo’t”(2ピン・4個口)

                          OAタップ EDLPトリプルタップ

                          OAタップ EDLPトリプルタップ

                            メーカー 明工社 ELPA朝日電器 アメリカン電機 エレコム ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 Panasonic エレコム ELPA朝日電器 アメリカン電機 サンワサプライ エレコム ELPA朝日電器
                            通常価格 561円 950円 7,236円 4,128円 1,428円 825円 3,168円 3,660円 1,234円 2,728円 533円 2,055円 321円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ - 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット 引掛け・NEMA - A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-2抜け止め A-2ソケット A-3ソケット - - A-2ソケット
                            定格電流(A) 15 15 30 - 15 15 15 15 15 20 - - 15
                            定格電圧(V) 125 125 - 100 125 125 125 125 125 250 - - 125

                            テーブルタップ・トリプルタップのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            配線
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/21
                            コーナータップ(耐トラッキングタイプ)の物を購入しました
                            薄型になったのでコンセントプラグがじゃまになりませんでした

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            産業機器の付属品
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/13
                            産業機器の内部に使用するため購入しました。
                            様々な形があり適したものを購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パソコン
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/16
                            最近いろんな
                            ものをパソコンの付属で
                            つけるので
                            アダプタ必要で
                            助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源タップ
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/06
                            折り曲がるタイプなどいろいろ選べるし、値段も安いので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボール盤ワゴンの集中コンセント
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/31
                            ボール盤ワゴンに載せた大小のボール盤とLED照明の電源をまとめる為、MR2957Bをミスミの2VF-3-R6と組み合わせて使用。コストパフォーマンスも高く、快適に使っている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました