(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防雨型延長コード 2芯1口タイプ

防雨型延長コード 2芯1口タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,211円
税込単価
6,832円

やわらかく防雨、耐寒性に優れた屋外利用に役立つ延長コードになります。

詳細情報を確認する

  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 色:
  • ケーブル長(m):
    10
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • 芯数:
    2

型番

KRW14-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ソケット形状ケーブル長定格電流定格電圧
KRW14-10A-2ソケット10m15A125V

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRW14-10

1個

6,211( 6,832円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

やわらかく防雨、耐寒性に優れた屋外利用に役立つ延長コードになります。

Loading...

KRW14-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防雨型延長コード 2芯1口タイプの型番KRW14-10のページです。
型番KRW14-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防雨型延長コード 2芯1口タイプ

防雨型延長コード 2芯1口タイプ

    ラバロンソフト延長コード

    ラバロンソフト延長コード

      VCT延長コード 十字型

      VCT延長コード 十字型

        延長コード フットスイッチ

        延長コード フットスイッチ

          延長コード(1+1個口)

          延長コード(1+1個口)

            防雨型でか太延長コード 3芯3口タイプ

            防雨型でか太延長コード 3芯3口タイプ

              DC延長ケーブル 1m/2m

              DC延長ケーブル 1m/2m

                延長コード 手元スイッチコード

                延長コード 手元スイッチコード

                  トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒

                  トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒

                    メーカー 宏和工業 宏和工業 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 宏和工業 SUS ELPA朝日電器 日動工業
                    通常価格 6,211円 3,788円 4,205円 4,290円 1,538円 6,474円 773円 2,230円 7,794円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                    ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット その他 A-2ソケット A-3ソケット
                    - - -
                    ケーブル長(m) 10 10 10 2 - 10 - - -
                    定格電流(A) 15 15 - 15 15 15 - 15 15
                    定格電圧(V) 125 125 - 125 125 125 DC24 125 -

                    防雨型延長コード 2芯1口タイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                    A
                    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                    延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました