(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,229円
税込単価
4,652円

屋外利用に最適の2芯3ツ口タイプ防雨型・防雨キャップ付き延長コードです。ソフト...

詳細情報を確認する

  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • 芯数:
    2

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

KRT610-03 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ソケット形状ケーブル長定格電流定格電圧
KRT609-1A-2ソケット1m15A125V
KRT608-03A-2ソケット0.3m15A125V
KRT610-03A-2ソケット0.3m15A125V

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRT610-03

0.3

1個

4,229( 4,652円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外利用に最適の2芯3ツ口タイプ防雨型・防雨キャップ付き延長コードです。ソフトタイプ電線を使用しており、引き回しのしやすさに定評があります。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

KRT610-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプの型番KRT610-03のページです。
型番KRT610-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

    防雨型延長コード 2芯1口タイプ

    防雨型延長コード 2芯1口タイプ

      防雨型でか太延長コード 3芯3口タイプ

      防雨型でか太延長コード 3芯3口タイプ

        ラバロンソフト延長コード

        ラバロンソフト延長コード

          トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒

          トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒

            器具用延長コード WH4931WP

            器具用延長コード WH4931WP

              VCT延長コード 十字型

              VCT延長コード 十字型

                電源延長ケーブル

                電源延長ケーブル

                  延長コード(1+1個口)

                  延長コード(1+1個口)

                    電源延長コード(3P)

                    電源延長コード(3P)

                      メーカー 宏和工業 宏和工業 宏和工業 宏和工業 日動工業 Panasonic ELPA朝日電器 バッファロー ELPA朝日電器 サンワサプライ
                      通常価格 4,229円 6,211円 6,474円 3,788円 7,794円 4,790円 4,205円 1,634円 1,538円 2,940円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                      ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット A-2ソケット A-3ソケット その他 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット
                      定格電流(A) 15 15 15 15 15 15, 20 - 15 15 15
                      定格電圧(V) 125 125 125 125 - 200 - AC125 125 125
                      対応国(規格) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) - - - - - -
                      芯数 2 2 3 2 - - - - - -

                      防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      照明の分岐用に
                      評価 4.0満足度:4.02022/12/27
                      凍結対策として投光器を屋外に設置する際に使用。
                      しっかり奥まで入れるとシールされます。
                      雨など水がかかるような場所には便利です。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                      A
                      本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                      延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました