(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KM02-10
ラバロンソフト延長コード エンチョウコード ソフトタイプ

ラバロンソフト延長コード KM02-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,788円
税込単価
4,167円

2芯3ツ口タイプのマルチタップです。ソフトタイプ電線を使用しており、引き回しの...

詳細情報を確認する

  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • ケーブル長(m):
    10
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • 芯数:
    2

型番

KM02-10 解除

Loading...

KM02-10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ソケット形状ケーブル長定格電流定格電圧
KM0602-10A-2ソケット10m15A125V
KM03-10A-2ソケット10m15A125V
KM02-10A-2ソケット10m15A125V
KM05-10A-2ソケット10m15A125V

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM02-10

1個

3,788( 4,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2芯3ツ口タイプのマルチタップです。ソフトタイプ電線を使用しており、引き回しのしやすさに定評があります。豊富なカラーで用途別の区分けにもご利用できます。

Loading...

KM02-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラバロンソフト延長コードの型番KM02-10のページです。
型番KM02-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバロンソフト延長コード

ラバロンソフト延長コード

    防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

    防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

      防雨型延長コード 2芯1口タイプ

      防雨型延長コード 2芯1口タイプ

        防雨型でか太延長コード 3芯3口タイプ

        防雨型でか太延長コード 3芯3口タイプ

          トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒

          トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒

            電源延長コード(3P)

            電源延長コード(3P)

              器具用延長コード WH4931WP

              器具用延長コード WH4931WP

                メーカー 宏和工業 宏和工業 宏和工業 宏和工業 日動工業 サンワサプライ Panasonic
                通常価格 3,788円 4,229円 6,211円 6,474円 7,794円 2,940円 4,790円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット A-3ソケット A-3ソケット その他
                ケーブル長(m) 10 - 10 10 - - 3
                定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15, 20
                定格電圧(V) 125 125 125 125 - 125 200
                対応国(規格) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) - - -

                ラバロンソフト延長コードのレビュー

                評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                備品
                評価 5.0満足度:5.02022/05/25
                この商品は自社内で備品として使用しています。普段使用の延長コードとして使用しているのですが、特に何も問題等ないように思います。コード自体がやわらかいので引き回しもしやすく、使用しないところにはカバーができるので、埃等の心配もしなくていいと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                設備保全作業の電源確保
                評価 4.0満足度:4.02019/09/26
                AC100Vのコンセントから離れた所での作業時に使用しています。
                コードが柔らかくソフトなので扱いやすいです。
                4個口の差し込み部分に蓋が付いているので使用指定なし所への
                ゴミ等の混入は防げると思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                工場内の延長に
                評価 4.0満足度:4.02019/07/17
                工場内での延長に使用。
                埃が多い現場なので使用していない差込口にキャップが出来るのでありがたい。
                コードがやわらかいので巻いて収納しやすいが、
                伸ばしっぱなしで使っているとヨレやすい。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                内装工事
                評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                特別に何が良い悪いは無いですが普通に使えますし長持ちします。
                送料無料でこの価格なら有りかなと。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                延長コード
                評価 5.0満足度:5.02017/10/28
                柔らかさがちょうど良いです。コスパも良好。一番なくなりにくい色だと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                A
                本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                この商品のバリエーション

                型番
                KM03-10
                KM05-10
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日

                3,788円

                ( 4,167円 )
                1個 -

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                3,788円

                ( 4,167円 )
                1個 -

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました