(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AT-455-W
バリア(AT-400番台) バリア(AT-400バン)

バリア(AT-400番台) AT-455-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
276円
税込単価
304円

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)+スイッチガード+バリア(AT-400番...

詳細情報を確認する

Loading...

AT-455-W の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適合機種
適合シリーズ
商品区分
特長
寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-455-W

押ボタンスイッチ
SCB
丸形バリア
-
24×24×12
-

5個

276( 304円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)+スイッチガード+バリア(AT-400番台)

AT-455-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリア(AT-400番台)の型番AT-455-Wのページです。
型番AT-455-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリア(AT-400番台)

バリア(AT-400番台)

    コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガード

    コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガード

      コントロールユニットSEMI緊急遮断用スイッチガード EMOシール

      コントロールユニットSEMI緊急遮断用スイッチガード EMOシール

        CSX-GH 非常停止ガード

        CSX-GH 非常停止ガード

          照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K スイッチガード

          照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K スイッチガード

            φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)

            φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)

              制御アクセサリ 非常停止ガード

              制御アクセサリ 非常停止ガード

                小形コントロールユニット ガードバリア

                小形コントロールユニット ガードバリア

                  非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード

                  非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード

                    押ボタンスイッチA16 スイッチガード

                    押ボタンスイッチA16 スイッチガード

                      照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P スイッチガード

                      照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P スイッチガード

                        停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード

                        停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード

                          6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFNQA

                          6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFNQA

                            メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC IDEC 日東工業 オムロン IDEC SUS IDEC オムロン オムロン オムロン IDEC ミスミ
                            通常価格 127円 1,050円 1,150円 1,557円 276円 610円 1,955円 860円 1,042円 255円 319円 1,210円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  

                            バリア(AT-400番台)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AT-453-K
                            AT-455-K
                            AT-497
                            AT-498
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合機種 適合シリーズ 商品区分 特長 寸法
                            (mm)

                            261円

                            ( 287円 )
                            3個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -押ボタンスイッチSCB角形バリア-21×26.2×12

                            276円

                            ( 304円 )
                            5個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -押ボタンスイッチSCB丸形バリア-24×24×12

                            127円

                            ( 140円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10照光式押ボタンスイッチ / 表示灯LBサイドバリア角形・長角形用4.3×20.2×20

                            229円

                            ( 252円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10照光式押ボタンスイッチ / 表示灯LBセンターバリア角形・長角形用4.3×20.2×20

                            スイッチガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました